The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Unidades de distribuição de líquido: Infraestrutura essencial para o resfriamento líquido de data centers de IA

5 min. Ler

O rápido avanço da inteligência artificial (IA) e do aprendizado de máquina (ML) impulsiona um aumento exponencial na demanda por processamento de dados, levando os data centers a seus limites. Sistemas de computação de alta performance (HPC)geram uma imensa quantidade de calor, enquanto a densidade crescente dos chips, servidores e racks leva a um maior consumo de energia e maior saída térmica. Os métodos de refrigeração a ar sozinhos ficam sob pressão para acompanhar essas demandas, criando uma necessidade de soluções de gerenciamento térmico mais eficientes.

É aqui que as unidades de distribuição de líquido (CDUs) entram no jogo. As CDUs oferecem uma abordagem de última geração para gerenciar o consumo de calor e de energia elétrica em data centers, através da integração de tecnologias de resfriamento a ar e a líquido. À medida que as empresas se concentram em aumentar a eficiência e a confiabilidade, as CDUs são essenciais para manter a performance ótima e, ao mesmo tempo, enfrentar os crescentes desafios de calor nos data centers modernos.


Hub de IA da Vertiv™

O Vertiv™ 360AI inclui um portfólio completo de soluções de energia, resfriamento e serviços que resolvem os desafios complexos que estão surgindo da revolução da IA.

Saiba mais


Adoção de resfriamento líquido em data centers existentes

A importância do resfriamento líquido é destacada por sua forte trajetória de crescimento e crescentes oportunidades no mercado. Espera-se que o resfriamento líquido vá além das aplicações de nicho da HPC, tornando-se mais aceito nos agora convencionais data centers de cloud computing, colocation e empresariais.

Estratégias de implementação de resfriamento líquido

O crescimento do mercado mundial de resfriamento de data centers de IA reflete o aumento da adoção de soluções de resfriamento líquido. O resfriamento direto ao chip está se tornando o método preferido entre essas implementações de resfriamento da IA. Embora operadores construirão novas instalações especificamente para cargas de trabalho de HPC e resfriamento líquido, a maioria das implementações ocorrerá nas instalações existentes.

Proprietários e operadores de data centers multilocatários (MTDC) se esforçam para aumentar sua competitividade, reconhecendo que oferecer recursos de HPC para a IA e outras cargas de trabalho está se tornando gradualmente um padrão da indústria. Consequentemente, muitos estão construindo um business case para introduzir o resfriamento líquido em racks e salas, explorando várias opções e desenvolvendo um roadmap de adoção em fases.



O que são unidades de distribuição de líquido (CDUs)?

A CDU Vertiv™ CoolChip está disponível em configurações líquido-ar, operando através da distribuição de fluido para os equipamentos de TI resfriados a líquido e rejeitando esse calor no espaço do data center por meio de um trocador de calor líquido-ar. O equipamento perimetral de resfriamento existente captura aquele calor e o rejeita fora do espaço de produção (white space).

Os sistemas de resfriamento líquido estão ganhando força, mas o sucesso de sua implementação depende da eficácia no controle e na distribuição do líquido refrigerante, e as CDUs desempenham um papel crucial nesse processo.

As CDUs entregam fluido controlado com precisão para equipamentos de TI de alta densidade e removem o excesso de calor do sistema. Atuando como uma ponte entre a infraestrutura de resfriamento da instalação e os servidores resfriados a líquido, as CDUs mantêm as temperaturas operacionais ótimas, evitam o sobreaquecimento e aumentam a eficiência geral do processo de resfriamento. Sem as CDUs, os potenciais benefícios do resfriamento líquido, como o menor consumo de energia e melhor performance do resfriamento, não podem ser totalmente concretizados.

 

Caminhos para adotar o resfriamento líquido

Há muitos caminhos para adotar o resfriamento líquido, e a Vertiv criou um guia para ajudá-lo a selecionar a abordagem certa. Uma das primeiras considerações é o tipo de CDU sendo implementada e a infraestrutura necessária associada a ela.


Crie um roadmap para a instalação de resfriamento líquido baixando nosso guia

Implementando refrigeração líquida no data center


CDUs líquido-líquido

As CDUs líquido-líquido, como a Vertiv™ Liebert® XDU1350, devem ser conectadas ao fornecimento de água gelada da instalação para remover o calor do líquido. Esse tipo de CDU usa um trocador de calor líquido-líquido para transferir calor do equipamento de TI para o fornecimento de água gelada, que então rejeita o calor ao ar livre. Ela dá suporte à refrigeração líquida em ambientes de alta densidade, adequada para aplicações de resfriamento direto ao chip e de porta traseira. Isso permite um suporte eficiente para densidades de rack mais altas e condições do sistema ótimas, ao mesmo tempo que oferecem uma implementação fácil e com ótimo custo-benefício em qualquer data center.

CDUs líquido-ar

Ao usar CDUs líquido-ar, como a Vertiv Liebert XDU070 para aplicações de resfriamento direto ao chip, as unidades perimetrais resfriadas a ar existentes continuam sendo componentes essenciais da infraestrutura térmica. Uma rede de fluidos secundária (SFN) que vai da CDU para os racks é controlada por bombas de velocidade variável para entregar capacidade de resfriamento ótima de forma a dar suporte aos servidores resfriados a líquido. O trocador de calor líquido-ar então rejeita o calor no data center para que ele seja capturado pela configuração atual de resfriamento a ar da instalação, integrando-se perfeitamente com as soluções de gerenciamento térmico existentes.

Essa abordagem é ideal para uma aplicação de retrofit, em que reprojetos caros e demorados do data center não são viáveis ou desejados. Ao utilizar a infraestrutura existente, as equipes também podem implementar uma combinação de aplicações de TI resfriadas a líquido e a ar, proporcionando uma solução flexível e modular para futuras implementações e necessidades empresariais. E embora essas unidades possam ser limitadas em capacidade de resfriamento quando comparadas às suas contrapartes líquido-líquido, elas não exigem conexão com o sistema de água gelada do edifício, tornando-as mais fáceis de instalar, potencialmente mais eficientes em termos de espaço e com ótimo custo-benefício em comparação com implementações de CDU líquido-líquido de maior escala.



Escolha seu caminho para a alta densidade

A combinação de tecnologias de resfriamento a ar e a líquido transforma os data centers de IA, ao tratar das cargas de calor intensas associadas às cargas de trabalho de HPC. Com a crescente demanda por potência de processamento, soluções de resfriamento mais eficientes são essenciais para manter a performance ótima.

Dê o próximo passo em direção à computação de alta densidade com confiança. Não importa por onde você comece ou para onde pretenda ir, a Vertiv pode customizar soluções para transformar os recursos de resfriamento do seu data center.

Entre em contato com um especialista da Vertiv.


Publicações no blog Inteligência artificial Inovação em data center Otimização de Instalações Evolução da cadeia térmica Gerenciamento Térmico

Hub de IA VertivTM

Infraestrutura projetada para ficar várias gerações de computação à frente, começando agora.

Saiba mais
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma