The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Uproszczony sposób zasilania i chłodzenia AI

W portfolio Vertiv™ 360AI znajdują się kompletne rozwiązania w zakresie zasilania, chłodzenia i serwisu, które pomagają sprostać złożonym wyzwaniom wynikającym z rewolucji AI.

Poznaj te wiodące rozwiązania, stojące za naszym kompletnym rozwiązaniem Vertiv 360AI

Vertiv™ PowerNexus®

Umożliwia szybkie skalowanie przy zwiększonej wydajności i braku zakłóceń w bieżących operacjach.

Vertiv™ Liebert® AFC

Zapewnia wydajne, ciągłe chłodzenie w celu utrzymania działalności i zwiększenia wydajności teraz i w przyszłości

Vertiv™ 360AI 4XL400

Umożliwia stopniowe wdrażanie sztucznej inteligencji w kompaktowym i konfigurowalnym rozwiązaniu przeznaczonym dla istniejących centrów danych.

Korzyści z rozwiązań Vertiv™ 360AI

Redukcja czasu wdrażania
nawet o 50%

Gotowe rozwiązania upraszczają proces wdrażania od początku do końca i eliminują cykle projektowania, co pozwala skrócić czas wdrażania nawet o 50%.

Szeroki zakres i elastyczne
metody wdrażania

Rozwiązania obejmujące wszystko od wnioskowania na brzegu sieci po centra danych AI, z opcjami obejmującymi rozwiązania o wysokiej gęstości dla pojedynczych szaf oraz rozbudowane, prefabrykowane modularne centra danych.

Współdziałanie
i płynne działanie.

Jedynie Vertiv może sprostać zarówno zapotrzebowaniu na zasilanie, jak i chłodzenie dla AI, a każde rozwiązanie jest stworzone z najbardziej kompletnego portfolio zasilania i chłodzenia w branży.

Bezkonkurencyjna wiedza
i wsparcie

Zapewniamy wsparcie w całym procesie – od oceny i projektowania po wdrażanie i zarządzanie cyklem życia.

Nowy projekt architektury AI

Pobierz energooszczędną architekturę chłodzenia i zasilania Vertiv dla platformy NVIDIA GB300 NVL72, dostępną jako zasoby SimReady™ w projekcie NVIDIA Omniverse.

Rozpocznij projektowanie już teraz

Studium przypadku klienta

Przekonaj się, jak rozwiązania w zakresie infrastruktury Vertiv, architektura obliczeniowa NVIDIA oraz systemy AI Domyn łączą się w COLOSSEUM, tworząc modułową, skalowalną infrastrukturę AI.

Obejrzyj wideo

Biała księga

Przyszłość infrastruktury IT

Uwolnij rozwój napędzany sztuczną inteligencją dzięki zaawansowanym systemom sprzętu, oprogramowania, zasilania i chłodzenia.

Zarządzanie temperaturą w zastosowaniach o dużej gęstości

Jako lider rynku w dziedzinie zarządzania termicznego centrum przetwarzania danych, Vertiv podejmuje wyzwanie związane z wdrażaniem zarówno ogólnych obciążeń obliczeniowych, jak i obciążeń AI, rozwiązując wyzwania związane z projektowaniem, budową i obsługą centrów przetwarzania danych na dużą skalę. Vertiv oferuje kompletne portfolio rozwiązań do bezpośredniej ekspansji, chłodzenia wodą lodową i chłodzeniem cieczą, które zarządzają całym łańcuchem termicznym od chipa do ponownego wykorzystania ciepła, spełniając potrzeby obecnych i przyszłych zastosowań.

Dowiedz się więcej

Dzięki najszerszej na rynku ofercie o wysokiej gęstości, Vertiv jest najlepszym partnerem, któremu możesz zaufać przy kolejnym wdrożeniu AI. Zapoznaj się z naszą pełną ofertą układów dystrybucji chłodziwa, kolektorów i wymienników ciepła w tylnych drzwiach, które są objęte naszymi wiodącymi w branży usługami w zakresie chłodzenia cieczą.

Dowiedz się więcej o opcjach chłodzenia cieczą
Odkryj rozwiązania o wysokiej gęstości

Najważniejsze informacje o produkcie:

Vertiv™ CoolChip CDU
Vertiv™ CoolPhase CDU
Vertiv™ CoolChip Fluid Network
Vertiv™ Liebert® DCD - wymiennik ciepła tylnych drzwi
Vertiv™ Liquid Cooling Services

Dzięki najszerszej na rynku ofercie o wysokiej gęstości, Vertiv jest najlepszym partnerem, któremu możesz zaufać przy kolejnym wdrożeniu AI. Zapoznaj się z naszą pełną ofertą układów dystrybucji chłodziwa, kolektorów i wymienników ciepła w tylnych drzwiach, które są objęte naszymi wiodącymi w branży usługami w zakresie chłodzenia cieczą.

Najważniejsze informacje o produkcie:

Vertiv™ CoolPhase Flex
Vertiv™ CoolPhase CDU
Vertiv™ Liebert® DSE

Branża centrów danych nadal rozwija coraz większe centra danych, aby sprostać wymaganiom dotyczącym pojemności, jednocześnie podejmując działania mające na celu znaczne ograniczenie wpływu centrów danych na środowisko. Systemy wody lodowej mogą odgrywać ważną rolę w tej ewolucji.

Dowiedz się więcej o systemach wody lodowej

Najważniejsze informacje o produkcie:

Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler
Vertiv™ Liebert® AFC Chiller
Vertiv™ Liebert® CWA
Vertiv™ Liebert® CW

Zarządzanie zasilaniem do zastosowań o dużej gęstości

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na moc obliczeniową do niespotykanych dotąd poziomów, centra danych stoją przed poważnymi wyzwaniami związanymi z zarządzaniem szczytowymi obciążeniami i zmiennymi wymaganiami. Kompleksowe rozwiązania zasilania firmy Vertiv łączą innowacyjną integrację typu close-coupling z inteligentnym monitorowaniem, co pozwala zmniejszyć straty energii i poprawić wykorzystanie przestrzeni. Nasze elastyczne opcje wdrożenia — od montażu na miejscu po systemy prefabrykowane — pomagają osiągnąć znaczne oszczędności w kosztach instalacji, przestrzeni i czasie wdrożenia.

Dowiedz się więcej

Obciążenia o dużej gęstości wymagają systemów dystrybucji zasilania opracowanych z myślą o środowiskach obliczeniowych nowej generacji. Rozwiązania firmy Vertiv w zakresie rozdzielnic i dystrybucji energii zapewniają niezawodne zasilanie od obiektu do szafy rackowej, a także uproszczoną konserwację i monitorowanie. Nasze zintegrowane podejście zapewnia dostosowanie infrastruktury do zmieniających się wymagań przy jednoczesnym zachowaniu wydajności operacyjnej.

Najważniejsze cechy produktu:

PDU Vertiv™ Liebert® PPC

Szynoprzewód Vertiv™ Powerbar iMPB

Przełącznik transferu statycznego Vertiv™ Static Transfer Switch

Listwy rack PDU o wysokiej gęstości Vertiv™ Geist™

Rozdzielnica Vertiv™ PowerBoard UL1558

Zasilacze awaryjne Vertiv™ (UPS) zapewniają zaawansowane rozwiązania do zarządzania obciążeniem zasilania AI w centrach danych. Zostały zaprojektowane tak, aby sprostać zagęszczeniu i zmiennym obciążeniom aplikacji AI, umożliwiając jednocześnie ścisłą integrację systemów w celu zwiększenia niezawodności, optymalizacji przestrzeni, usprawnienia instalacji i zapewnienia najwyższej efektywności energetycznej dzięki płynnej integracji z alternatywnymi źródłami energii oraz usługami sieciowymi.

Dowiedz się więcej

Najważniejsze cechy produktu:

Vertiv™ Trinergy™

Zasilacz Vertiv™ PowerUPS 9000

Zasilacz UPS Vertiv™ Liebert® APM2 UL

Vertiv™ PowerDirect Rack

Sztuczna inteligencja i obliczenia o dużej gęstości wymagają niezawodnej, skalowalnej mocy. Rozwiązania Vertiv w zakresie magazynowania energii, w tym zasilacze UPS litowo-jonowe i systemy BESS, zapewniają krytyczne zasilanie awaryjne, optymalizują koszty energii i zwiększają stabilność sieci, gwarantując nieprzerwane i wydajne działanie systemów AI.

Dowiedz się więcej

Najważniejsze cechy produktu:

Akumulatorowy system magazynowania energii Vertiv™ DynaFlex

Vertiv™ EnergyCore, zestaw baterii litowo-jonowych

System zarządzania energią (EPMS) firmy Vertiv optymalizuje infrastrukturę zasilania i chłodzenia, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom AI, zapewniając jednocześnie najwyższą wydajność. Dzięki analizom w czasie rzeczywistym i automatyzacji system EPMS umożliwia inteligentne zarządzanie infrastrukturą dla obciążeń opartych na sztucznej inteligencji, zapewniając niezawodność i wydajność wspierane przez wiodące w branży wsparcie techniczne firmy Vertiv.

Dowiedz się więcej

Najważniejsze cechy produktu:

Systemy zarządzania energią

Oprogramowanie do monitorowania

Zintegrowane rozwiązania modułowe

Skrócone cykle wdrażania

O 50% szybsze wdrażanie dzięki powtarzalnej integracji fabrycznej. Globalny łańcuch dostaw i sieć usług.

Projekty wykorzystujące Vertiv™ MegaMod™ CoolChip

Optymalizacja wykorzystania przestrzeni

  • 25% oszczędności przestrzeni w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami dzięki kompaktowym projektom.
  • Zachowaj istniejącą infrastrukturę i obciążenia.
  • Rozwiązania niestandardowe i hybrydowe

Oszczędzaj dzięki Vertiv™ SmartMod™ HDX

Dotrzymuj tempa i maksymalizuj przestrzeń na potrzeby wdrożeń AI

  • 25% oszczędności przestrzeni w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami dzięki kompaktowym projektom.
  • Przyspiesz wdrożenie nawet o 50% dzięki integracji fabrycznej.
  • Oszczędź do 25% kosztów, zmniejszając nakład pracy, materiały i złożoność instalacji.
  • Uprość prace elektryczne dzięki zintegrowanym połączeniom i scentralizowanemu monitorowaniu.
  • Rozmieść w obudowie, na platformie lub w instalacji terenowej.

Odkryj Vertiv™ PowerNexus

Oprogramowanie i usługi

Rozwiązania Vertiv™ 360AI wspierają komunikację sieciową i oprogramowanie, zapewniając scentralizowaną, zdalną widoczność całej infrastruktury oraz zaawansowane możliwości zarządzania technologiami zasilania i chłodzenia.

Zdecentralizowana kontrola zasilania i temperatury: Vertiv™ Unify
Monitorowanie: Vertiv™ Environet™ Connect
Sterowanie termiczne: Liebert® iCOM™-S

Kompleksowe podejście firmy Vertiv do usług i konserwacji pomaga zapewnić prawidłowe działanie systemów oraz wydajne zasilanie i chłodzenie szaf o dużej gęstości i wysokiej wartości. Nasi wykwalifikowani technicy posiadają obszerną wiedzę na temat działania systemów i ich integracji z AI oraz innym sprzętem IT, dzięki czemu nowi użytkownicy systemów chłodzenia cieczą mogą czuć się bezpiecznie.

Usługi cyklu życia
Usługi chłodzenia cieczą
Ocena przejścia na chłodzenie cieczą

Projektuj inteligentniejsze systemy dla AI

Zoptymalizuj swoje centrum danych dzięki zintegrowanym rozwiązaniom do modernizacji zasilania i chłodzenia

Download designs
 
 

Zaangażuj i odblokuj swój potencjał AI

Skorzystaj z konsultacji w zakresie infrastruktury AI lub poznaj technologie i partnerstwa kanałowe.

Współpraca z Vertiv
 
 

Porozmawiaj z ekspertem

Zostaw swoje dane, a nasi eksperci ds. rozwiązań AI skontaktują się z Tobą.

Zgoda na politykę prywatności

Po otrzymaniu i zapoznaniu się z niniejszą polityką prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych (dostarczanych zgodnie z Artykułem 13 Rozporządzenia UE 679/2016), wyrażam zgodę na:

Przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną na temat trendów branżowych, wydarzeń, ofert i nowych produktów.

Przetwarzanie zgłoszenia...
Twoje zgłoszenie zostało przyjęte!
Dziękujemy za kontakt.

Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja