Dimensionar com confiança
DESAFIO ACEITO
Há mais de um benefício em dimensionar com confiança. Escolha o desafio que melhor se adapta à sua situação:
Atualize a infraestrutura para melhorar o desempenho
Saiba maisMelhore a agilidade com implementação rápida
Saiba maisAlinhar
Capacidade com demanda
Saiba maisPerspectivas da Indústria
Modos de Operação de Alta Eficiência
A topologia de UPS atualmente mais usada na indústria é a de dupla conversão; entretanto, a maioria dos fornecedores de UPS têm introduzido Modos ECO de operação para aumentar ainda mais os níveis de eficiência do UPS.
5G: Os Riscos e as Recompensas para as Operadoras
Para compreender com clareza os pontos altos e baixos em fornecer infraestrutura de 5G, a Vertiv fez uma parceria com a 451 Research para obter a visão das operadoras sobre a implementação do 5G e do edge computing.
Estudo do Ponemon Institute sobre Downtime Examina as Indisponibilidades em Data Centers do Core ao Edge
Pesquisa mostra que as redes atuais estão mais vulneráveis do que nunca ao downtime
EMPRESAS QUE AJUDAMOS A DIMENSIONAR COM CONFIANÇA
Banking
Banco Peruano Capitaliza sobre os Serviços Vertiv para Obter Certificação de Sustentabilidade
SAIBA MAISOil and Gas
Campo de Cupiagua Usa Refrigeração de Precisão para Economia de Energia e Melhor Disponibilidade
SAIBA MAISSoluções para dimensionar com confiança
As soluções da Vertiv foram desenvolvidas para confiabilidade e escalabilidade, e apresentam inteligência integrada que aumenta a flexibilidade e a capacidade de gerenciamento.
- Data centers pré-fabricados
- Energia crítica
- Gerenciamento térmico
- Monitoramento e gerenciamento
- Serviços
SmartModTM da VertivTM
Nossas soluções de infraestrutura SmartMod™ incluem edifícios pré-fabricados projetados como módulos transportáveis e pré-montados que permitem uma implementação rápida.

Energia crítica
Cubo Liebert® Trinergy™
O Chloride Trinergy™ Cube é a nova geração do UPS Chloride Trinergy. Proporciona um desempenho insuperável para grandes ou mega Data Centers.
Energia crítica
Sistemas UPS de alta capacidade
Oferecendo proteção de carga de primeira classe e máxima economia de energia, o Liebert® EXL S1 está disponível em configurações de módulo único e bypass distribuído e é compatível com sistemas de bateria de íon de lítio.
Energia crítica
Distribuição de energia da sala e do rack
As inovadoras unidades de distribuição de energia e PDUs de rack da Vertiv oferecem a flexibilidade para suportar mais racks e mais dispositivos por rack. Os gabinetes de distribuição de energia fornecem um sistema personalizado com a conveniência e economia de custos de um sistema pré-embalado, testado de fábrica. Os PDUs de rack incluem modelos básicos, monitorados e comutados, além de nosso PDU universal exclusivo, que permite a padronização independentemente dos requisitos de entrada.
Gerenciamento térmico
Solução de refrigeração sem refrigerante bombeada
Um sistema de refrigeração sem água, altamente confiável e eficiente, o Liebert® DSE é fornecido como uma unidade única, pré-carregada e testada em fábrica para uma implementação fácil e rápida.

Gerenciamento térmico
Sistema evaporativo indireto sem refrigeração
O sistema Liebert® EFC inclui troca indireta de calor ar–para-ar e tecnologia de resfriamento evaporativo em um pacote. Ele utiliza o princípio de refrigeração evaporativa para suportar níveis mecânicos de PUE tão baixos quanto 1,03.
Os nossos sistemas de gerenciamento centralizado e controles inteligentes de monitoramento de infraestrutura funcionam em conjunto para aumentar a disponibilidade, utilização e eficiência de equipamentos. De uma família completa de KVMs, consoles seriais e gateways a sensores e software DCIM, as soluções de monitoramento e gerenciamento Vertiv oferecem o controle e a visibilidade necessários para alinhar a capacidade com a demanda.

De engenharia a gerenciamento de projetos no local e serviços de confiabilidade elétrica, a Vertiv oferece uma ampla gama de programas e serviços para reduzir os tempos de inicialização e permitir uma operação mais confiável, segura e eficiente durante todo o ciclo de vida de suas instalações.