The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Parceiros

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Vertiv SmartMod

O Vertiv™ SmartMod™ é uma plataforma flexível, otimizada para implementação simplificada de seus ativos críticos de TI.

Obter Brochura
Login to Save for Later
Ideal para:
  • Construção e Engenharia
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Manufatura
  • Geração de Energia
  • Varejista e Atacadista
  • Telecomunicação
  • Transporte

Vantagens

Para implementações de TI em ambientes pequenos de até 10 racks e 100 kW ou menos, o SmartMod oferece um jeito simples de instalar a capacidade em uma fração do tempo de uma típica construção de TI.
Todos os principais subsistemas chegam ao local final pré-integrado, pré-fabricado e pré-testado em um ambiente de fábrica, minimizando possíveis problemas e atrasos no local.
A fácil escalabilidade significa que você pode construir exatamente o que precisa hoje e expandir conforme necessário no futuro.
A implantação rápida permite um custo total mais baixo.
Gerencie e monitore seus ativos críticos de TI com o sistema de controle inteligente iCOM.

Recursos

Proteção de energia de UPS modular e escalável Liebert EXM
Racks Vertiv VR flexíveis
Rack PDUs Vertiv
Contenção térmica para isolar os fluxos de ar do corredor quente e frio para um desempenho térmico ideal
Chave de transferência automática (Automatic Transfer Switch, ATS) para selecionar com confiabilidade fontes de alimentação normais ou de emergência
Combate a incêndio por agente limpo com detecção precoce de fumaça VESDA
Infraestrutura aérea, incluindo tubulação, distribuição elétrica e dutos de fibra.

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Virginia, 20149, USA Alterar localização
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
PARCEIROS

Selecione o seu país e idioma