Vertiv™ 360AI, yapay zeka devriminden kaynaklanan karmaşık zorlukları çözen eksiksiz bir güç, soğutma ve servis çözümleri portföyü içerir
Vertiv™ PowerNexus
Gelişmiş performansla hızlı ölçeklendirme sağlar ve mevcut operasyonlarda kesinti olmaz.
Vertiv™ Liebert® AFC
Operasyonları sürdürmek ve şimdi ve gelecekte verimliliği artırmak için güçlü, sürekli soğutma sağlar.
Vertiv™ 360AI çözümlerinin avantajları
Dağıtımı azaltın
%50'ye kadar zaman1
Önceden tasarlanmış çözümler, yerleştirme sürecini uçtan uca basitleştirir ve tasarım döngülerini ortadan kaldırır, yerleştirme süresini %50'ye kadar azaltır.
Geniş aralık ve esnek
dağıtım yöntemleri
Edge çıkarımından AI veri merkezlerine, yüksek yoğunluklu kabin çözümünden büyük prefabrik modüler veri merkezlerine kadar çeşitli seçeneklerle çözümler mevcuttur.
Birlikte çalışabilirlik
ve sorunsuz çalışma
Vertiv, AI'ın hem güç hem de soğutma talebini karşılayabilir ve her çözüm, sektördeki en eksiksiz güç ve soğutma portföyünden üretilmiştir.
Benzersiz uzmanlık
ve destek
Değerlendirme ve tasarımdan kurulum ve yaşam döngüsü yönetimine kadar süreç boyunca destek.
1. Modüler ve geleneksel çubuklar arasında karşılaştırma. Yönetim tahminlerine, vaka çalışmalarına ve kamuya açık verilere dayalı yüzdeler
Yüksek yoğunluklu uygulamalar için ısı yönetimi
Veri merkezi ısı yönetiminde pazar lideri olarak Vertiv, hem genel bilgi işlem hem de yapay zeka iş yüklerini dağıtma, veri merkezlerini tasarlama, inşa etme ve işletme zorluklarını büyük ölçekte çözme zorluğuyla ilgilenir. Vertiv, mevcut ve gelecekteki uygulamaların ihtiyaçlarını karşılayan, çipten ısının yeniden kullanımına kadar tüm termal zinciri yöneten doğrudan genleşme, soğutulmuş su ve sıvı soğutma çözümlerinden oluşan eksiksiz bir portföy sunar.

Vertiv, pazardaki en kapsamlı termal çözümler portföyüyle yüksek yoğunluklu dağıtımlar için tüm termal zinciri yönetir. Tümü akıllı, kendi kendini optimize eden hizmetlerle desteklenen soğutma sıvısı dağıtım üniteleri, manifoldlar ve arka kapı ısı eşanjörlerinden oluşan eksiksiz ürün yelpazemizi keşfedin.
Sıvı soğutma seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinin
Yüksek yoğunluklu çözümleri keşfedin
Ürünün öne çıkan özellikleri:
Vertiv™ Geist™ Yüksek Yoğunluklu RACK PDU’lar

Tüm zincir boyunca en kapsamlı termal portföyü sunan Vertiv'in doğrudan genişletme çözümleri, BT sistemlerini korumak ve en yüksek çalışma süresini korumak için hava, sıvı, ısı reddetme ve akıllı kontrolleri bir araya getirir.
Ürünün öne çıkan özellikleri:

Veri merkezi sektörü, kapasite taleplerini karşılamak için daha büyük ve daha büyük veri merkezleri geliştirmeye devam ederken, aynı zamanda veri merkezlerinin çevre üzerindeki etkisini önemli ölçüde azaltmak için adımlar atmaktadır. Soğutulmuş su sistemleri bu evrimde önemli bir rol oynayabilir.
Soğutulmuş su sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinin
Ürünün öne çıkan özellikleri:

Yüksek yoğunluklu uygulamalar için güç yönetimi
Yüksek yoğunluklu bilişim, güç gereksinimlerini benzeri görülmemiş seviyelere taşırken, veri merkezleri en yüksek yüklerin ve değişen taleplerin yönetilmesinde kritik zorluklarla karşı karşıyadır. Vertiv'in kapsamlı Güç Çözümleri, güç kaybını azaltmak ve alan kullanımını iyileştirmek için yenilikçi kapama entegrasyonunu akıllı izleme ile birleştirir. Yerinde montajdan prefabrik sistemlere kadar esnek dağıtım seçeneklerimiz, kurulum maliyetleri, alan ve dağıtım süresinde önemli tasarruflar elde etmenize yardımcı olur.

Yüksek yoğunluklu iş yükleri, yeni nesil bilişim ortamları için tasarlanmış güç dağıtım sistemleri gerektirir. Vertiv'in anahtarlama donanımı ve güç dağıtım çözümleri, basitleştirilmiş bakım ve izleme özellikleriyle tesisten kabine güvenilir güç sağlar.
Ürünün öne çıkan özellikleri:

Vertiv™ Kesintisiz Güç Kaynakları (UPSler), veri merkezlerinde yapay zeka güç yükü yönetimi için gelişmiş çözümler sunar. Güvenilirliği artırmak, alanı optimize etmek, kurulumu kolaylaştırmak ve alternatif enerji kaynaklarına ve şebeke hizmetlerine sorunsuz entegrasyonla üstün enerji verimliliği sağlamak için kapalı bağlantılı sistem entegrasyonu sağlarken, yapay zeka uygulamalarının yoğunlaşması ve değişken yükleriyle başa çıkmak üzere tasarlanmıştır.
Ürünün öne çıkan özellikleri:

Yapay zeka ve yüksek yoğunluklu bilişim güvenilir, ölçeklenebilir güç gerektirir. Vertiv’in lityum iyon UPS ve BESS dahil enerji depolama çözümleri, kritik yedekleme sağlar, enerji maliyetlerini optimize eder ve şebeke kararlılığını güçlendirir, böylece yapay zeka iş yükleri kesintisiz ve verimli kalır.
Ürünün öne çıkan özellikleri:

Vertiv’in Enerji Gücü Yönetim Sistemi (EPMS), en üst düzeyde performansı korurken gelişen yapay zeka taleplerini desteklemek için güç ve soğutma altyapısını optimize eder. Gerçek zamanlı analiz ve otomasyon ile EPMS, yapay zeka odaklı iş yükleri için akıllı altyapı yönetimi sağlayarak Vertiv’in sektör lideri hizmetleriyle desteklenen güvenilirlik ve verimlilik sunar.
Ürünün öne çıkan özellikleri:

Entegre modüler çözümler
Vertiv™ MegaMod™ CoolChip
Fabrikada test edilmiş, 10 MW’a kadar prefabrike modüller, sahada üretim süresini kısaltan ve AI ve HPC dağıtımını hızlandıran eksiksiz bir güç ve soğutma bloğu sunar.
Vertiv™ SmartMod™ HDX
600 kW'a kadar BT yükünü destekleyen ve hızlı yerinde yerleştirme sağlayan yüksek yoğunluklu bilişim için prefabrik yapı taşları.
Vertiv™ PowerNexus
Kurulum süresini %70'e kadar azaltan, ayak izini ~%10 azaltan ve kurulum maliyetini %20'ye kadar azaltan fabrikada entegre edilmiş bir UPS ve switchgear donanımı bloğu.
Servisler ve yazılım
İzleme, yönetim ve kontrol yazılımı
Vertiv™ 360AI çözümleri, güç ve soğutma teknolojilerinde benzersiz kontrol kabiliyetleriyle tüm çözüm genelinde merkezi, uzaktan görünürlük sağlamak için ağ iletişimlerini ve yazılımlarını destekler.
Vertiv™ Services
Danışmanlık yönetiminde, yaşam döngüsünden güç alan destek, müşteri yolculuğunun her aşamasıyla uyumlu hale getirilmiştir - erken dönem danışmanlıktan tam uygulamaya, uzun dönem yaşam döngüsü desteğine ve optimizasyona kadar. Bu yaklaşım, yalnızca teknik sorunları değil, aynı zamanda gerçek operasyonel ve ticari zorlukları da çözmemizi sağlar.