The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün

Vertiv™ PowerBar Track

Vertiv™ PowerBar Track, çift katmanlı, ortak blok tasarımına ve 160A’dan A’ya kapasitelere sahip modüler, açık yollu bir 2500bara sistemidir. Yapay zeka ve yüksek performanslı bilişim ortamları için veri merkezi BT kabinlerinin yüksek güç taleplerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, gelişen güç gereksinimlerine uyum sağlayarak güvenilir güç sunar kullanılır. Çalışırken değiştirilebilir dağıtım kutuları, pistin herhangi bir yerinde güvenli ve esnek kuruluma olanak tanıyarak herhangi bir veri merkezi düzenine sorunsuz entegrasyonu destekler. Yerden tasarruf sağlayan, enerji tasarruflu tasarım, yükseltmeler veya yeniden yapılandırmalar sırasında bile ölçeklenebilirliği, basitleştirilmiş kurulumu ve sürekli güç dağıtımını destekler. Sistem ayrıca IEC 614396standartlarıyla da uyumludur ve hem kalite hem de güvenlik sağlar.

Broşürü Al
Temel Avantajlar
  • YÜKSEK GÜÇ KAPASİTESİ: A’dan 160A’ya kadar kapasitelerle güç dağıtım kapasitelerinizi en üst düzeye çıkararak 2500yapay zeka odaklı ve yüksek performanslı iş yüklerine yönelik artan güç talebini karşılar.
  • ÖLÇEKLENEBiLiR VE ESNEK ÇÖZÜM: Değişen güç konfigürasyonlarına uyum sağlayarak ve kabin veya zemin altı yerleştirme seçenekleriyle zemin alanını optimize ederek her veri merkezi için tasarlanmıştır.
  • GÜVENİLİR PERFORMANS: Yerden tasarruf sağlayan kompakt tasarımı, yüksek yoğunluklu ortamlarda verimlilik veya güvenilirlikten ödün vermeden tutarlı güç sağlar.
  • ENERJİ VERİMLİLİĞİ: Yüksek yoğunluklu bakır ve 55% iletkenlikte alüminyum iletkenlerde mevcuttur ve işletme maliyetlerini azaltmaya yardımcı olurken üstün elektrik performansı sağlar.
  • YÜKSEK AMPERLi AÇIK BUSBAR: Çok İstifli Eklem Paketi ve Çift Eklem Bloğu ile amperaj kapasitesini artıran ve yüksek talep gören uygulamalar için performansı artıran yeni derecelendirmelere sahiptir.
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
Garanti: Bu ürün, standart olarak 12 aylık garanti kapsamındadır.

Avantajlar

  • BASİTLEŞTİRİLMİŞ GÜÇ DAĞITIMI: Yenilikçi, yüksek amperli açık yol bara ile alanı en üst düzeye çıkarır ve elektrik verimliliğini artırır.
  • SÜREKLİ GÜÇ DAĞITIMI: Çalışırken değiştirilebilir dağıtım kutuları, kritik yükleri kesintiye uğratmadan değişen güç ihtiyaçlarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlar ve sürekli iş operasyonlarını destekler.
  • MODÜLER TASARIM: Dağıtım ünitelerinin bara boyunca herhangi bir yere eklenmesini sağlayarak esnek genişleme sağlar.
  • ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR TASARIM: Kapasite ve bağlantı yeniden yapılandırmalarına olanak tanıyarak, minimum harici destek gereksinimiyle zaman içinde sorunsuz optimizasyon ve adaptasyon sağlar.
  • ÜSTÜN GÜVENLİK: IP 2X sertifikası ve IEC 61439standartları6 ile doğrulanır, koruma ve kurulum verimliliğini artırırken iş gücü gereksinimlerini azaltır.
  • ENTEGRE GÜÇ DAĞITIMI: Vertiv yapay zeka portföyünün ölçeklenebilir bir temel bileşeni olarak Vertiv PowerBoard Anahtarlama Donanımı ve Anahtarlama Donanımı dahil olmak üzere Vertiv ürünleriyle sorunsuz 360bir şekilde bağlanır.

Özellikleri

  • ÇİFT KATMANLI BUSBAR: Kompakt bir ayak izinde daha yüksek amper kapasitesi sunarak, dar alanlarda yüksek yoğunluklu güç dağıtımı için akıllı bir çözüm sunar.
  • ÇALIŞIRKEN DEĞİŞTİRİLEBİLİR, DAĞITIM KUTULARI: Bunlar, baranın herhangi bir yerinde güvenli kurulum için IP 2X sertifikalıdır ve esnekliği, güvenliği ve yatırım getirisini en üst düzeye çıkarır.
  • GELİŞMiŞ ÖLÇÜM SEÇENEĞİ: Daha akıllı veri merkezi yönetimi için RJ45 Ethernet eklenti bağlantıları aracılığıyla gerçek zamanlı güç izleme ve veri entegrasyonuna olanak tanır.
  • ALÜMİNYUM GENİŞLETME: Hafif yapısı daha hızlı, daha kolay kurulum ve taşıma sağlar.
  • IEC 61439-6 STANDARTLAR: Titiz tasarım doğrulama ve testleriyle küresel olarak tanınan güvenlik, güvenilirlik ve performans sağlar.
  • ​

Vertiv™ PowerBar Track, %100 sürekli akım taşıyacak şekilde tasarlanmış bir busbar sistemidir ve yapay zekâ odaklı ile yüksek performanslı bilgi işlem ortamları için idealdir. RJ45 Ethernet tak-çalıştır bağlantıları üzerinden gelişmiş ölçümleme özellikleri sunarak kesintisiz izleme ve entegrasyon sağlayan, ölçeklenebilir, alanı verimli kullanan ve enerji bilincine sahip bir güç dağıtım çözümü sunar. Modüler ve tavana monte edilen tasarımı sayesinde esneklik ve kullanım kolaylığı sağlar; değişen veri merkezi ve iş gereksinimlerine uyum sağlayabilen özelleştirilebilir yapılandırmaların oluşturulmasına olanak tanır.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: USA Değiştir
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Odaklanılan ürün alanları: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Odaklanılan ürün alanları: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon