The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Bring Your Own Power & Cooling (BYOP&C): An integrated approach to accelerate grid-to-chip deployment

10 min. Ler

Integrated power, cooling, and heat‑reuse strategies to overcome the AI‑era infrastructure deficit.

Download the eBook

AI workloads are driving rack densities into the triple digits and stretching interconnection queues beyond five years, creating stranded capacity and hidden capital costs. Traditional project‑build models can’t keep pace, leaving data centers stalled and delaying time‑to‑revenue.

Vertiv’s Bring Your Own Power & Cooling (BYOP&C) model offers:

  • Integrated architecture combining on‑site generation, liquid cooling, BESS, and heat‑reuse strategies
  • Speed‑to‑power: deploy in months instead of years
  • Capacity reclaimed: up to 15% of stranded power converted back into usable compute
  • Efficiency gains through tighter PUE and reduced parasitic load
  • Workload stability with predictive telemetry and unified controls

The BYOP&C model isn’t just a workaround for grid delays — it’s a performance architecture built on four critical layers that transform capital efficiency and stabilize AI‑scale workloads:

  • Power layer: Choosing the right generation mix — natural gas, turbines, nuclear microreactors, and BESS — to bypass grid queues and deliver speed‑to‑power in months.
  • Thermal layer: Integrated cooling and heat‑reuse strategies reclaim up to 15% of stranded capacity, reduce parasitic load, and tighten PUE.
  • Orchestration layer: Unified controls and predictive telemetry synchronize power, cooling, and IT demand, stabilizing dynamic AI workloads.
  • Vertiv layer: Factory‑validated modules, lifecycle services, and partner scale reduce engineering risk and accelerate deployment.

AI workloads are accelerating faster than traditional infrastructure can keep pace. The BYOP&C model transforms this challenge into an opportunity — delivering speed‑to‑power in months, reclaiming stranded capacity, and stabilizing volatile workloads through integrated power and cooling.

Don’t let grid delays stall your AI ambitions. Download the eBook today and discover how Vertiv’s grid‑to‑chip architecture helps you deploy resilient, scalable infrastructure built for the AI era.

+

AI Inteligência artificial Disponibilidade e Tempo de Atividade Energia Crítica Inovação em data center Data Center Services Eficiência Autonomia de energia ESG/Sustentabilidade Densificação extrema Otimização de Instalações Campi em escala de gigawatts Monitoramento Transformação da arquitetura de energia Evolução da cadeia térmica Gerenciamento Térmico Infraestrutura Unificada

VertivTM AI Hub

Infrastructure designed to stay multiple compute generations ahead, starting now.

Learn more
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma