Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

A Área Branca nos data centers: Uma estratégia fundamental para enfrentar os desafios de alta densidade

5 min. Ler

O piso do data center está sob pressão. À medida que as cargas de trabalho de IA elevam as densidades de rack para além dos limites tradicionais e as levam a ambientes de alta densidade que podem ultrapassar 120 kW por rack, a área branca deixa de ser apenas espaço disponível. Seu projeto se tornou uma das decisões de infraestrutura mais determinantes que um operador pode tomar.

A área branca, que abriga racks, servidores e equipamentos de TI e redes, é um ativo estratégico dentro do data center. Um planejamento e um projeto adequados são essenciais para maximizar a capacidade instalada, permitir o crescimento incremental, melhorar a eficiência operacional e apoiar a operação contínua em ambientes de alta densidade.

Para preparar a área branca de acordo com as necessidades do negócio, é necessário abordar de forma integrada múltiplas camadas de infraestrutura, incluindo:

  • Racks e gabinetes: Definidos de acordo com os tipos de servidores, equipamentos de suporte, requisitos do negócio e normas regionais para ajudar a fornecer suporte e proteção adequados.
  • Sistemas de contenção de corredores: Melhoram a eficiência energética e a capacidade de resfriamento por meio de soluções inteligentes e pré-montadas projetadas para suportar cargas de alta densidade, como Vertiv™ SmartRun, um sistema pré-fabricado de infraestrutura aérea de TI que ajuda a otimizar a área, reduzir os tempos de implementação e simplificar a expansão da infraestrutura.
  • Distribuição de energia: Os sistemas de busway, Painéis Remotos de Energia (RPPs) e Unidades de Distribuição de Energia em rack (rPDUs) permitem uma entrega de energia flexível e escalável dentro da área branca. Essas soluções ajudam a simplificar a implementação por meio de arquiteturas pré-montadas e modulares, permitem o monitoramento de energia e contribuem para operações confiáveis em ambientes de alta densidade.
  • Gestão térmica: Mantém condições térmicas ideais em todo o espectro de cargas de TI, desde sistemas Vertiv™ resfriados a ar para ambientes tradicionais até soluções de resfriamento líquido direto ao chip e trocadores de calor de porta traseira para cargas de trabalho de IA e HPC de alta densidade nos níveis de rack e chip.
  • Gestão de cabeamento: Reduz as obstruções que afetam o fluxo de ar e as tarefas de manutenção.
  • Monitoramento ambiental: Fornece visibilidade em tempo real sobre o fornecimento de energia, as condições térmicas e o desempenho do resfriamento. Soluções como o Vertiv™ Environet™ permitem monitoramento centralizado e gestão proativa para ajudar a maximizar o tempo de atividade e a eficiência operacional.

Um planejamento adequado da área branca ajuda a evitar problemas como superaquecimento, uso ineficiente de energia e limitações à escalabilidade futura, todos fatores críticos em ambientes onde a densidade de rack e os requisitos de disponibilidade continuam aumentando. A adoção de racks de 70 kW e racks acima de 100 kW está crescendo e espera-se que se torne mais comum até 2027, criando novos desafios para a infraestrutura crítica e as operações da área branca.

Importância de um projeto eficiente da Área Branca

Como a área branca representa a parcela mais significativa do consumo de energia e da geração de calor de um data center, um projeto adequado desempenha um papel determinante no desempenho geral da instalação. Uma abordagem estruturada otimiza a utilização da área branca, considera expansões futuras e proporciona uma distribuição de energia eficiente e confiável, alinhada às cargas críticas. Isso pode ajudar a prolongar a vida útil dos equipamentos protegidos por meio de condições de temperatura controladas e de um ambiente mais estável.

Além disso, um projeto adequado melhora a flexibilidade e a escalabilidade, permitindo que a infraestrutura se adapte a novas demandas tecnológicas sem interromper a continuidade do serviço. A integração da gestão térmica e elétrica melhora o desempenho operacional e contribui para reduzir os custos associados, ao mesmo tempo em que fortalece a resiliência operacional ao minimizar o risco de falhas e interrupções.

Os serviços profissionais da Vertiv para o projeto e a implementação da área branca ajudam os clientes a obter economias de longo prazo por meio de operações mais robustas, entrada em operação mais rápida e redução dos riscos associados a interrupções não planejadas. Baixe o Guia de Otimização da Área Branca da Vertiv e obtenha estruturas práticas para projetar ambientes de alta densidade, gerenciar os desafios térmicos e de energia e dimensionar sua infraestrutura para cargas de trabalho de IA.

Além disso, contar com um projeto da área branca liderado por empresas especializadas em consultoria e engenharia, como a Ingenium, é essencial para ajudar a garantir que as decisões tomadas desde as etapas iniciais respondam não apenas às necessidades atuais, mas também à rápida evolução das cargas de TI. Isso permite antecipar tendências como a transição para racks de ultra-alta densidade, a adoção do resfriamento líquido e a integração de arquiteturas de energia mais complexas. Uma estratégia flexível para a área branca ajuda os operadores a dimensionar e modernizar a infraestrutura ao longo do tempo sem comprometer a disponibilidade nem desacelerar a implementação de novos serviços digitais.

Sobre a Ingenium

Este artigo foi desenvolvido em colaboração com a Ingenium, com o objetivo de fornecer orientação aos operadores de data centers para ajudá-los a alcançar seus objetivos de negócio enquanto otimizam seus recursos.

A Ingenium, empresa líder em consultoria, engenharia, construção e operação de data centers, conta com mais de 17 anos de experiência como parceira estratégica na transição para a descarbonização, promovendo práticas ambientais de alto impacto. Também apoia as empresas na gestão de certificações como CEEDA, LEED e EDGE, entre outras. Com uma sólida trajetória, a Ingenium aproveita o amplo portfólio de soluções de energia e resfriamento da Vertiv para ajudar seus clientes a enfrentar os desafios da infraestrutura digital crítica em seus data centers.

Sobre o autor

Felipe Vasco

Felipe Vasco da Silva é Diretor de Aplicações Tecnológicas para a América Latina. Com mais de 15 anos de experiência nos setores de tecnologia, data centers e energia, Felipe adota uma abordagem consultiva junto à equipe de vendas, indo além das soluções da Vertiv para desenvolver propostas de valor agregado que impactam a gestão global dos data centers.

Em sua função, Felipe é responsável pelo planejamento e alinhamento estratégico das vendas técnicas da Vertiv na América Latina. Entre suas principais responsabilidades estão liderar a equipe de engenheiros de aplicações e gerentes de produto, impulsionar novas oportunidades de negócio e avaliar e otimizar as melhores práticas para a entrega e implementação do portfólio de soluções da Vertiv.


AI Inteligência artificial Inovação em data center Design com foco no digital Densificação extrema Transformação da arquitetura de energia
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma