The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Medidas que as Operadoras de Colocation Podem Tomar para Reduzir a Dependência por Energia com Base no Carbono

3/9/21

Várias empresas modernas estabeleceram metas agressivas para reduzir ou eliminar as emissões de carbono, mas o desafio para as colos que atendem a essas organizações é como atender esses objetivos e avançar a sustentabilidade ao mesmo tempo em que mantêm os itens essenciais do data center - disponibilidade, segurança e escalabilidade.

Reduzir, e finalmente eliminar, as emissões de carbono demandará uma transformação na forma como os data centers são alimentados - uma transformação que já começou.

As metas de sustentabilidade estão levando a uma onda de inovação que está possibilitando aos operadores terem ganhos significativos no uso e na eficiência da infraestrutura crítica de energia. Estas inovações possibilitam taxas de utilização ao redor de 100% e eficiências de até 99%, maximizado a capacidade disponível enquanto minimizam as perdas de energia que contribuem para a pegada de carbono do data center.

A próxima parte dessa onda é gerar energias renováveis localmente. Continue a ler para saber o que é necessário para tornar esses recursos parte da sua capacidade de gerenciamento avançado de energia em apoio a um futuro livre de carbono.

Baixe o White Paper

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma