Vertiv™ 360AI include un portfolio completo di soluzioni di alimentazione, raffreddamento e service per le complesse sfide legate alla rivoluzione dell'AI
Vertiv™ PowerNexus
Consente una rapida scalabilità con prestazioni migliorate e nessuna interruzione delle operazioni attuali.
Vertiv™ Liebert® AFC
Offre un raffreddamento potente e continuo per mantenere le operazioni e promuovere l’efficienza ora e in futuro.
I vantaggi delle soluzioni Vertiv™ 360AI
Ridurre l’implementazione
fino al 50%1
Le soluzioni pre-ingegnerizzate semplificano l'intero processo di implementazione ed eliminano i cicli di progettazione, riducendo fino al 50% i tempi di implementazione.
Ampia gamma e
e flessibilità di deployment
Dall’edge inferencing ai data center AI, con opzioni che vanno da rack ad alta densità a grandi data center modulari prefabbricati.
Interoperabilità
e operatività senza interruzioni
Vertiv soddisfa le esigenze di power e cooling con soluzioni integrate provenienti dal portfolio più completo del settore.
Competenza
e supporto senza pari
Supporto durante l’intero processo, dalla valutazione e progettazione all’implementazione e alla gestione del ciclo di vita.
1. Confronto tra modulare e tradizionale. Percentuali basate su stime gestionali, case study e dati disponibili al pubblico
Thermal management per applicazioni ad alta densità
Vertiv, leader nel thermal management per data center, affronta le sfide della progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture AI su larga scala. Vertiv offre un portfolio completo di soluzioni di espansione diretta, acqua refrigerata e raffreddamento a liquido che coprono l’intera catena termica, dal chip al riutilizzo del calore.

Vertiv gestisce l’intera catena termica per implementazioni ad alta densità con il portfolio di soluzioni termiche più completo sul mercato. Esplora la nostra gamma completa di unità di distribuzione del refrigerante, collettori e scambiatori di calore per porte posteriori, il tutto supportato da servizi intelligenti e auto-ottimizzanti.
Ulteriori informazioni sulle opzioni di raffreddamento a liquido
Scopri le soluzioni ad alta densità
Caratteristiche principali del prodotto:
Rack PDU ad alta densità Vertiv™ Geist™
Scambiatore di calore per porta posteriore Vertiv™ Liebert® DCD

Offrendo il portfolio termico più completo lungo l’intera catena, le soluzioni a espansione diretta di Vertiv combinano aria, liquido, dissipazione del calore e controlli intelligenti per proteggere i sistemi IT e garantire i massimi livelli di continuità operativa.
Caratteristiche principali del prodotto:

Il settore dei data center continua a sviluppare strutture sempre più grandi per soddisfare la crescente domanda di capacità, adottando al contempo misure concrete per ridurre in modo significativo l’impatto ambientale dei data center. I sistemi ad acqua refrigerata possono svolgere un ruolo importante in questa evoluzione.
Ulteriori informazioni sui sistemi ad acqua refrigerata
Caratteristiche principali del prodotto:

Gestione dell’alimentazione per applicazioni ad alta densità
Con l’aumento della densità computazionale che porta i requisiti energetici a livelli senza precedenti, i data center si trovano ad affrontare sfide critiche nella gestione dei picchi di carico e delle richieste variabili. Le soluzioni di alimentazione di Vertiv combinano un’innovativa integrazione close-coupled con sistemi di monitoraggio intelligenti per ridurre le perdite di energia e ottimizzare l’utilizzo dello spazio. Le nostre opzioni di implementazione flessibili, dall’assemblaggio in loco ai sistemi prefabbricati, consentono di ottenere risparmi significativi in termini di costi di installazione, spazio e tempi di implementazione.

I carichi di lavoro ad alta densità richiedono sistemi di distribuzione dell’alimentazione progettati per ambienti informatici di nuova generazione. Le soluzioni di switchgear e distribuzione dell’energia di Vertiv garantiscono un’alimentazione affidabile dal livello dell’impianto fino al rack, con funzionalità semplificate di manutenzione e monitoraggio.
Caratteristiche principali del prodotto:

Gli UPS (Uninterruptible Power Supply) di Vertiv™ forniscono soluzioni avanzate per la gestione dei carichi energetici dell’AI nei data center. Sono progettati per gestire la crescente densificazione e i carichi variabili delle applicazioni AI, consentendo un’integrazione di sistema close-coupled che migliora l’affidabilità, ottimizza lo spazio, semplifica l’installazione e offre una maggiore efficienza energetica, con una perfetta integrazione con fonti energetiche alternative e servizi di rete.
Caratteristiche principali del prodotto:

L’AI e il computing ad alta densità richiedono una potenza affidabile e scalabile. Le soluzioni di immagazzinamento dell’energia di Vertiv, tra cui UPS agli ioni di litio e BESS, forniscono backup critici, ottimizzano i costi energetici e rafforzano la stabilità della rete in modo che i carichi di lavoro AI rimangano ininterrotti ed efficienti.
Caratteristiche principali del prodotto:

Il sistema di Energy Power Management (EPMS) di Vertiv ottimizza l’infrastruttura di alimentazione e raffreddamento per supportare le esigenze in evoluzione dell’AI, mantenendo al contempo prestazioni di picco. Grazie all’analisi in tempo reale e all’automazione, EPMS consente una gestione intelligente dell’infrastruttura per i workload guidati dall’AI, garantendo affidabilità ed efficienza supportate dai servizi leader di settore di Vertiv.
Caratteristiche principali del prodotto:

Soluzioni modulari integrate
Vertiv™ MegaMod™ CoolChip
Moduli prefabbricati testati in fabbrica fino a 10 MW, per un blocco completo di alimentazione e raffreddamento che riduce i tempi di costruzione in loco e velocizza l’implementazione di AI e HPC.
Vertiv™ SmartMod™ HDX
Elementi costitutivi prefabbricati per il calcolo ad alta densità, che supportano fino a 600 kW di carico IT e consentono una rapida implementazione in loco.
Vertiv™ PowerNexus
Un UPS e un blocco di quadri integrati in fabbrica che riducono i tempi di installazione fino al 70%, l’ingombro a terra di circa il 10% e i costi di installazione fino al 20%.
Servizi e software
Software di monitoraggio, gestione e controllo
Le soluzioni Vertiv™ 360AI supportano la comunicazione in rete e il software per una visibilità centralizzata e remota sull’intera soluzione, con funzionalità di controllo senza eguali nelle tecnologie di alimentazione e raffreddamento.
Alimentazione decentralizzata e controllo termico: Vertiv™ Unify
Servizi Vertiv™
Supporto guidato da consulenza e alimentato lungo tutto il ciclo di vita, progettato per accompagnare ogni fase del percorso del cliente — dalla consulenza iniziale, all’implementazione completa, fino al supporto e all’ottimizzazione a lungo termine. Questo approccio ci consente di risolvere non solo problemi tecnici, ma anche reali sfide operative e aziendali.