The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Prodotto

Vertiv™ PowerBar Track

Vertiv™ PowerBar Track è un sistema modulare di sbarre collettrici a binario aperto, caratterizzato da una struttura a doppio livello (double-stack) e da un design con blocco di giunzione (joint-block), disponibile con capacità da 160A ad 2500A. È progettato per soddisfare le esigenze di alta potenza dei rack IT dei data center per ambienti di AI e di computing ad alte prestazioni. Il sistema si adatta inoltre all’evoluzione delle esigenze di potenza, offrendo una distribuzione dell’energia affidabile e continua. Le sue cassette di derivazione sostituibili a caldo consentono un’installazione sicura e flessibile in qualsiasi punto del binario, consentendo un’integrazione perfetta in qualsiasi layout di data center. Il design salvaspazio ed efficiente dal punto di vista energetico supporta la scalabilità, l’implementazione semplificata e l’erogazione continua dell’alimentazione, anche durante aggiornamenti o riconfigurazione. Il sistema è inoltre conforme agli 61439standard IEC6, che garantiscono qualità e sicurezza.

Ottieni la brochure
Vantaggi principali
  • ALTA CAPACITÀ DI POTENZA: Massimizza le capacità di distribuzione dell’alimentazione con capacità da 160A ad 2500A, affrontando la crescente domanda di alimentazione per carichi di lavoro basati sull’AI e ad alte prestazioni.
  • SOLUZIONE SCALABILE E FLESSIBILE: È progettato per qualsiasi data center, si adatta alle mutevoli configurazioni di alimentazione e ottimizza lo spazio sul pavimento con opzioni di implementazione a rack o sotto pavimento.
  • PRESTAZIONI AFFIDABILI: Il suo design compatto e salvaspazio offre una potenza costante in ambienti ad alta densità senza compromettere l’efficienza o l’affidabilità.
  • EFFICIENZA ENERGETICA: È disponibile con conduttori in rame ad alta densità e in alluminio a conduttività 55percentuale, per prestazioni elettriche superiori e ridurre i costi operativi.
  • BARRA COLLETTRICE A CIRCUITO APERTO AD ALTO AMPERAGGIO: Offre nuove valutazioni con Multi Stack Joint Pack e Double Joint Block, aumentando la capacità di amperaggio e migliorando le prestazioni per applicazioni ad alta domanda.
Particolarmente adatto per:
  • Data center/Colocation/Hosting
Garanzia: Questo prodotto include una garanzia standard di 12 mesi.

Vantaggi

  • DISTRIBUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE SEMPLIFICATA: Ottimizza lo spazio disponibile e migliora l’efficienza elettrica grazie a un’innovativa sbarra collettrice a binario aperto ad alta capacità di corrente.
  • ALIMENTAZIONE CONTINUA: Le cassette di derivazione sostituibili a caldo si adattano facilmente alle variazioni delle esigenze energetiche senza interrompere i carichi critici, contribuendo alla continuità operativa del business.
  • DESIGN MODULARE: Consente un’espansione flessibile grazie alla possibilità di aggiungere unità di derivazione in qualsiasi punto della sbarra collettrice.
  • DESIGN PERSONALIZZATO: Permette di riconfigurare capacità e connessioni, consentendo l’ottimizzazione e l’adattamento del sistema nel tempo con un supporto esterno minimo.
  • SICUREZZA SUPERIORE: Viene verificata con la certificazione IP 2X e gli 61439standard IEC6, riducendo i requisiti di manodopera e migliorando al contempo la protezione e l’efficienza dell’installazione.
  • DISTRIBUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE INTEGRATA: Si collega perfettamente ai prodotti Vertiv™, tra cui Vertiv™ PowerBoard Switchgear e Switchboard, come componente chiave scalabile del portfolio Vertiv 360AI.

Caratteristiche

  • BUSBAR DOPPIA STACK: Offre una maggiore capacità di corrente in un ingombro ridotto, rappresentando una soluzione ideale per la distribuzione di energia ad alta densità in ambienti con spazio limitato.
  • CASSETTE DI DERIVAZIONE HOT-SWAP: Certificate IP 2X per un’installazione sicura in qualsiasi punto della sbarra collettrice, massimizzando flessibilità, sicurezza e ritorno sull’investimento.
  • OPZIONE DI MISURAZIONE AVANZATA: Consente il monitoraggio in tempo reale dell’alimentazione e l’integrazione dei dati tramite connessioni plug-in Ethernet RJ45 per una gestione più intelligente del data center.
  • ENCASEMENT ALLUMINIO: La struttura leggera facilita la movimentazione e consente installazioni più rapide e semplici.
  • IEC 61439-6 STANDARD: Offre sicurezza, affidabilità e prestazioni riconosciute a livello globale attraverso rigorose verifiche e test di progettazione.
  • ​

Vertiv™ PowerBar Track è un sistema busbar progettato per supportare il 100% di corrente continua, ideale per ambienti dedicati all’intelligenza artificiale e all’high-performance computing. Offre una distribuzione dell’alimentazione scalabile, efficiente in termini di spazio ed energeticamente ottimizzata, con funzionalità avanzate di misurazione tramite connessioni plug-in RJ45 Ethernet per un monitoraggio e un’integrazione semplificati. Il design modulare overhead offre flessibilità e semplicità di implementazione, consentendo configurazioni personalizzabili in grado di adattarsi all’evoluzione delle esigenze del data center e del business.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per USA Cambia
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Aree prodotti di interesse: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Aree prodotti di interesse: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Login dei partner

Lingua & Ubicazione