360AI de Vertiv™ comprend un portefeuille complet de solutions d’alimentation électrique, de refroidissement et de services qui résolvent les défis complexes découlant de la révolution de l’IA
Vertiv s’apprête à utiliser PowerNexus
Permet une mise à l’échelle rapide avec une performance améliorée et aucune perturbation des opérations actuelles.
Vertiv .Chauffage Liebert® AFC
Fournit un refroidissement puissant et continu pour maintenir les opérations et stimuler l’efficacité maintenant et à l’avenir.
Vertiv 360AI 5L500
Permet des déploiements supplémentaires d’IA dans une solution compacte et personnalisable conçue pour les centres de données existants.
Les avantages des solutions Vertiv 360AI
Réduire le déploiement
jusqu’à 50 %1
Des solutions préconçues simplifient le processus de déploiement de bout en bout et éliminent les cycles de conception, réduisant le temps de déploiement jusqu’à 50 %.
Vaste gamme et flexibilité
méthodes de déploiement
Des solutions disponibles, de l’inférence en périphérie aux centres de données d’IA avec des options allant d’une solution de bâti haute densité aux grands centres de données modulaires préfabriqués.
Interopérabilité
et un fonctionnement transparent
Vertiv peut répondre à la fois à la demande d’alimentation et de refroidissement de l’IA, et chaque solution est construite à partir du portefeuille d’alimentation et de refroidissement le plus complet de l’industrie.
Expertise inégalée
et soutien
Soutien tout au long du processus, de l’évaluation et de la conception au déploiement et à la gestion du cycle de vie.
1. Comparaison entre les bâtons modulaires et traditionnels. Pourcentages basés sur les estimations de la direction, les études de cas et les données accessibles au public
Gestion thermique pour les applications à haute densité
En tant que chef de file du marché de la gestion thermique des centres de données, Vertiv relève le défi de déployer à la fois des charges de travail informatiques générales et d’IA, en résolvant les défis de la conception, de la construction et de l’exploitation de centres de données à grande échelle. Vertiv propose une gamme complète de solutions d’expansion directe, d’eau réfrigérée et de refroidissement liquide qui gèrent l’ensemble de la chaîne thermique, de la puce à la réutilisation de la chaleur, répondant aux besoins des applications actuelles et futures.

Vertiv gère l’ensemble de la chaîne thermique pour les déploiements à haute densité avec la gamme de solutions thermiques la plus complète sur le marché. Explorez notre gamme complète d’unités de distribution de liquide de refroidissement, de collecteurs et d’échangeurs de chaleur arrière, tous pris en charge par des services intelligents et auto-optimisés.
En savoir plus sur les options de refroidissement liquide
Découvrez des solutions haute densité
Faits saillants du produit :
CDU de la phase CoolPhase de Vertiv.
Réseau de fluides CoolChip de Vertiv.
PDU à bâti haute densité Vertiv geist geist

Offrant le portefeuille thermique le plus complet sur toute la chaîne, les solutions d’expansion directe de Vertiv combinent l’air, le liquide, le rejet de chaleur et des contrôles intelligents pour protéger les systèmes informatiques et maintenir les niveaux de temps de disponibilité les plus élevés.
Faits saillants du produit :
Vertiv .Première phase de refroidissement Flex

L’industrie des centres de données continue de développer des centres de données de plus en plus grands pour répondre aux demandes de capacité, tout en prenant des mesures pour réduire considérablement l’impact des centres de données sur l’environnement. Les systèmes d’eau réfrigérée peuvent jouer un rôle important dans cette évolution.
En savoir plus sur les systèmes à eau glacée
Faits saillants du produit :

Gestion de l’alimentation pour les applications à haute densité
Alors que l’informatique à haute densité pousse les besoins en énergie à des niveaux sans précédent, les centres de données font face à des défis critiques dans la gestion des charges de pointe et des demandes variables. Les solutions d’alimentation complètes de Vertiv combinent une intégration de couplage étroit innovante avec une surveillance intelligente pour réduire la perte d’énergie et améliorer l’utilisation de l’espace. Nos options de déploiement flexibles, de l’assemblage sur place aux systèmes préfabriqués, vous aident à réaliser des économies importantes en termes de coûts d’installation, d’espace et de temps de déploiement.

Les charges de travail à haute densité nécessitent des systèmes de distribution d’énergie conçus pour les environnements informatiques de prochaine génération. Les solutions d’appareillage de commutation et de distribution d’alimentation de Vertiv fournissent une alimentation fiable de l’installation au bâti avec des capacités de maintenance et de surveillance simplifiées.
Faits saillants du produit :
PDU de PPC de Vertiv pour le règne de Liebert®
Voie d’autobus iMPB Powerbar de Vertiv.
Commutateur de transfert statique Vertiv.
PDU à bâti haute densité Vertiv geist geist
Tableau électrique Vertiv UL1558 Appareillage de commutation

Les blocs d’alimentation sans coupure (UPS) de Vertiv s’avèrent des solutions avancées pour la gestion de la charge d’alimentation par IA dans les centres de données. Ils sont conçus pour gérer la densification et les charges variables des applications d’IA tout en permettant l’intégration de systèmes monoblocs afin d’améliorer la fiabilité, d’optimiser l’espace, de rationaliser l’installation et d’offrir une efficacité énergétique supérieure avec une intégration transparente dans d’autres sources d’énergie et services de réseau.
Faits saillants du produit :
Alimentation Vertiv 9000 PowerUPS

L’IA et l’informatique à haute densité exigent une puissance fiable et évolutive. Les solutions de stockage d’énergie de Vertiv, y compris les systèmes d’alimentation sans coupure au lithium-ion et BESS, fournissent une sauvegarde essentielle, optimisent les coûts énergétiques et renforcent la stabilité du réseau afin que les charges de travail de l’IA restent ininterrompues et efficaces.
Faits saillants du produit :
Système de stockage d’énergie à batterie Vertiv.
Vertiv. Élément EnergyCore, armoire de batterie au lithium-ion

Le système de gestion de l’énergie (EPMS) de Vertiv optimise l’infrastructure d’alimentation et de refroidissement pour prendre en charge les demandes en constante évolution en matière d’IA tout en maintenant des performances optimales. Grâce à l’analyse et à l’automatisation en temps réel, EPMS permet une gestion intelligente de l’infrastructure pour les charges de travail basées sur l’IA, offrant fiabilité et efficacité soutenues par les services de pointe de Vertiv.
Faits saillants du produit :

Solutions modulaires intégrées
Crème CoolChip de Vertiv de MegaMod
Modules préfabriqués testés en usine jusqu’à 10 MW, offrant un bloc d’alimentation et de refroidissement complet qui réduit le temps de construction sur place et accélère le déploiement de l’IA et de HPC.
Vertiv de la collection de SmartMod de la gamme de produits HDX
Blocs de construction préfabriqués pour le calcul à haute densité, prenant en charge jusqu’à 600 kW de charge informatique et permettant un déploiement rapide sur place.
Vertiv de sytème PowerNexus
Un bloc ASC et appareillage de commutation intégré en usine qui réduit le temps d’installation jusqu’à 70 %, réduit l’empreinte d’environ 10 % et réduit les coûts d’installation jusqu’à 20 %.
Services et logiciels
Logiciels de surveillance, de gestion et de contrôle
Les solutions de Vertiv 360AI prennent en charge les communications réseau et les logiciels pour fournir une visibilité centralisée et à distance sur l’ensemble de la solution, avec des capacités de contrôle inégalées sur les technologies d’alimentation et de refroidissement.
Puissance décentralisée et contrôle thermique : Vertiv syntonisez Unify
Surveillance : Vertiv s’est connecté à Environet s’il s’agit d’une connexion
Commandes thermiques : Vertiv de la règne Liebert® iCOM de la règne
Services de Vertiv .
Un soutien axé sur le cycle de vie et dirigé par des services-conseils qui s’aligne sur chaque étape du parcours du client, de la consultation précoce à la mise en œuvre complète, en passant par le soutien et l’optimisation du cycle de vie à long terme. Cette approche nous permet de résoudre non seulement les problèmes techniques, mais aussi les véritables défis opérationnels et commerciaux.