The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

Vertiv™ Liebert® STS2 - Static Transfer Switch

For maximum availability applications, Vertiv™ Liebert® STS2 static transfer switch provides an automatic, seamless transfer between your critical load and the outputs of two independent UPS systems in a dual-bus power configuration. If the primary UPS should fail, the switch will automatically transfer the loads to the alternate UPS.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Centre de données/colocation/hébergement
  • Banque, finances et assurances
  • Administration publique
  • Santé
  • Commerce de détail et de gros
  • Éducation
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

The Liebert® STS2 from Vertiv is making it easier to protect your critical equipment by giving your single cord loads the reliability of dual cord power or by providing added redundancy to your dual cord devices. With a single, space-saving unit, the Liebert STS2 static transfer switch provides automatic switching between two different AC power sources. The Liebert STS2 is available in 100A, 250A, 400A, 600A, 800A, 1000A, 1200A, 1250A, 1400A, 1600A, 1800A and 1850A systems, in both 60Hz and 50Hz. Multiple input voltages are available. Designed for use in dual-bus power applications, this solution combines fast switching between AC power sources, power isolation, monitoring and grounding into a single package.

Aperçu des caractéristiques techniques du modèle
Liebert® STS2 ST 100A
100 amps   208, 220, 240, 280, 400, 415, 480, 575, 600 VAC   77 in   30 in   32 in   780 lbs  
Liebert® STS2 ST 250A
250 amps   208, 220, 240, 280, 400, 415, 480, 575, 600 VAC   77 in   30 in   32 in   780 lbs  
Liebert® STS2 ST400A
400 amps   208, 220, 240, 280, 400, 415, 480, 575, 600 VAC   77 in   38 in   32 in   1200 lbs  
Liebert® STS2 ST 600A
600 amps   208, 220, 240, 280, 400, 415, 480, 575, 600 VAC   77 in   38 in   32 in   1200 lbs  
Liebert® STS2 ST 800A
800 amps   208, 220, 240, 280, 400, 415, 480, 575, 600 VAC   77 in   84 in   32 in   2500 lbs  
Liebert® STS2 ST 1000A
1000 amps   208, 220, 240, 280, 400, 415, 480, 575, 600 VAC   77 in   84 in   32 in   2500 lbs  
Liebert® STS2 SR 400A
400 Amps   208, 480 VAC   69.4 in   31.7 in   32 in   1200 lb  
Liebert® STS2 SR 600A
600 Amps   208, 480 VAC   69.4 in   31.7 in   32 in   1200 lb  
Liebert® STS2 SX 1200-1850A
1200, 1250, 1400, 1600, 1800, 1850 amps   380, 400, 415, 480, 575, 600 VAC   88 in   25.7 in   35.6 in   1430 lbs  

Avantages

  • Operates efficiently.
  • Front access to all components provides simplifies installation and maintenance, and reduces amount of floorspace required for access.
  • Internal CANBUS protocol: high-bandwidth communication between system components via twisted-pair cables.
  • Triple redundant logic with dual power feeds.
  • Standard on-unit monitoring and optional centralized monitoring capability provide continuous system visibility.
  • When applied as primary side switching, cost are lower due to requiring only one power distribution unit, a lower current due to 480V vs. 208V, and lower installation and wiring cost.

Caractéristiques

  • Automatic switching for dual bus loads.
  • Requires only front access for easy installation and maintenance.
  • Offers primary or secondary side switching.
  • 100% rated, fuse less design.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour USA Modifier
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC), Distribution électrique, Gestion thermique, Solutions intégrées, Bâtis et confinement
Custom Thermal Customer Service Center
+1 800 543 2778, #6
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Custom Thermal
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits :

Foire aux questions (FAQ)

There are many ways to design a power backup and distribution system. Please reference our white paper on Emerging Power Architectures in the Reports section on this web page or consult your local sales office for suggestions on how best to leverage and compare your existing equipment, power system goals and our capabilities.
There are many custom solutions available for our products. Please contact your local sales office for more information.

Langue et localisation