The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

Modules de refroidissement à base d’eau à DCD Vertiv™Glazage® jusqu’à 50 kW

La gamme de refroidissements à base d’eau réfrigérée Liebert® DCD a été conçue spécifiquement pour les applications à haute densité de chaleur où les défis de la réduction de la consommation d’énergie et de l’augmentation des capacités de traitement sont la priorité absolue des gestionnaires de centres de données et en fournissant un refroidissement directement à la source, l’échangeur de chaleur de porte arrière Liebert DCD fournit un environnement neutre en pièce.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
Avantages clés
  • Une efficacité énergétique élevée et une faible consommation d’énergie réduisent les coûts d’exploitation
  • Capacité d’installation dans des applications existantes, permettant une évolutivité et une croissance future
  • Les commandes intelligentes et les capacités de surveillance offrent aux utilisateurs la tranquillité d’esprit grâce à l’accès à distance aux conditions de la chambre
Adapté aux applications suivantes:
  • Centre de données/colocation/hébergement
  • Éducation
  • Administration publique
  • Santé
  • Commerce de détail et de gros
Garantie: Garantie limitée d'un an contre les défauts de matériaux et de main-d'oeuvre

Services Spotlight

Check out
Vertiv’s Liquid
Cooling Services!

La gamme de systèmes de refroidissement à eau réfrigérée Liebert® DCD a été spécialement conçue pour les applications à haute densité thermique où les défis de la réduction de la consommation d’énergie et de l’augmentation des capacités de traitement sont la priorité absolue des gestionnaires de centres de données. En fournissant un refroidissement directement à la source, l’échangeur de chaleur de porte arrière DCD offre un refroidissement très efficace pour produire un environnement neutre. Il est disponible avec des commandes avancées et des capacités de surveillance, permettant un accès à distance aux conditions thermiques dans le centre de données en tout temps.

Aperçu des caractéristiques techniques du modèle
Porte de bâti passive refroidie à l’eau Liebert® DCD, 35 kW
       
Porte de bâti actif à refroidissement par eau Liebert® DCD, 50kW
       
Porte de bâti actif à refroidissement par eau Liebert® DCD, 47kW
76 7/8 in   23 5/8 in   13 3/5 in    
Porte de bâti passive refroidie à l’eau Liebert® DCD, 50kW
76 7/8 in   31 1/2 in   6 in    
Porte de bâti actif à refroidissement par eau Liebert® DCD, 35kW
76 7/8 in   23 5/8 in   9 in    

Caractéristiques

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour USA Modifier
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC), Distribution électrique, Gestion thermique, Solutions intégrées, Bâtis et confinement
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Gestion thermique

Langue et localisation