The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

Porte de bâti actif à refroidissement par eau Liebert® DCD, 47kW

Obtenir une brochure
Avantages clés
Faible consommation d’énergie grâce à des ventilateurs à vitesse variable qui s’adaptent au débit d’air et à la demande, ce qui permet de réduire les coûts d’exploitation et d’accroître l’efficacité énergétique Se monte à l’arrière du bâti de réseau, ce qui permet d’économiser de l’espace précieux pour l’équipement informatique essentiel supplémentaire Peu de pièces mobiles permettent une durée de vie beaucoup plus longue du produit, assurant une grande disponibilité de refroidissement pendant des années Plusieurs options de raccordement d’entrée/sortie d’eau offrent de la flexibilité pendant la sélection et l’installation L’échangeur de chaleur sans condensation réduit le risque de dommages à l’équipement informatique critique, offrant la tranquillité d’esprit aux gestionnaires informatiques Disponible avec des commandes de surveillance avancées pour un accès facile à distance par communication Modbus Les portes s’ouvrent à 135°, permettant un accès facile à l’équipement à l’intérieur du bâti
Adapté aux applications suivantes:
  • Centre de données/colocation/hébergement
  • Éducation
  • Administration publique
  • Santé
  • Commerce de détail et de gros
Garantie: Garantie limitée d'un an contre les défauts de matériaux et de main-d'oeuvre

La gamme de systèmes de refroidissement à eau réfrigérée Liebert® DCD a été spécialement conçue pour les applications à haute densité thermique où les défis de la réduction de la consommation d’énergie et de l’augmentation des capacités de traitement sont la priorité absolue des gestionnaires de centres de données. En fournissant un refroidissement directement à la source, l’échangeur de chaleur de porte arrière DCD offre un refroidissement très efficace pour produire un environnement neutre. Il est disponible avec des commandes avancées et des capacités de surveillance, permettant un accès à distance aux conditions thermiques dans le centre de données en tout temps.

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour USA Modifier
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC), Distribution électrique, Gestion thermique, Solutions intégrées, Bâtis et confinement
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Gestion thermique

Langue et localisation