The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Rethinking data center cooling with Vertiv

2 min. Ler

AI-ready. Scalable. Built around your needs.

With the rapid growth of AI workloads, traditional cooling systems are reaching their limits. Data center operators need efficient, scalable solutions that adapt to rising demands without the need for expensive upgrades. Vertiv offers a comprehensive range of advanced liquid cooling solutions, purpose-built to meet the evolving needs of next-generation data centers.

Cool smarter, Scale faster

The Vertiv™ CoolPhase Flex delivers hybrid flexibility—start with air, shift to liquid as demand grows. It’s modular, efficient, and ideal for operators navigating rising rack densities without a complete system overhaul.

Maximum power, Minimal waste

Supporting AI densification, the Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler offers up to 3 MW capacity with up to 70% lower power consumption. Designed for reliability and energy efficiency, it’s ready for liquid deployments at scale.

Purpose-built. Customer-led.

Vertiv’s thermal strategy is built around you. Whether retrofitting or scaling out, our consultative approach, global service network, and flexible technologies help make your cooling future-ready and cost-effective.

Explore how Vertiv and other innovators are transforming data center cooling.

Read the full DCD Cooling Supplement

+

Hub de IA VertivTM

Infraestrutura projetada para ficar várias gerações de computação à frente, começando agora.

Saiba mais
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma