O mundo digital continua a se expandir e, para suportar os avanços da IA e da computação de alto desempenho, é necessário repensar a forma como as infraestruturas críticas modernas são projetadas e operadas. Atualmente, o desafio não é apenas ampliar a capacidade tecnológica, mas fazê-lo otimizando o uso de recursos, melhorando a eficiência operacional e estendendo o ciclo de vida da infraestrutura.
No contexto do Dia da Terra, abordagens voltadas à otimização do ciclo de vida e à redução de resíduos tornam-se cada vez mais relevantes na indústria de data centers. Na Vertiv, os desafios associados ao ciclo de vida da infraestrutura são gerenciados desde o design até o fim da vida útil dos equipamentos, incorporando estratégias que permitem estender seu uso e otimizar recursos. Cada solução tecnológica pode ser integrada a uma estratégia de gestão de fim de vida, orientada à reutilização, recondicionamento ou reciclagem de componentes, quando aplicável.
Gestão do ciclo de vida no data center
A modernização de data centers existentes permite atualizar sistemas elétricos e térmicos e melhorar a eficiência operacional sem reconstruir a infraestrutura do zero. Essa abordagem é especialmente relevante em ambientes de data center, onde a infraestrutura elétrica, térmica e de suporte precisa evoluir constantemente para atender às novas demandas de capacidade e densidade do mercado. Isso inclui a atualização de sistemas de energia, gestão térmica e monitoramento — áreas nas quais a Vertiv oferece soluções e serviços especializados.
Parte desses esforços também se materializa por meio do programa Vertiv Trade-In , que facilita a renovação tecnológica ao recuperar equipamentos em desuso e direcioná-los para processos de reciclagem através de parceiros certificados. Além disso, a Vertiv desenvolve tecnologias de resfriamento projetadas para melhorar a eficiência energética, juntamente com sistemas de energia e arquiteturas que otimizam o consumo em ambientes de alta densidade.
Projeto e operação eficientes da infraestrutura digital
A eficiência no uso de recursos começa na fase de projeto. Ao integrar capacidades de monitoramento e serviços que permitem otimizar a operação, é possível estender a vida útil da infraestrutura. Essas estratégias também facilitam a modernização de instalações existentes e permitem melhorar o desempenho dos data centers sem interromper a operação, incorporando práticas como manutenção preditiva e abordagens modulares que permitem adaptar a infraestrutura a novas demandas.
À medida que a infraestrutura crítica digital continua a se expandir para suportar novas cargas de trabalho, integrar estratégias de otimização do ciclo de vida no design, operação e modernização dos data centers torna-se um elemento-chave para melhorar a eficiência operacional e o uso de recursos.
Para saber mais sobre como a Vertiv apoia seus clientes na otimização do desempenho e da eficiência de sua infraestrutura digital, visite nosso site.