The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Estratégias de confinamento de data center para ambientes de alta densidade

7 min. Ler

Com as densidades dos racks e as cargas térmicas atingindo novos patamares, os operadores de data center estão buscando melhorar as soluções para eficiência do resfriamento além de apenas escolher dentre unidades específicas. Configurações flexíveis e planos gerais para as instalações devem estar alinhados com os layouts das salas, trajetórias do fluxo de ar, metas empresariais e planos de expansão.

O confinamento do data center é uma estratégia que usa barreiras físicas, como portas, forros ou divisórias, para isolar os fluxos de ar quente e de ar frio dentro do ambiente de TI para evitar a mistura. Dependendo da solução de confinamento e da estratégia adaptada ao ambiente, o fluxo de ar é direcionado para as entradas de ar dos equipamentos de TI ou confinado para o retorno controlado às unidades de resfriamento, promovendo a eficiência energética.

Estratégias de confinamento – através da separação do ar quente e do ar frio – envolvem controlar o fluxo de ar. Ao minimizar o fluxo de ar de bypass, a mistura de ar quente e frio aleatoriamente e a recirculação, a sala de TI pode dar suporte a densidades maiores de racks, suportar temperaturas da entrada de ar mais consistentes e permitir a resiliência dos equipamentos.

Por que o confinamento de data centers é importante

O confinamento estabiliza o fluxo de ar em implementações mistas, limita o transbordamento na transferência de calor de racks resfriados a líquido e dá suporte a temperaturas consistentes da entrada de ar. Embora o resfriamento líquido seja fundamental para gerenciar densidades extremas de racks, os sistemas de confinamento de corredor quente (HAC) capturam e isolam o ar quente de exaustão, e os sistemas de confinamento de corredor frio (CAC) enclausuram e direcionam o ar frio de suprimento. Ambas as abordagens continuam sendo essenciais, uma vez que a maioria dos ambientes de alta densidade ainda mistura filas resfriadas a ar ou com resfriamento híbrido.

Vertiv™ SmartAisle™

Fig 1. O Vertiv™ SmartAisle™ é uma solução de confinamento que integra racks, resfriamento, alimentação de energia e monitoramento para otimizar o fluxo de ar, reduzir o uso de energia e melhorar a eficiência do data center.

O confinamento do data center direciona o fluxo de ar através de zonas térmicas e layout dos racks, mantendo as temperaturas estáveis à medida que a densidade e as cargas de computação aumentam. O planejamento precoce das estratégias de confinamento melhora a performance do resfriamento, reduz o uso de energia e otimiza a infraestrutura que pode escalar de forma eficiente com o crescimento das demandas operacionais.

  • A demanda por resfriamento está aumentando: A Pesquisa Global sobre Data Centers do Uptime Institute de 2025 mostra que um em cada oito data centers agora implementa racks de 30 a 59 kW, com alguns excedendo 100 kW. Essas densidades são cada vez mais comuns em novas construções e em retrofits, impulsionadas pelas cargas de trabalho da AI e a computação acelerada. À medida que as cargas térmicas aumentam, os operadores precisam de estratégias de resfriamento que escalem com a demanda sem comprometer a eficiência ou a flexibilidade do layout.
  • A energia é uma fonte fixa: Com o uso de energia do data center projetado para dobrar até 2030, governos e concessionárias não estão mais concedendo alocações de energia adicionais, exigindo que os data centers operem dentro de limites de energia definidos. As estratégias de confinamento reduzem a energia necessária para o resfriamento, permitindo que a energia seja realocada para funções mais essenciais, como cargas de trabalho de computação, e podem expandir as horas de economização.
  • As normas ambientais estão moldando as expectativas do gerenciamento do resfriamento: Os requisitos de eficiência estão evoluindo em todo o mundo, e os operadores precisam de maneiras práticas de trabalhar dentro de suas alocações de energia. As estratégias de confinamento afetam diretamente o consumo de energia das instalações do data center, uma vez que - juntamente com outros métodos e técnicas - a economia operacional e de custos pode ser realocada para outros requisitos da instalação.

Confinamento em ambientes de alta densidade e resfriamento líquido

As técnicas de confinamento não se limitam ao resfriamento a ar tradicional. Em implementações de alta densidade que usam trocadores de calor de porta traseira (RDHX) ou circuitos de resfriamento direto ao chip (DtC), essas técnicas de confinamento podem ajudar a estabilizar a temperatura ambiente separando as zonas quentes e frias. Isso permite que os sistemas de resfriamento líquido operem sem interferência do ar recirculado e ajuda a manter condições consistentes em todo o espaço.

Em configurações de resfriamento híbrido, o confinamento limita o calor residual dos racks resfriados a líquido para a zona mais próxima, reduzindo a carga do lado do ar e mantendo os ambientes mistos estáveis. De acordo com médias estimadas, um design pronto para alta densidade deve ser capaz de dar suporte a:

O gerenciamento preciso do fluxo de ar é fundamental para isso, evitando o bypass e fornecendo ar condicionado diretamente à carga.

Resfriamento de alta densidade: Um guia para soluções térmicas avançadas para cargas de trabalho de IA e ML em data centers

A evolução da inteligência artificial (IA) e do aprendizado de máquina (ML), principalmente por meio de tecnologias como ChatGPT e modelos de linguagem de grande porte (LLM), aumentou a demanda por computação de alta performance (HPC).

Soluções de confinamento de corredor quente e corredor frio

• Confinamento de corredor quente (HAC): Este design usa espaços fechados em torno das áreas de exaustão do servidor para canalizar o ar quente diretamente para os sistemas de resfriamento através de barreiras físicas (por exemplo, portas e forros). Esse isolamento evita a recirculação do ar quente, particularmente eficaz para racks de servidores densos que geram calor substancial.

Layout do confinamento de corredor quente

Fig 2. Corredores quentes são fechados para capturar o ar de exaustão dos servidores, enquanto o ar frio entra do piso elevado para a parte frontal dos servidores. O ar quente é direcionado para dutos de retorno ou resfriamento suspenso para melhorar a eficiência. As setas marcam as trajetórias do fluxo de ar.

• Confinamento de corredor frio (CAC): Este design envolve áreas de entrada de ar dos servidores usando painéis laterais e barreiras aéreas para concentrar o fluxo de ar frio. Ele se integra perfeitamente com ambientes de piso elevado, unindo-se com a distribuição de ar sob o piso para entregar resfriamento com precisão. O CAC separa com mais eficácia os fluxos de ar quente e frio, concentrando-se no direcionamento do ar de fornecimento para as entradas de ar dos servidores, e é considerado benéfico em retrofits de piso elevado.

Layout do confinamento de corredor frio

Fig 3. Os corredores frios são fechados para direcionar o ar frio para a parte frontal dos servidores, enquanto o ar quente de exaustão é liberado no corredor quente e direcionado para fora para melhorar a eficiência. As setas marcam as trajetórias do fluxo de ar.

Estratégias operacionais para o confinamento de data centers de alta densidade

Os sistemas híbridos combinam HAC, CAC e dutos de exaustão vertical para o gerenciamento adaptável do fluxo de ar. Eles são ideais para data centers de hyperscale ou colocation com cargas de trabalho e layouts em constante mudança. Os sistemas híbridos equilibram a flexibilidade e a eficiência do resfriamento ao combinar o ar localizado na fila, trocadores de calor de porta traseira e circuitos de resfriamento direto ao chip para segregar o calor e manter as temperaturas da entrada de ar estáveis.

Combinando a estratégia com as cargas de trabalho necessárias

O HAC se destaca em ambientes de alta densidade com cargas de trabalho que geram muito calor, como a inteligência artificial (IA) e o aprendizado de máquina, onde o isolamento do seu ar quente melhora significativamente a eficiência do resfriamento. A abordagem direcionada do CAC evita hotspots e otimiza a performance do resfriamento, tornando-a ideal para as seguintes aplicações:

  • Data centers modernos com densidades de rack variáveis
  • Retrofits de piso elevado ou
  • Ambientes que exigem controle preciso da temperatura.

A escolha entre os sistemas depende principalmente da densidade dos racks, da infraestrutura de resfriamento existente e das limitações dadas pelo layout da instalação.

Saiba mais:

Soluções de resfriamento dinâmico: Como os sistemas híbridos atendem aos requisitos térmicos em constante mudança da IA

As cargas de trabalho de alta densidade da IA estão levando os data centers em direção ao resfriamento híbrido adaptativo para atender às demandas de gerenciamento térmico. Veja como a indústria está ficando à frente do calor.

Confinamento que se mantém atualizado

À medida que a demanda por resfriamento para maior densidade de computação aumenta, o confinamento se torna cada vez mais uma escolha central do design. Ele afeta diretamente os custos operacionais, a eficiência energética e a escalabilidade da infraestrutura. A Vertiv projeta estratégias de confinamento adaptadas ao layout do seu site, às suas metas de densidade dos racks e às prioridades para a energia. Entre em contato com a equipe da Vertiv hoje mesmo.


Inteligência artificial Inovação em data center Densificação extrema Evolução da cadeia térmica

Hub de IA VertivTM

Infraestrutura projetada para ficar várias gerações de computação à frente, começando agora.

Saiba mais
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma