The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Compass Datacenters and Vertiv industrialize the overhead layer for AI scale

4 min. Ler

AI is driving demand for bigger, faster data halls, creating new opportunities to rethink how overhead infrastructure is delivered.

Compass Datacenters partnered with Vertiv engineers to deploy Vertiv™ SmartRun,an overhead prefabricated infrastructure system designed to industrialize the data center whitespace. By shifting assembly, integration, and testing into the factory, Vertiv SmartRun arrives on-site ready to install. The standardized design cuts down on-site labor, minimizes delays, and lets Compass bring data halls online faster while keeping quality consistent across every campus.

Highlights

  • All-in-one overhead prefabrication: Power distribution busbars, liquid‐cooling piping network, hot-aisle containment, and network infrastructure—all pre-integrated in factory.
  • Single-lift module install: Simplified install path with modules delivered ready for lift-in place, cutting field work for tasks traditionally handled by multiple trades, such as containment and piping alignment.
  • Secondary fluid/stainless steel piping network: Includes a built-in fluid network, with prefabricated stainless steel piping, isolation valves, and branch control to enable reliable liquid cooling for high-density loads.
  • Modular, configurable blocks: Designed with repeated, configurable segments (≈2.4 m / 8 ft blocks), able to adapt to rack height, aisle spacing, airflow, and layout types (pod, single/dual-row).
  • Repeatable global deployment: Pre-assembled in Vertiv’s global factories, the system supports standardization across sites as part of a more industrialized delivery model, reducing on-site engineering review, accelerating logistics and procurement.
  • Performance & labor gains: Faster on-site deployment compared to stick-build methods; fewer skilled-trade hours; capable of installing over 1 MW per day with a single crew.

download the case study


Hub de IA VertivTM

Infraestrutura projetada para ficar várias gerações de computação à frente, começando agora.

Saiba mais
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma