Vertiv解决方案和服务
选择通往高密度的路径
通往高密度的过程可以很顺利。无论起点或终点在哪里。
Vertiv正与人工智能行业的领导者们携手合作。

将Vertiv的专业知识添加到NVIDIA合作伙伴网络中
Vertiv 与 NVIDIA 合作开发了一款独特的 AI 散热解决方案,用于 COOLERCHIPS 项目。Vertiv 加入 NVIDIA 合作伙伴网络后,双方的合作关系正式确立。NVIDIA 的尖端平台需要先进的基础设施解决方案。无论集群规模大小,AI 部署都可以依靠 Vertiv 在电源和散热领域的领先地位,确保 AI 系统稳定运行。

支持英特尔最新一代人工智能加速器
Vertiv正与英特尔合作,为革命性的Gaudi3 AI加速器提供液冷和风冷解决方案。我们的液冷解决方案已使用17号设施的冷却水,在160kW加速器功率下进行了测试。°C 至 45°C(62.6)°F 至 113°F)。该风冷解决方案已通过高达 40kW 的热负荷测试,可部署在温度高达 35 的温暖环境数据中心中。°C(95)°F)。

在增强现实中模拟空气到液体的冷却过渡
通过 Vertiv™ XR,在增强现实中为您的设施过渡到混合冷却和液冷系统,并亲身体验我们高密度解决方案的强大功能。
扫码开始体验


在虚拟现实中探索高密度液冷解决方案
精心策划所需的散热系统升级,以支持您的高密度应用,然后通过 Vertiv™ 虚拟展厅,在虚拟现实中深入了解实现这一目标的液冷解决方案。
扫描二维码即可在手机上体验

与专家交谈
请填写以下表格,我们会尽快与您联系。
您的投稿已收到!
感谢您与我们联系。