The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Stworzone z myślą o przyszłości: Podejście Vertiv do infrastruktury przyjaznej dla środowiska

4 min. Przeczytaj
W miarę jak sztuczna inteligencja (AI) napędza zapotrzebowanie na energię, Vertiv projektuje rozwiązania, które ograniczają emisje, promują niezależność sieci i na nowo zastanawiają się, czym może być centrum danych.

Gęstość szaf w centrach danych rośnie powyżej 100 kilowatów (kW), a zużycie energii w branży, obecnie na poziomie 1,5%, ma się podwoić do 2030 roku. Jak podkreślił Martin Olsen, wiceprezes ds. globalnej strategii produktów w Vertiv podczas dyskusji panelowej „Siła napędowa rewolucji AI” na konferencji NVIDIA GTC 2025: „W przeszłości systemy dystrybucji zasilania, chłodzenia i wsparcia konstrukcyjnego projektowano z myślą o przewidywalnym, stopniowym wzroście gęstości obliczeniowej. Obecnie, w obliczu przyspieszonych obciążeń, gęstość ta rośnie w niespotykanym dotąd tempie”. Ta zmiana ma nie tylko charakter techniczny, ale także egzystencjalny. Energia stanowi zarówno źródło napędu, jak i przeszkodę dla sztucznej inteligencji. Infrastruktura musi nadążać za zmianami, bo w przeciwnym razie zostanie w tyle.

Vertiv postrzega energię nie jako ograniczenie, ale jako szansę na przywództwo. Rozporządzenia takie jak Unijny Pakt Centrum Danych neutralny dla klimatu i amerykańska ustawa o czystej energii wyznaczają punkt odniesienia. Jednak zgodność z przepisami nie jest głównym celem. Vertiv uważa, że odpowiedzialność za środowisko musi być wpisana w firmę od samego początku. Właśnie dlatego hasło przewodnie Dnia Ziemi 2025 – „Nasza energia, nasza planeta” – tak bardzo do nas przemawia. Wezwanie do potrojenia mocy energii odnawialnej do 2030 r. wpisuje się w kierunek rozwoju naszej firmy: projektowanie infrastruktury, która napędza postęp, jednocześnie ograniczając wpływ na środowisko. Od inteligentniejszych sieci energetycznych po energooszczędne konstrukcje — firma Vertiv tworzy centra danych, które osiągają więcej przy mniejszym zużyciu zasobów.

Budowanie ekologicznej infrastruktury gotowej na sztuczną inteligencję

Opierając się na planie One Vertiv One World — ramach firmy w zakresie bezpośredniego rozwiązywania problemów środowiskowych — Vertiv opracowuje rozwiązania, które bezpośrednio rozwiązują problem paradoksu energetycznego stojącego przed nowoczesnymi centrami danych: jak wspierać wykładniczy wzrost sztucznej inteligencji przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko. Kluczem jest traktowanie energii nie tylko jako kosztu, ale jako zasobu strategicznego, który można zoptymalizować w zakresie wytwarzania, magazynowania i zużycia.

Transformacja źródeł zasilania

Wyścig ku energooszczędnym centrom danych rozpoczyna się od zmiany sposobu myślenia o infrastrukturze energetycznej – wychodzenia poza paliwa kopalne na alternatywne źródła. Ograniczenia sieci i przepisy dotyczące emisji nie oznaczają już rezygnacji z niezawodności. Vertiv przyspiesza tę zmianę dzięki namacalnym innowacjom, które zastępują systemy zależne od diesla.

Vertiv wprowadza swoją strategię w życie dzięki rzeczywistym wdrożeniom. We współpracy z Ballard Power Systems firma opracowała moduł zasilania Vertiv™ Power Module H2 – system wodorowych ogniw paliwowych, który zapewnia 3000 kW rezerwowego zasilania przy zerowej emisji na miejscu. Już teraz wspiera centra danych w regionach o ograniczonej sieci energetycznej, ograniczając emisje z zakresu 1 przy jednoczesnym zachowaniu czasu sprawności.

Pionierskie rozwiązania w zakresie mikrosieci, które są zawsze dostępne

Przyszłość energetyki wykracza poza funkcję rezerwową – to system działający nieprzerwanie i zoptymalizowany. Dlatego Vertiv oferuje wiodące rozwiązania w zakresie mikrosieci, które integrują rozproszone zasoby energii (DER), systemy magazynowania energii w akumulatorach (BESS) (patrz rysunek 1) oraz inteligentne monitorowanie w spójny system.

800x450-figure-1.jpg

Ilustracja 1. Vertiv™ Dynaflex BESS, kluczowy element systemów mikrosieci, magazynuje energię do późniejszego wykorzystania, ograniczając liczbę uruchomień generatora.

W centrach obsługi klienta Vertiv (CEC) w Stanach Zjednoczonych i Europie operatorzy na własne oczy widzą, w jaki sposób systemy te utrzymują niezawodność, jednocześnie zmniejszając zależność od sieci – dzięki rzeczywistemu sprzętowi obsługującemu rzeczywiste obciążenia AI podczas testów obciążeniowych.

Promowanie wydajności pod względem emisji dwutlenku węgla

Efektywność energetyczna nie kończy się w serwerowni. Vertiv™ TimberMod™ reprezentuje fundamentalną zmianę w zakresie materiałów konstrukcyjnych, wykorzystując drewno konstrukcyjne do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 60% w porównaniu z tradycyjnymi konstrukcjami stalowymi. Wdrożone na szeroką skalę innowacje te wzajemnie się wzmacniają: bardziej energooszczędne budynki, w których zainstalowano bardziej wydajny sprzęt, a całość jest monitorowana i optymalizowana za pomocą systemów zaprojektowanych od samego początku z myślą o obiegu zamkniętym.

Zmniejszenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla dzięki energii słonecznej

Vertiv dąży do modernizacji obiektów i procesów w celu zmniejszenia zużycia energii, emisji dwutlenku węgla i odpadów materiałowych. W zakładzie w Nove Mesto na Słowacji firma zainstalowała układ paneli słonecznych o mocy szczytowej 516,56 kilowatów (kWp), zajmujący powierzchnię ponad 2 200 metrów kwadratowych (m²). Oczekuje się, że ta instalacja zapewni następujące rezultaty:

Obraz 1.jpg

Magazyn akumulatorów w kampusie Nove Mesto przechowuje nadwyżki energii wyprodukowanej podczas szczytowego wytwarzania energii słonecznej i uwalnia ją w razie potrzeby. Instalacja fotowoltaiczna (patrz rysunek 2) jest podłączona do sieci energetycznej w celu zarządzania nadwyżką produkcji energii.

800x450-pól-słonecznych.jpg

Ilustracja 2. Zdjęcie z góry instalacji pv w biurze Vertiv Nove Mesto na Słowacji. System ten zmniejsza zależność od zasilania sieciowego we wszystkich obiektach firmy na całym świecie. TKompleks ten pokazuje, w jaki sposób obiekty przemysłowe mogą skutecznie wykorzystywać energię alternatywną..

Co dalej: One Vertiv, One World: Raport odpowiedzialnego biznesu

Rewolucja AI stanowi bezprecedensowe wyzwanie: zwiększenie możliwości obliczeniowych przy jednoczesnym poszanowaniu zasobów środowiska. Osiągnięcie tego celu wymaga wdrożenia efektywności energetycznej w całym projekcie krytycznej infrastruktury cyfrowej. „Jeden Vertiv, jeden świat: Raport Odpowiedzialnego Biznesu” odzwierciedla sposób, w jaki te strategie są wdrażane. Odzwierciedla również sposób, w jaki Vertiv realizuje swoje zaangażowanie w odpowiedzialność za środowisko naturalne – poprzez wybory, sposób działania, budowane rozwiązania i partnerów, z którymi współpracuje.

Chcesz zmienić zużycie energii w swoim centrum przetwarzania danych? Skontaktuj się z ekspertem Vertiv już dziś.


Sztuczna inteligencja Chmura obliczeniowa Colocation Edge computing Sprawność Autonomia energetyczna ESG/sustainability Optymalizacja obiektu Government Trends

VertivTM AI Hub

Infrastruktura zaprojektowana tak, by już teraz wyprzedzać kilka generacji technologicznych.

Dowiedz się więcej
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja