Encuentre sus soluciones de IA
La forma simplificada de alimentar y enfriar la IA
Vertiv™ 360AI incluye un portafolio completo de soluciones de alimentación, enfriamiento y mantenimiento que resuelven los complejos desafíos que surgen de la revolución de la IA.
Descubra estas soluciones líderes detrás de nuestra solución completa Vertiv™ 360AI
PowerNexus® de Vertiv
Permite un escalamiento rápido con un rendimiento mejorado y sin interrupciones en las operaciones actuales.
Vertiv™ Liebert® AFC
Ofrece un enfriamiento potente y continuo para mantener las operaciones e impulsar la eficiencia ahora y en el futuro
Vertiv-360AI 4XL400
Permite implementaciones incrementales de IA en una solución compacta y personalizable diseñada para centros de datos existentes
Beneficios de las soluciones Vertiv™ 360AI
Reducción del tiempo de
implementación hasta en un 50 %
Las soluciones prediseñadas simplifican el proceso de implementación de extremo a extremo, eliminan los ciclos de diseño y reducen el tiempo de implementación hasta en un 50 %.
Amplio rango y flexible
Métodos de implementación
Soluciones disponibles desde la inferencia en el borde hasta los centros de datos de IA con opciones que van desde una solución de rack de alta densidad hasta grandes centros de datos modulares prefabricados
Interoperabilidad
y funcionamiento sin inconvenientes
Vertiv puede satisfacer tanto las necesidades de alimentación como de enfriamiento de la IA, y cada solución está construida a partir del portafolio más completo de alimentación y enfriamiento de la industria.
Experiencia
y soporte inigualables
Apoyo durante todo el proceso, desde la evaluación y el diseño hasta la implementación y la gestión del ciclo de vida
Nuevo diseño de arquitectura de IA
Descargue la arquitectura de referencia de alimentación y enfriamiento energéticamente eficiente de Vertiv para la plataforma NVIDIA GB300 NVL72, disponible como activos SimReady en el Omniverse Blueprint de NVIDIA.
Estudio de caso del cliente
Conozca cómo las capacidades de infraestructura de Vertiv, la arquitectura de computación de NVIDIA y los sistemas de IA de Domyn se combinan en COLOSSEUM para ofrecer una infraestructura de IA modular y escalable.
Documento técnico
El futuro de la infraestructura de TI
Desbloquee el crecimiento impulsado por la IA con hardware, software, alimentación y sistemas de enfriamiento avanzados.
Gerenciamiento térmico para aplicaciones de alta densidad
Como líder del mercado en gerenciamiento térmico de centros de datos, Vertiv hace frente al desafío de implementar cargas de trabajo de computación general e IA, al resolver los desafíos de diseñar, construir y operar centros de datos a escala. Vertiv ofrece un portafolio completo de soluciones de expansión directa, agua helada y enfriamiento líquido que administran toda la cadena térmica, desde el chip hasta la reutilización del calor, para satisfacer las necesidades de las aplicaciones actuales y futuras.
Más información
Con el portafolio de alta densidad más amplio del mercado, Vertiv es el principal socio en el que puede confiar para su próxima implementación de IA. Explore nuestra oferta completa de unidades de distribución de refrigerante, distribuidores e intercambiadores de calor de puerta trasera, con el respaldo de nuestros servicios de enfriamiento líquido líderes en la industria.
Más información sobre las opciones de enfriamiento líquidoDescubra soluciones de alta densidad
Aspectos destacados del producto:
CDU de Vertiv™ CoolChipCDU Vertiv™ CollPhase
Red de fluidos Vertiv™ CoolChip
Intercambiador de calor de puerta trasera Vertiv™ Liebert® DCD
Servicios de enfriamiento líquido de Vertiv™

Con el portafolio de alta densidad más amplio del mercado, Vertiv es el principal socio en el que puede confiar para su próxima implementación de IA. Explore nuestra oferta completa de unidades de distribución de refrigerante, distribuidores e intercambiadores de calor de puerta trasera, todo respaldado por nuestros servicios de enfriamiento líquido líderes en la industria.
Aspectos destacados del producto:
Vertiv™ CoolPhase FlexCDU Vertiv™ CoolPhase
Vertiv™ Liebert® DSE

La industria de centros de datos continúa desarrollando centros de datos cada vez más grandes para satisfacer las necesidaes de capacidad, a la vez que adopta medidas para reducir significativamente el impacto de los centros de datos en el entorno. Los sistemas de agua helada pueden desempeñar un papel importante en esta evolución.
Más información sobre los sistemas de agua heladaAspectos destacados del producto:
Vertiv™ CoolLoop Trim CoolerPlanta de enfriamiento Vertiv™ Liebert® AFC
Vertiv™ Liebert® CWA
Vertiv™ Liebert® CW

Gestión de potencia para aplicaciones de alta densidad
A medida que la computación de alta densidad lleva los requisitos de alimentación a niveles sin precedentes, los centros de datos enfrentan desafíos críticos en la gestión de cargas máximas y demandas cambiantes. Las soluciones integrales de alimentación de Vertiv combinan una innovadora integración de acoplamiento cerrado con monitoreo inteligente para reducir la pérdida energética y mejorar la utilización del espacio. Nuestras opciones de implementación flexibles, desde el ensamblaje en el sitio hasta los sistemas prefabricados, le ayudan a lograr ahorros significativos en costos de instalación, espacio y tiempos de implementación.

Las cargas de trabajo de alta densidad requieren sistemas de distribución eléctrica diseñados para entornos informáticos de próxima generación. Las soluciones de distribución eléctrica y tableros de distribución de Vertiv proporcionan energía confiable desde la instalación hasta el rack con capacidades simplificadas de mantenimiento y monitoreo. Nuestro enfoque integrado garantiza que su infraestructura pueda adaptarse a las cambiantes necesidadesn mientras mantiene la eficiencia operativa.
Puntos destacados del producto:
Conmutador de transferencia estática de Vertiv™

Las unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS) de Vertiv™ ofrecen soluciones avanzadas para la gestión de la carga de potencia de IA en centros de datos. Se encuentran diseñados para manejar la densificación y las cargas variables de las aplicaciones de IA, a la vez que permiten la integración del sistema de acoplamiento cerrado para mejorar la confiabilidad, optimizar el espacio, optimizar la instalación y ofrecer una eficiencia energética superior con una integración perfecta en fuentes de energía alternativas y servicios de red.
Puntos destacados del producto:

La IA y la computación de alta densidad exigen una potencia escalable y confiable. Las soluciones de almacenamiento de energía de Vertiv, incluidos los UPS con baterías de iones de litio y BESS, ofrecen un respaldo crítico, optimizan los costos energéticos y mejoran la estabilidad de la red, lo cual garantiza que las cargas de trabajo de IA permanezcan ininterrumpidas y eficientes.
Puntos destacados del producto:
Sistema de almacenamiento de energía con baterías DynaFlex de Vertiv

El sistema de administración de energía (EPMS) de Vertiv optimiza la infraestructura de alimentación y enfriamiento para respaldar las demandas cambiantes de IA y a la vez garantizar el máximo rendimiento. Con análisis y automatización en tiempo real, el EPMS permite la administración inteligente de la infraestructura para cargas de trabajo impulsadas por IA, lo cual garantiza la confiabilidad y la eficiencia, con el respaldo del soporte líder en la industria de Vertiv.
Puntos destacados del producto:

Soluciones modulares integradas
Ciclos de implementación más rápidos
Implementación 50 % más rápida a través de la integración repetible de fábrica. Huella global de cadena de suministro y entrega de servicios.

Maximizar la utilización del espacio
- 25 % de ahorro de espacio en comparación con las construcciones tradicionales con práctica de diseño de compactación.
- Mantener la huella y las cargas de trabajo existentes.
- Soluciones personalizadas e híbridas

Mantenga el ritmo y maximice su espacio en el piso para las implementaciones de IA
- 25 % de ahorro de espacio en comparación con las construcciones tradicionales con práctica de diseño de compactación.
- Acelere la velocidad de implementación hasta en un 50 % con la integración de fábrica.
- Ahorre hasta un 25 % en costos al reducir la complejidad de la mano de obra, los materiales y la instalación.
- Simplifique el trabajo eléctrico con conexiones integradas y monitoreo centralizado.
- Despliegue en un gabinete, en una isleta o instalación en el sitio.

Software y servicios
Las soluciones Vertiv™ 360AI son compatibles con comunicaciones y software de red para proporcionar visibilidad centralizada y remota en toda la solución, con capacidades de control inigualables en todas las tecnologías de alimentación y enfriamiento.
Alimentación y control térmico descentralizados: Vertiv™ UnifyMonitoreo: Vertiv™ Environet™ Connect
Controles térmicos: Liebert® iCOM™-S

El enfoque holístico de Vertiv para los servicios y el mantenimiento ayuda a garantizar que los sistemas funcionen correctamente y que los racks de alta densidad y alto valor sean alimentados y enfriados de manera eficiente. Nuestros técnicos capacitados tienen amplios conocimientos en la manera en la cual operan los sistemas e se integran con la IA y otros equipos de TI para dar tranquilidad a los nuevos usuarios de enfriamiento líquido.
Servicios a lo largo del ciclo de vidaServicios de enfriamiento líquido
Evaluación de la transición al enfriamiento líquido

Diseñar sistemas más inteligentes para la IA
Optimice su centro de datos con soluciones de diseños de actualización de alimentación y enfriamiento integrados
Descargue los diseñosActive y aproveche el potencial de su IA
Obtenga una consulta de infraestructuras de TI o explore las asociaciones tecnológicas y del canal.
Comuníquese con VertivHable con un experto
Complete los detalles para que nuestros consultores de soluciones de IA se comuniquen con usted.
¡Su envío ha sido recibido!
Gracias por comunicarse con nosotros.