Die Zukunft des Thermalmanagements von Rechenzentren ist da – mit einem Technologiemix aus Luft- und Flüssigkeitskühlung. Wie schnell werden Sie also luftgekühlte Workloads mit höherer Dichte durch eine Infrastruktur mit Flüssigkeitskühlung ergänzen?
Wer nutzt eine Flüssigkeitskühlung und warum
Flüssigkeitskühlung existiert bereits und wird zunehmend eingesetzt.

Die wichtigsten Wachstumsfaktoren
Large Language Models (LLM) wie ChatGPT, Claude, LLaMA und anderen haben das Interesse von Unternehmen an herkömmlicher und generativer KI und ML geweckt. Unternehmen setzen zunehmend KI und ML ein, um Ihre Prozesse zu optimieren und Innovationen schneller umzusetzen.
Die Entwicklung der neuesten KI-Server treibt die Wärmelast auf 6 bis 10 kW pro Server hoch. Und die Wärmedichte von Chipa, Servern und Racks steigt weiter an.
Eine neue Kühlungsstrategie wird gebraucht
Erfahren Sie, wann Sie für steigende Rackdichten eine Flüssigkeitskühlung einsetzen können.

Bereiten Sie sich darauf vor, eine Flüssigkeitskühlung einzusetzen
Mit Hilfe dieses einfachen Fahrplans können Sie sich auf den Einsatz einer Flüssigkeitskühlung in Ihrem vorhandenen Rechenzentrum vorbereiten.
Bewerten Sie den aktuellen und prognostizierten Bedarf nach Deep Learning, Verarbeitung natürlicher Sprache, KI-Chat-Generierung, Schulung und Inferenz.
Auditieren Sie Ihren Standort
Führen Sie eine computergestützte Studie zur Strömungsdynamik der aktuellen Luftströme durch, analysieren Sie, wie anpassungsfähig die vorhandene Infrastruktur ist, um neue Arbeitslasten zu unterstützen, und überprüfen Sie den physischen Raum und die Wasserversorgung.
Entwickeln Sie ein Modell Ihrer neuen Infrastruktur in dem gewünschten Raum
Entwickeln Sie ein Modell der gewünschten hybriden Kühlungsinfrastruktur in Ihrem Rechenzentrum, um ggf. Hindernisse zu erkennen, die überwunden werden müssen. Optimieren Sie dann die Aufstellung der Geräte und nehmen Sie abschließende Verbesserungen vor.
Berücksichtigen Sie die Auswirkungen für den Standort
Bewerten Sie, inwieweit die nötigen Baumaßnahmen den laufenden Betrieb stören werden und wie sich die neuen Wärmelasten auf die bestehende Arbeitsbelastung auswirken werden.
Berücksichtigen Sie den Zugewinn bei der Nachhaltigkeit
Berücksichtigen Sie die Fähigkeit der Flüssigkeitskühlung, die Power Usage Effectiveness (PUE) Ihres Rechenzentrums zu erhöhen und die Scope-2-Emissionen zu senken.
Entwerfen Sie die Lösung
Entwickeln Sie zusammen mit Ihrem Designberater und Ihren Partnern eine Lösung, die den Anforderungen Ihres Standortes und Ihrer Anwendung entspricht.
Wichtige Überlegungen zur Flüssigkeitskühlung
Viele Gebäude sind nicht für eine Flüssigkeitskühlung konzipiert und müssen nachgerüstet werden. Egal ob Sie Racks oder Räume jeweils einzeln umgestalten, Sie sollten:
Den Leistungsbedarf ermitteln
Überlegen, wo Sie eine neue Stromschiene verlegen, wie Sie Redundanz einplanen und wo die Leitungen verlegt werden sollten.
Optionen für die Flüssigkeitskühlung bewerten
Danach richtet es sich, was für eine Flüssigkeitskühlanlage Sie einsetzen können.
Die richtigen Racks auswählen
Um immer dichtere Computerumgebungen zu unterstützen werden breitere und tiefere Racks benötigt.
Den mechanischen Raum gestalten
Bodenniveaus, Umgebungsbedingungen und Wartungsanforderungen berücksichtigen, um die Flüssigkeitskühlgeräte optimal zu platzieren.
Den technischen Raum gestalten
Ob Sie Rohrleitungen und Stromverteilung trennen oder nicht, richtet sich danach, ob Ihr Gebäude über einen Doppelboden verfügt. Darüber hinaus müssen Sie die Wechselstromversorgung ggf. umstrukturieren, damit sie Anwendungen mit höherer Dichte unterstützt
Ihre Netzwerkgeräte auswählen
Bewerten und wählen Sie die Geräte für Ihr Flüssigkeitskühlsystem aus. Achten Sie darauf, dass die Systeme mit den gewünschten Werkstoffen kompatibel und optimal aufgestellt sind, um die gewünschte Redundanz zu erreichen.
Projektservices nutzen
Kontrollieren Sie zusammen mit Ihrem erweiterten Team das Anwendungsdesign, führen Sie externe Tests an Geräten durch und installieren Sie neue Systeme und nehmen Sie diese in Betrieb. Sie sollten auch einen Plan für die Fernüberwachung und Routinewartung aufstellen.
Holen Sie sich Unterstützung bei der Erstellung Ihrer Strategie und Ihres Fahrplans für die Flüssigkeitskühlung.
Entdecken Sie die Lösungen von Vertiv für Anlagen mit hoher Dichte
Vertiv verfügt über das nötige technische Know-how, um Sie in den Bereichen Flüssigkeitskühlung, Luftkühlung und Stromversorgung zu unterstützen und die richtigen Systeme und Komponenten auszuwählen, die Ihren Anforderungen entsprechen. Außerdem bieten wir Fernüberwachung, vorbeugende Wartung und Fehlerbehebungsleistungen an, damit Ihre Flüssigkeitskühlung auf Volllast läuft.
Flüssigkeitskühlung
Luftkühlung
Stromverteilung
Services
Liebert® XDU Kühlmittelverteiler
Weitere Informationen finden Sie hierLiebert® DCD Module zur Wasserkühlung bis 50 kW mit Liebert® DCP-Pumpe mit 200 kW
Weitere Informationen finden Sie hierLiebert® XDM geteilter Innenkühler
Weitere Informationen finden Sie hier
<