The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

UL 924 and CSA C22.2 No. 141 UPS for emergency lighting compliance

2 min. Lesen

Meet 90-minute backup requirements with the Vertiv™ Liebert® APM2 UL UPS, available from 10-120 kVA for emergency lighting systems.

Access detailed product information and compliance guidance for emergency lighting applications

Download UL 924 UPS brochure

Emergency lighting systems are critical in commercial buildings, healthcare facilities, transportation hubs, and other high-occupancy environments where visibility is essential during a power outage. The National Fire Protection Association (NFPA) 101 requires emergency lighting systems to provide a minimum of 90 minutes of illumination, while National Electrical Code (NEC) Article 700 governs the installation and operation of emergency systems. Vertiv™ Liebert® APM2 UPS (10-120 kVA 208/480V) with modular internal lithium-ion batteries and an external VRLA battery cabinet has been tested and certified together for UL 924 and CSA C22.2 No. 141. It is designed to support compliant emergency lighting backup power applications.

Built to meet critical life safety requirements:

  • UL 924-certified backup power for emergency lighting systems
  • Double conversion online topology with 0 ms transfer time for continuous egress illumination
  • Supports high inrush currents for modern LED emergency lighting loads
  • Digital compliance logging to simplify testing, recordkeeping, and Authority Having Jurisdiction (AHJ) readiness
  • Scalable configurations from 10 kVA to 120 kVA for a wide range of facility requirements
  • High-efficiency operation (up to 99% in ECO mode)

Download the brochure to get:

  • UL 924 and CSA C22.2 No. 141-compliant UPS system overview
  • Guidance for emergency lighting UPS sizing
  • Insights into testing, inspection, and recordkeeping requirements
  • Application considerations for compliant backup power design
+

Digital-First-Design Wandel in der Architektur der Stromversorgung

VertivTM AI Hub

Infrastruktur, die entwickelt wurde, um mehrere Rechengenerationen voraus zu sein, ab sofort.

Erfahren Sie mehr
Partner-Login

Sprache & Standort