Vertiv Frontiers eröffnet eine Perspektive auf die Zukunft – eine Analyse der Technologien und Trends, die die digitale Infrastruktur verändern.
Bericht herunterladen Lesen Sie die Ankündigung
Die Rechenzentrumsbranche wird durch makroökonomische Kräfte neu geformt, die durch den Aufstieg von KI und beschleunigter Rechenleistung angetrieben werden. Diese Kräfte prägen alle Ebenen der digitalen Infrastruktur – von Technologien bis hin zu Architekturen und Branchensegmenten. Als Reaktion auf diese Entwicklungen hat Vertiv fünf zentrale Trends identifiziert, die die Technologielandschaft neu prägen.
Technologietrends mit prägendem Markteinfluss
Diese Trends wirken sich bereits auf Betreiber fortschrittlicher Rechenzentren aus und werden wahrscheinlich von der breiteren Branche übernommen, wenn die zugrunde liegenden Technologien und Treiber reifen.
Hybride AC- und DC-Systeme werden kurzfristig weit verbreitet sein, aber mit zunehmender Rackdichte werden mit zunehmender Ausreifung vollständiger DC-Standards und -Ausrüstungen höhere DC-Spannungen verbreitet.
KI wird für Unternehmen immer wichtiger, aber wie und von wo aus KI-Dienste bereitgestellt werden, hängt von den spezifischen Anforderungen und Bedingungen des Unternehmens ab.
Betreiber erweitern die Vor-Ort-Generierung, obwohl das Netz für viele die bevorzugte Option ist. Investitionen in standortnahe Energieversorgung dürften weiter anhalten, während das Stromnetz schrittweise an den wachsenden Bedarf von Rechenzentren angepasst wird.
Rechenzentren werden virtuell mithilfe digitaler Zwillinge abgebildet und spezifiziert, und die IT und Infrastruktur werden als Recheneinheiten integriert und bereitgestellt. Dieser Ansatz wird der Schlüssel zum Erreichen der Gigawatt-Buildouts sein, die für zukünftige KI-Fortschritte erforderlich sind.
Mit der Zeit wird Flüssigkeitskühlung zunehmend einem Kreislaufsystem ähneln, das in der Lage ist, sich selbst zu überwachen und anzupassen. Mit der Weiterentwicklung der Technologie werden neue Formen der Flüssigkeitskühlung entstehen.
Rüsten Sie sich mit dem Wissen und den Perspektiven aus, um sich in einer Welt zurechtzufinden, die von KI, fortschrittlicher Rechenleistung und beispielloser Innovation geprägt ist.