The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Compass Datacenters and Vertiv industrialize the overhead layer for AI scale

4 min. Lesen

AI is driving demand for bigger, faster data halls, creating new opportunities to rethink how overhead infrastructure is delivered.

Compass Datacenters partnered with Vertiv engineers to deploy Vertiv™ SmartRun,an overhead prefabricated infrastructure system designed to industrialize the data center whitespace. By shifting assembly, integration, and testing into the factory, Vertiv SmartRun arrives on-site ready to install. The standardized design cuts down on-site labor, minimizes delays, and lets Compass bring data halls online faster while keeping quality consistent across every campus.

Highlights

  • All-in-one overhead prefabrication: Power distribution busbars, liquid‐cooling piping network, hot-aisle containment, and network infrastructure—all pre-integrated in factory.
  • Single-lift module install: Simplified install path with modules delivered ready for lift-in place, cutting field work for tasks traditionally handled by multiple trades, such as containment and piping alignment.
  • Secondary fluid/stainless steel piping network: Includes a built-in fluid network, with prefabricated stainless steel piping, isolation valves, and branch control to enable reliable liquid cooling for high-density loads.
  • Modular, configurable blocks: Designed with repeated, configurable segments (≈2.4 m / 8 ft blocks), able to adapt to rack height, aisle spacing, airflow, and layout types (pod, single/dual-row).
  • Repeatable global deployment: Pre-assembled in Vertiv’s global factories, the system supports standardization across sites as part of a more industrialized delivery model, reducing on-site engineering review, accelerating logistics and procurement.
  • Performance & labor gains: Faster on-site deployment compared to stick-build methods; fewer skilled-trade hours; capable of installing over 1 MW per day with a single crew.

download the case study


VertivTM AI Hub

Infrastruktur, die entwickelt wurde, um mehrere Rechengenerationen voraus zu sein, ab sofort.

Erfahren Sie mehr
Partner-Login

Sprache & Standort