Hintergrund zur Studie:
Als KI-Workloads begannen, die traditionellen Kühlschwellen zu überschreiten, identifizierten Compass-Rechenzentren eine kritische technische Lücke bei den Wärmemanagementfunktionen. Das Unternehmen arbeitete mit Vertiv an einer intensiven 11-monatigen Engineering-Initiative zusammen, um ein integriertes Kühlsystem zu entwickeln, das sowohl aktuelle als auch zukünftige High-Density-Computing-Anforderungen unterstützen könnte. Die technischen Parameter waren streng: Erstellen Sie eine hybride Kühllösung, die innerhalb der vorhandenen Rechenzentrumsflächen funktionieren würde und gleichzeitig die Einfachheit der Bereitstellung und die Betriebskontinuität aufrechterhält.
Highlights:
Vertiv™ CoolPhase Flex ist eine Hybridkühlungsinnovation, die die Luftkühlung auf Kältemittelbasis mit der Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlungstechnologie in einer einzigen, modularen Plattform vereint. Diese Lösung wurde durch kollaboratives Engineering zwischen Vertiv und Compass-Rechenzentren entwickelt und bietet:
- Duale Kühlfunktionen – integrierte Luft- und Flüssigkeitskühlung in einem System
- Erweitertes Wärmemanagement für GPU-Umgebungen mit hoher Dichte
- Modulares Design für flexible Kapazitätsskalierung
- Intelligente Überwachung durch Predictive Analytics-Integration
- Nahtlose Integration in die Standard-Rechenzentrumsinfrastruktur
- Optimierte Wartung durch optimierte Servicezyklen