The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

A Vertiv apresenta uma solução pré-engenheirada localizada na fila para acelerar implementações de data centers de edge computing e de IA na borda, na América do Norte

28/7/26

O Vertiv™ SmartRow™ 2 fornece racks, alimentação e distribuição de energia, resfriamento e gerenciamento centralizado em um design flexível e neutro em relação à sala.

Westerville, Ohio [16 de abril de 2024] — Os data centers de Edge são frequentemente implementados em espaços não tradicionais, com infraestrutura e medidas de segurança inadequadas para proteger os equipamentos de TI, criando uma possível causa de implementações lentas e complicadas. Para melhorar a disponibilidade dessas aplicações cada vez mais críticas, a Vertiv (NYSE: VRT), fornecedora líder de infraestrutura digital crítica e soluções de continuidade, apresentou o Vertiv™ SmartRow™ 2, uma solução para data centers de Edge inovadora e pré-engenheirada, projetada para reduzir o tempo de implementação e os custos associados às construções tradicionais de data center de edge em até 80% e 30%, respectivamente. O sistema é ideal para dar suporte ao ecossistema de IA na borda, fornecendo infraestrutura completa para a computação que coleta e transmite dados para o processamento de IA. O SmartRow™ 2 agora está disponível na América do Norte em capacidades de 10 kW a 20 kW.

Como uma solução pronta para implementação, o SmartRow 2 inclui resfriamento na fila, proteção e distribuição de energia, racks de TI e gerenciamento remoto no nível do sistema, minimizando o planejamento e a preparação. Para simplificar ainda mais a implementação, a Vertiv fornece serviços de gerenciamento de projetos, montagem e start-up, além de uma garantia limitada de 1 ano em todo o sistema. Conforme as necessidades mudam, a solução pode ser expandida para acomodar até cinco racks de TI, com uma capacidade de potência por rack variando de 3,3 kW a 6,6 kW. Além disso, há uma opção para incorporar redundância 2N de energia e resfriamento, possibilitando melhor tolerância a falhas e reduzindo o risco de tempo de inatividade inesperado.

“À medida que a demanda por baixa latência aumenta, os data centers de Edge não só estão ganhando popularidade, mas também são cada vez mais um hub para processos críticos para os negócios”, disse Joshua Schnack, vice-presidente de gerenciamento global de produtos de soluções de TI da Vertiv. "O SmartRow 2 oferece maior velocidade e simplicidade do que uma implementação de Edge tradicional, possibilitando a instalação de infraestrutura em menos de uma semana, em comparação com uma implementação tradicional que pode levar até 12 meses. Isso permite que as empresas adicionem equipamentos de TI rapidamente e tenham a agilidade necessária para escalar a capacidade facilmente para o crescimento futuro."

O SmartRow™ 2 possui corredores quentes e frios totalmente confinados, com o sistema de resfriamento na fila circulando ar frio dentro dos racks de 19 polegadas vedados EIA310. Ao se concentrar em resfriar apenas o sistema em vez de uma sala, ao mesmo tempo em que ajusta a capacidade em tempo real com base na carga de TI, o Vertiv™ SmartRow™ 2 pode habilitar uma redução no consumo de energia para o resfriamento e das emissões de CO2 em uma média de 20% em comparação com carga e infraestrutura de equipamentos semelhantes não implementadas como um sistema fechado e pré-configurado. Ventiladores de emergência em cada rack fornecem proteção adicional, sendo automaticamente ativados durante situações críticas para remover o calor do sistema e dar um tempo adicional para um desligamento controlado do sistema.

O sistema centralizado de gerenciamento de TI e infraestrutura possibilita aos operadores acessar e controlar remotamente o resfriamento, a energia e o travamento de portas do SmartRow 2, e também habilita o gerenciamento de processadores de serviço nos equipamentos de TI, tudo através de uma única interface. Software de monitoramento opcional integra-se perfeitamente ao SmartRow 2 e fornece dados consolidados, navegação 3D, gerenciamento de vários sites, gerenciamento de vários sistemas, power navigation, relatórios e registros de histórico, acesso a portas e muito mais.

A Vertiv também anunciou recentemente seu portfólio end-to-end para implementações de computação de alta performannce (HPC) e IA, o Vertiv™ 360AI. As soluções incluem energia, resfriamento, invólucros, serviços end-to-end para o ciclo de vida e gerenciamento digitalizado.

Para obter mais informações sobre o Vertiv SmartRow 2 e as ofertas abrangentes de energia, resfriamento e TI da Vertiv, incluindo soluções para IA/HPC, acesse Vertiv.com.

Sobre a Vertiv

A Vertiv (NYSE: VRT) reúne hardware, software, análise e serviços contínuos para permitir que os aplicativos vitais de seus clientes funcionem continuamente, tenham uma performance ótima e cresçam de acordo com as necessidades de seus negócios. A Vertiv resolve os desafios mais importantes enfrentados pelos data centers, redes de comunicação e instalações comerciais e industriais atuais com um portfólio de soluções e serviços de energia, resfriamento e infaestrutura de TI que se estende da nuvem até a borda da rede. Com sede em Westerville, Ohio, EUA, a Vertiv faz negócios em mais de 130 países. Para obter mais informações e as últimas notícias e conteúdos da Vertiv, visite Vertiv.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado contém declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, Seção 27 da Lei de Títulos Mobiliários e Seção 21E da Lei de Valores Mobiliários. Essas declarações são apenas uma previsão. Eventos ou resultados reais podem diferir materialmente daqueles nas declarações prospectivas aqui estabelecidas. Os leitores são encaminhados aos registros da Vertiv junto à Comissão de Valores Mobiliários, incluindo seu Relatório Anual mais recente no Formulário 10-K e quaisquer Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q para uma discussão sobre esses e outros fatores de risco importantes relativos à Vertiv e suas operações. A Vertiv não tem nenhuma obrigação e renuncia expressamente a qualquer obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

CONTATO

Brianna Rabe - Ruder Finn
E brianna.rabe@ruderfinn.com

Conteúdo Relacionado

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma