The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Vertiv anuncia sistema de busway double stack escalável e de alta capacidade que preserva o espaço em sala branca para demandas crescentes de data centers de IA

5/5/26

A configuração double stack do Vertiv™ PowerBar Track oferece distribuição elétrica aérea flexível para ambientes modernos de computação

Columbus, Ohio [28 de Abril, 2026] – A Vertiv (NYSE: VRT), líder global em infraestrutura digital crítica, anunciou hoje a expansão da família de busway Vertiv™ PowerBar Track com a introdução de um design compacto double stack de alta capacidade que permite maior densidade de potência enquanto otimiza o valioso espaço em sala branca. Projetado para atender cargas de trabalho de IA em rápida evolução em data centers de colocation e hyperscale, o sistema escalável oferece distribuição de energia de alta capacidade por meio de uma arquitetura modular flexível que suporta crescimento futuro, melhora a eficiência energética e simplifica a implementação. A solução foi desenvolvida para atender rigorosos padrões globais de segurança e desempenho, com configurações de até 2000A sob o padrão UL 857 e até 2500A para IEC 61439-6, com variantes em condutores de cobre e alumínio.  

O Vertiv PowerBar Track permite fornecimento de energia seguro e contínuo e alterações de configuração em tempo real sem interrupção do sistema. Sua arquitetura aberta permite instalar ou realocar caixas de derivação em qualquer ponto do busway, mantendo a distribuição ativa de carga. Cada ponto de conexão inclui intertravamentos mecânicos e elétricos para segurança do operador, e a medição integrada opcional oferece visibilidade em tempo real do consumo energético, apoiando o planejamento de capacidade e a gestão de energia. A configuração double stack suporta maior capacidade e mais conexões por caixa de derivação, podendo escalar verticalmente para ambientes de alta densidade.

“A distribuição de energia precisa acompanhar a escala e densidade dos ambientes modernos de IA e computação de alto desempenho”, disse Kyle Keeper, vice-presidente sênior da unidade de negócios de energia da Vertiv. “À medida que os clientes enfrentam maiores demandas energéticas, restrições de espaço e requisitos de infraestrutura em rápida evolução, eles precisam de soluções flexíveis. O Vertiv PowerBar Track double stack foi projetado para enfrentar esses desafios, permitindo expansão compacta e escalável, suporte a mudanças em tempo real e confiabilidade para ambientes críticos de data centers.” 

O sistema integra-se perfeitamente ao portfólio completo de energia da Vertiv, incluindo Vertiv™ PowerBoard switchgear, sistemas UPS e racks, formando uma infraestrutura completa e coordenada para aplicações de alta densidade. Com suporte da rede global de manufatura e serviços da Vertiv, o Vertiv™ PowerBar Track pode ser configurado para facilitar a manutenção, reduzindo tempos de inatividade e permitindo implementações mais rápidas e maior adaptabilidade para data centers em expansão. Também contribui para o ecossistema Vertiv™ 360AI, que combina tecnologias de distribuição, proteção e gerenciamento de energia para suportar a próxima geração de infraestrutura digital pronta para IA. 

O Vertiv PowerBar Track também se integra ao Vertiv™ OneCore, ma solução escalável de infraestrutura pré-fabricada para data centers, e ao Vertiv™ SmartRun, um sistema modular de infraestrutura de TI aérea, permitindo uma abordagem coesa para design modular e escalável. 

Para mais informações sobre o Vertiv PowerBar Track e as soluções integradas de energia e gestão térmica da Vertiv, visite Vertiv.com. 

Sobre a Vertiv

A Vertiv (NYSE: VRT) reúne hardware, software, análises e serviços contínuos para permitir que as aplicações críticas de seus clientes operem continuamente, tenham desempenho ideal e cresçam conforme suas necessidades de negócio. A Vertiv resolve os principais desafios dos data centers atuais, redes de comunicação e ambientes comerciais e industriais com um portfólio de soluções de energia, refrigeração e infraestrutura de TI que vai da nuvem até a borda da rede. Sediada em Westerville, Ohio (EUA), a Vertiv atua em mais de 130 países. Para mais informações e conteúdo atualizado, visite Vertiv.com. 

Declarações prospectivas

Este comunicado contém declarações prospectivas conforme definido pela legislação norte-americana. Essas declarações são apenas previsões e os resultados reais podem diferir significativamente. Consulte os relatórios da Vertiv junto à SEC para mais detalhes. A Vertiv não assume obrigação de atualizar essas declarações. 

VERTIV MEDIA CONTACT

Vertiv@ruderfinn.com

Conteúdo Relacionado

Vertiv™ Services Image

Serviços

Vertiv™ Services
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma