The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Produto

Vertiv™ PowerBar Track

O Vertiv™ PowerBar Track é um sistema de barramento elétrico modular do tipo trilho aberto, com design de bloco de junção dupla em empilhamento duplo e capacidades que variam de 160 A a 2000 A. Ele foi projetado para atender às altas demandas de potência dos racks de TI em data centers voltados para IA e ambientes de computação de alto desempenho (HPC). O sistema também se adapta a requisitos de energia em constante evolução, oferecendo distribuição de energia confiável. Suas caixas de derivação (tap-off) hot-swappable permitem uma instalação segura e flexível em qualquer ponto ao longo do trilho, possibilitando integração perfeita a qualquer layout de data center. O design compacto e eficiente em termos energéticos permite escalabilidade, implantação simplificada e fornecimento contínuo de energia, mesmo durante upgrades ou reconfigurações. O sistema é certificado UL 857, atendendo a padrões rigorosos e garantindo tanto qualidade quanto segurança.

Obter Brochura
Principais benefícios
  • ALTA CAPACIDADE DE POTÊNCIA: Maximiza a sua capacidade de distribuição de energia com versões de 160 A a 2000 A, tornando ele ideal para a crescente demanda por energia paara alimentação de servidores de alta performance e orientados pela IA.
  • SOLUÇÃO FLEXÍVEL E ESCALÁVEL: Projetado para qualquer tipo de data center, o Vertiv™ PowerBar Track é a solução ideal para projetos com possibilidade de mudanças ou expansões futuras, pois seu design modular otimiza o espaço útil e permite a instalação acima dos racks ou abaixo do piso.
  • PERFORMANCE CONFIÁVEL: Seu design entrega alimentação de energia consistente em ambientes de alta densidade sem comprometer a eficiência ou a confiabilidade. Além disso o sistema "earth-first, break-last" (aterrar primeiro, energizar depois) garante a segurança do operador durante a instalação ou desinstalação dos cofres de derivação.​
  • EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: Disponível com condutores de cobre de alta densidade e de alumínio com até 55% de condutividade, proporciona uma performance elétrica superior enquanto reduz os custos operacionais.​
  • BARRAMENTO ELÉTRICO ABERTO PARA ALTA CORRENTE: apresenta novas classificações com o Multi Stack Joint Pack e o Double Joint Block, aumentando a capacidade de amperagem e aprimorando o desempenho para aplicações de alta demanda.
Ideal para:
  • Data Center/ Colocation / Hosting
Garantia: Produto com garantia padrão de 12 meses

Vantagens

  • DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SIMPLIFICADA: O barramento blindado tipo Open Channel, maximiza o espaço, a eficiência e a disponibilidade de energia.​
  • ENTREGA CONTÍNUA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA: Seus cofres de derivação com troca a quente (hot-swap) se adaptam com perfeição às alterações na instalação sem causar disrupções nas cargas críticas, garantindo assim a operação contínua.
  • DESIGN MODULAR: Possibilita a expansão flexível ao permitir que unidades de cofres de derivação sejam adicionadas em qualquer lugar ao longo do barramento.​
  • DESIGN CUSTOMIZÁVEL: Possibilita a configuração dos pontos de conexão de entrada e saídas de acordo com os padrões utilizados pelas cargas, além da inclusão de diversos adicionais, tais como: monitoramento de energia, visor para termografia, indicadores de status, entre outros.
  • SEGURANÇA SUPERIOR: A certificação IP2X, a conformidade com a noma UL 857 e o recurso de segurança ‘earth-first, break-last’ (aterrar primeiro, energizar depois) garantem um ambiente seguro não só para os equipamentos, mas também para o operador.
  • DISITRIBUIÇÃO DE ENERGIA INTEGRADA: O Vertiv™ PowerBar Track se conecta com perfeição aos demais produtos, incluindo as linhas Vertiv™ PowerBoard de Switchgears e Switchboards.

Recursos

  • BARRAMENTO EM EMPILHAMENTO DUPLO: Entrega elevadas capacidade de condução de corrente em um design compacto, tornando-o uma solução inteligente para alta densidade de distribuição de energia em ambientes com limitações de espaço.
  • COFRES DE DERIVAÇÃO COM TROCA A QUENTE (HOT-SWAP): As partes energizadas do barramento são inacessíveis ao toque (grau IP2X - finger safe) para garantir a segurança durante a instalação e desinstalação dos cofres.
  • OPÇÃO DE MEDIÇÃO AVANÇADA: Possibilita o monitoramento da energia em tempo real e a integração de dados via conexões de Ethernet RJ45.
  • REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO: A estrutura mecânica é fabricada em aluminio, o que garante um produto final mais leve para facilitar a instalação e transporte.
  • CERTIFICAÇÃO UL 857: está em conformidade com rigorosos padrões elétricos, oferecendo maior segurança, instalação simplificada e desempenho confiável.

O Vertiv™ PowerBar Track é um sistema de barramento projetado para 100% de corrente contínua, ideal para ambientes de computação de alto desempenho e aplicações impulsionadas por inteligência artificial.. Ele entrega distribuição de energia escalável, eficiente em relação ao uso de espaço e monitorável. As medições avançadas são realizadas via conexões de Ethernet e garantem monitoramento e a integração perfeitas. O design modular e suspenso (aéreo) oferece flexibilidade e simplicidade, viabilizando configurações customizáveis que se adaptam às dos mais diversos tipos de projetos, especialmente aqueles que necessitam de expansão ou alterações futuras.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for USA Alterar localização
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Áreas de produto de foco: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Áreas de produto de foco: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma