The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Vertiv™ CoolPhase Wall, Wall-Mount Split System Cooling for Small IT Rooms, 3.5-11kW

The Vertiv™ CoolPhase Wall is a wall-mount split system cooling solution for small technical rooms, server rooms, and edge computing applications. This reliable IT thermal management equipment provides dedicated cooling up to 11kW even in extreme conditions and without the need for ducted air handling, reducing the risk of overheating and equipment failure. By taking up zero floor space and utilizing a low GWP refrigerant, this compact unit meets the constant data center cooling and energy efficiency demands of increasing equipment load and can be scaled for redundancy.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Najważniejsze zalety
  • IDEAL FOR HEAVY EQUIPMENT LOADS: It occupies zero floor space while delivering up to 11kW of dedicated data center cooling, effectively handling increasing equipment loads.
  • LOWER OPERATING COSTS: With variable speed compressors and EC fans, it improves energy efficiency and helps reduce operating costs.
  • CONSISTENT TEMPERATURE CONTROL: It has higher airflow values than traditional comfort cooling systems, decreasing hot spots and supporting stable temperature control for mission-critical data center environments.
  • SMART MONITORING & CONTROL: It helps enhance thermal conditions and system reliability by leveraging remote monitoring capabilities and built-in intelligent Vertiv controls.
  • REDUCED ENVIRONMENTAL IMPACT: It uses R-32, a refrigerant with low global warming potential (GWP), to help lower carbon footprint and enhance energy efficiency.
  • Idealne rozwiązanie dla:
    • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
    • Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
    • Przemysł chemiczny/petrochemiczny (bez paliwowego i gazowego)
    • Budownictwo i inżynieria
    • Edukacja
    • Administracja publiczna
    • Opieka zdrowotna
    • Produkcja
    • Wojsko, obronność, przestrzeń powietrzna i systemy rakietowe
    • Energia nuklearna
    • Ropa naftowa i gaz
    • Produkcja energii elektrycznej
    • Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej/gazu
    • Usługi specjalistyczne
    • Sprzedaż detaliczna i hurtowa
    • Telekomunikacja
    • Transport
    Gwarancja: This product comes with an 18-month warranty from the product shipment date. Product shipment date is determined only from the bill of lading.

    The Vertiv™ CoolPhase Wall is a wall-mount split system providing dedicated cooling from 3.5kW to 11kW for increasing equipment loads in small technical rooms, server rooms, and edge computing applications. It enables effective cooling across diverse environments with its heat rejection capability. Equipped with remote monitoring features and intelligent Vertiv™ controls, it also optimizes thermal management for critical equipment. By supporting consistent temperature control, it enhances system reliability even in extreme conditions.

    Przegląd specyfikacji modelu
    Vertiv™ CoolPhase Wall WLM030A, 3.5kW Wall-Mount Split System Cooling for Small IT Rooms
    12,000 BTUH (3.5kW)   10,800 BTUH (3.16 kW)   590 CFM   19.29in   36.02in   15.35in  
    Vertiv™ CoolPhase Wall WLM070A, 7.0kW Wall-Mount Split System Cooling for Small IT Rooms
    24,000 BTUH (7kW)   21,600 BTUH (6.33 kW)   1,300 CFM   19.29in   49.8in   15.35  
    Vertiv™ CoolPhase Wall WLM0110A, 11.0kW Wall-Mount Split System Cooling for Small IT Rooms
    37,500 BTUH (11.0kW)   33,750 BTUH (9.89 kW)   1,885 CFM   19.29in   56.1in   15.35in  

    Korzyści

  • FLEXIBLE INSTALLATION OPTIONS: It offers indoor or outdoor installation choices for the condensing unit, giving you greater deployment flexibility.
  • QUICK DEPLOYMENT & REDUNDANT SCALING: It is designed to meet growing equipment demands and can be scaled for redundancy.
  • MULTIUNIT CONNECTION: It enables collaborative operation between multiple units for active standby lead/lag control.
  • Właściwości

  • HIGH SENSIBLE HEAT RATIO (SHR): It has an SHR of ≥0.9 that provides dedicated IT heat removal for optimal cooling and enhanced performance.
  • VARIOUS AVAILABLE CAPACITIES: It comes in capacities of 3.5kW, 7.0kW, and 11.0kW to meet diverse requirements.
  • PLENUM-APPROVED HEAT REJECTION: It offers outdoor heat rejection from -31°F to 118°F, enabling safe installation and effective cooling in a wide range of working environments, including plenum spaces.
  • *Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

    Znajdź kontakt w Twoim regionie

    Kontakt z działem wsparcia produktowego
    Pokazane kontakty dla California, 91733, USA Zmień
    Vertiv™ Services
    +1 800 543 2378
    610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
    Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
    Vertiv Academy – Thermal Management Training
    +1 844 841 2665
    530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
    Kluczowe obszary produktów: Klimatyzacja precyzyjna
    Logowanie dla Partnerów

    Język i lokalizacja