Vertiv™ PowerUPS 200 Standard Line Interactive Series
Vertiv™ PowerUPS Seria 200 Line Interactive zapewnia niezawodne funkcje 1-fazowego zasilacza UPS w eleganckiej obudowie, zapewniając zasilanie awaryjne z baterii i ochronę przed przepięciami dla połączonych urządzeń elektronicznych. Dzięki maksymalnie sześciu gniazdom zasilania awaryjnego Vertiv™ PowerUPS 200 zapewnia elastyczność w zakresie zasilania i ochrony wielu urządzeń jednocześnie, w tym komputerów, konsol do gier, stacji roboczych, urządzeń w punktach sprzedaży detalicznej (POS), sieci bezprzewodowych, systemów nadzoru i wielu innych rozwiązań. Zasilacz Vertiv™ PowerUPS, objęty 3roczną standardową gwarancją200, łączy funkcjonalność z nowoczesną estetyką, zapewniając niezawodną ochronę zasilania zaprojektowaną z myślą o Twoich potrzebach.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
- Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Edukacja
- Administracja publiczna
- Opieka zdrowotna
- Personel IT
- Produkcja energii elektrycznej
- Usługi specjalistyczne
- Sprzedaż detaliczna i hurtowa
- Telekomunikacja
Vertiv™ PowerUPS 200 Standard Line Interactive Series
Vertiv™ PowerUPS Seria 200 Line Interactive zapewnia niezawodne funkcje 1-fazowego zasilacza UPS w eleganckiej obudowie, zapewniając zasilanie awaryjne z baterii i ochronę przed przepięciami dla połączonych urządzeń elektronicznych. Dzięki maksymalnie sześciu gniazdom zasilania awaryjnego Vertiv™ PowerUPS 200 zapewnia elastyczność w zakresie zasilania i ochrony wielu urządzeń jednocześnie, w tym komputerów, konsol do gier, stacji roboczych, urządzeń w punktach sprzedaży detalicznej (POS), sieci bezprzewodowych, systemów nadzoru i wielu innych rozwiązań. Zasilacz Vertiv™ PowerUPS, objęty 3roczną standardową gwarancją200, łączy funkcjonalność z nowoczesną estetyką, zapewniając niezawodną ochronę zasilania zaprojektowaną z myślą o Twoich potrzebach.
- Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
- Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Edukacja
- Administracja publiczna
- Opieka zdrowotna
- Personel IT
- Produkcja energii elektrycznej
- Usługi specjalistyczne
- Sprzedaż detaliczna i hurtowa
- Telekomunikacja
Korzyści
- Elastyczne opcje wydajności. Wybierz model o mocy 1000 VA lub 1600 VA, aby dopasować go do wymagań dotyczących mocy i czasu pracy podłączonych urządzeń.
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR). Stabilizuje moc wyjściową podczas wahań napięcia, wydłuża żywotność baterii i zapewnia czystą energię wszystkim podłączonym urządzeniom.
- Konfiguracje gniazd IEC i Schuko. Wybierz konfigurację gniazd IEC lub Schuko.
- Do 8 gniazd. Dostępne z 4 do 8 gniazd z podtrzymaniem bateryjnym i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym dla wszystkich krytycznych urządzeń.
- Baterie wymienialne przez użytkownika. Szybka i bezpieczna wymiana baterii w celu przedłużenia żywotności UPS.
- Kolorowy wyświetlacz LCD. Monitorowanie czasu pracy i obciążenia za pomocą kolorowego i graficznego wyświetlacza LCD z intuicyjnym interfejsem użytkownika.
- Ochrona przed przepięciami linii danych. Ochrona sprzętu przed przepięciami przepływającymi przez kable sieciowe.
- Zarządzanie alarmami. Dedykowany przycisk wyciszenia pozwala szybko wyłączyć alarmy.
- 3 lata gwarancji. Pełna ochrona urządzenia, w tym baterii, dzięki zaawansowanej gwarancji wymiany.
- Bezpłatne oprogramowanie do zarządzania. Vertiv™ Power Assist płynnie wyłącza urządzenia podczas przerw w zasilaniu. Jest łatwy w instalacji i pomaga chronić urządzenia przed utratą danych i uszkodzeniami sprzętu.
- Plan ochrony sprzętu (EPP). Plan ochrony sprzętu oferuje zwrot kosztów lub wymianę wszelkich uszkodzonych urządzeń przez przepięcia podczas podłączenia do Vertiv™ PowerUPS 200 Essential.
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.