The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Nazwa modelu produktu

PSA6E-1600IT-SCH

Vertiv PowerUPS 200 Essential Series PSA 6E1600-IT-SCH to niedrogi i niezawodny zasilacz UPS 230VAC z 5 gniazdami Schuko, amplitunerem AVR i dwuletnią gwarancją. Jest to bardziej intuicyjna i przyjazna dla użytkownika podstawowa ochrona zasilania ze wskaźnikami LED, bateriami wymienianymi przez użytkownika i dedykowanym przyciskiem wyciszania, aby wyciszyć alarmy. Posiada również bezpłatne oprogramowanie Vertiv do zarządzania, Vertiv Power Assist, do wdzięcznego wyłączania i ochrony podłączonego sprzętu przed uszkodzeniem i utratą danych podczas awarii.

Pobierz broszurę
Najważniejsze zalety
  • 600 do 2200 VA
  • Automatyczna regulacja napięcia
  • 4 do gniazd awaryjnych i zabezpieczonych przed przepięciami 6 (dostępne w modelach IEC i Schuko)
  • Wymienne przez użytkownika baterie wydłużają żywotność zasilacza UPS
  • Wskaźniki LED trybu pracy umożliwiające szybkie sprawdzenie pozostałej pojemności baterii
  • 2-roczna standardowa gwarancja i dołączony plan ochrony sprzętu (EPP)
  • Idealne rozwiązanie dla:
    • Banking
    • Financial and Insurance
    • Broadcast and Entertainment
    • Data Center/Colocation/Hosting
    • Education
    • Government
    • Healthcare
    • IT Personnel
    • Power Generation
    • Professional Services
    • Retail and Wholesale
    • Telecom
    Gwarancja: 2-roczna standardowa gwarancja i dołączony plan ochrony sprzętu (EPP)
    • 600VA – 2200VA

      Wide range of available sizes to allow you to select the capacity and runtime that best meet your needs.

    • Automatic Voltage Regulation (AVR)

      When incoming utility power fluctuates, AVR stabilizes the output power without needing to go to battery, which extends the life of your battery and preserves your UPS battery for an outage.

    • 4 to 6 outlets

      4 to 6 battery backup and surge protected outlets offer enough space for all your critical electronics.

    • Runtime LED Indicator

      Easy-to-read LED indicator to monitor remaining battery capacity.

    • 2-Year Warranty

      No-hassle advanced replacement 2-year warranty coverage, including the battery.

    • User-replaceable batteries

      User-replaceable batteries that can be swapped out quickly and safely to extend UPS life.

    • Dataline surge protection

      Protection against power surges traveling through data lines, ensuring your system is protected from power surges traveling through network cables.

    • Alarm management

      A dedicated mute button for quickly silencing alarms.

    • Free Management Software

      Vertiv Power Assist gracefully shuts down your devices when the UPS battery backup experiences a power outage. It is easy to install and protects computers from damage and data loss during a power event.

    • Equipment Protection Plan (EPP)

      Equipment Protection Plan provides reimbursement or replacement of any connected equipment that is damaged by a power surge while connected to your Vertiv UPS.

    Seria interaktywna Vertiv™ PowerUPS 200 Essential Line to niezawodny zasilacz UPS 230VAC oferujący podstawową ochronę zasilania dla wielu urządzeń jednocześnie. Wyposażony w amplituner AVR, który pomaga ustabilizować moc wyjściową i wydłużyć żywotność baterii, dwuletnią gwarancję na długotrwały spokój ducha oraz porty ochrony przeciwprzepięciowej linii danych do ochrony sprzętu przed przepięciami w przewodach sieciowych. Jest również bardziej przyjazny dla użytkownika niż kiedykolwiek wcześniej dzięki diodom LED, wymiennym przez użytkownika akumulatorom i specjalnemu przyciskowi wyciszania alarmu.

    PSA6E-1600IT-SCH
    Product Overview
    Moc znamionowa
    1600VA/925W
    Zakres napięcia wejściowego
    Nominalne: 220-240 VAC; maks.: 140-290 VAC
    Zakres napięcia wyjściowego
    W narzędziu: 220-240 VAC (255nominalne); - 195VAC (maks.) Na baterii: 230 VAC (nominalna); 230 +/- 10 VAC (maks.)
    Waga (lb/kg)
    27.6 lbs
    Waga (lb/kg)
    12.5 kg
    Wysokość (cm/mm)
    7.68 in
    Wysokość (cm/mm)
    195 mm
    Szerokość (cm/mm)
    5.71 in
    Szerokość (cm/mm)
    145 mm
    Głębokość (cale/mm)
    15.75 in
    Głębokość (cale/mm)
    400 mm

    *Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.
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
    Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
    Logowanie dla Partnerów

    Język i lokalizacja