PSA6E-1000IT-SCH
Vertiv PowerUPS 200 Essential Series PSA 6E1000-IT-SCH to niedrogi i niezawodny zasilacz UPS 230VAC z 4 gniazdami Schuko, amplitunerem AVR i dwuletnią gwarancją. Jest to bardziej intuicyjna i przyjazna dla użytkownika podstawowa ochrona zasilania ze wskaźnikami LED, wymienianymi przez użytkownika bateriami i dedykowanym przyciskiem wyciszenia, który wycisza alarmy. Posiada również bezpłatne oprogramowanie Vertiv do zarządzania, Vertiv Power Assist, do wdzięcznego wyłączania i ochrony podłączonego sprzętu przed uszkodzeniem i utratą danych podczas awarii.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Banking
- Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- IT Personnel
- Power Generation
- Professional Services
- Retail and Wholesale
- Telecom
PSA6E-1000IT-SCH
Vertiv PowerUPS 200 Essential Series PSA 6E1000-IT-SCH to niedrogi i niezawodny zasilacz UPS 230VAC z 4 gniazdami Schuko, amplitunerem AVR i dwuletnią gwarancją. Jest to bardziej intuicyjna i przyjazna dla użytkownika podstawowa ochrona zasilania ze wskaźnikami LED, wymienianymi przez użytkownika bateriami i dedykowanym przyciskiem wyciszenia, który wycisza alarmy. Posiada również bezpłatne oprogramowanie Vertiv do zarządzania, Vertiv Power Assist, do wdzięcznego wyłączania i ochrony podłączonego sprzętu przed uszkodzeniem i utratą danych podczas awarii.
- Banking
- Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- IT Personnel
- Power Generation
- Professional Services
- Retail and Wholesale
- Telecom
-
600VA – 2200VA
Wide range of available sizes to allow you to select the capacity and runtime that best meet your needs.
-
Automatic Voltage Regulation (AVR)
When incoming utility power fluctuates, AVR stabilizes the output power without needing to go to battery, which extends the life of your battery and preserves your UPS battery for an outage.
-
4 to 6 outlets
4 to 6 battery backup and surge protected outlets offer enough space for all your critical electronics.
-
Runtime LED Indicator
Easy-to-read LED indicator to monitor remaining battery capacity.
-
2-Year Warranty
No-hassle advanced replacement 2-year warranty coverage, including the battery.
-
User-replaceable batteries
User-replaceable batteries that can be swapped out quickly and safely to extend UPS life.
-
Dataline surge protection
Protection against power surges traveling through data lines, ensuring your system is protected from power surges traveling through network cables.
-
Alarm management
A dedicated mute button for quickly silencing alarms.
-
Free Management Software
Vertiv Power Assist gracefully shuts down your devices when the UPS battery backup experiences a power outage. It is easy to install and protects computers from damage and data loss during a power event.
-
Equipment Protection Plan (EPP)
Equipment Protection Plan provides reimbursement or replacement of any connected equipment that is damaged by a power surge while connected to your Vertiv UPS.
Specyfikacja techniczna
Seria interaktywna Vertiv™ PowerUPS 200 Essential Line to niezawodny zasilacz UPS 230VAC oferujący podstawową ochronę zasilania dla wielu urządzeń jednocześnie. Wyposażony w amplituner AVR, który pomaga ustabilizować moc wyjściową i wydłużyć żywotność baterii, dwuletnią gwarancję na długotrwały spokój ducha oraz porty ochrony przeciwprzepięciowej linii danych do ochrony sprzętu przed przepięciami w przewodach sieciowych. Jest również bardziej przyjazny dla użytkownika niż kiedykolwiek wcześniej dzięki diodom LED, wymiennym przez użytkownika akumulatorom i specjalnemu przyciskowi wyciszania alarmu.
- Product Overview
- Moc znamionowa
- 1000VA/525W
- Zakres napięcia wejściowego
- Nominalne: 220-240 VAC; maks.: 140-290 VAC
- Zakres napięcia wyjściowego
- W zakresie użyteczności: 220-240 VAC (255nominalne); - 195VAC (maks.) Na baterii: 230 VAC (wartość nominalna); 230 +/- 10 VAC (maks.)
- Waga (lb/kg)
- 13.7 lbs
- Waga (lb/kg)
- 6.2 kg
- Wysokość (cm/mm)
- 7.1 in
- Wysokość (cm/mm)
- 180 mm
- Szerokość (cm/mm)
- 4.72 in
- Szerokość (cm/mm)
- 120 mm
- Głębokość (cale/mm)
- 13.98 in
- Głębokość (cale/mm)
- 355 mm
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.