Klimatyzacja precyzyjna w centrach danych ewoluuje w kierunku synergii technologii chłodzenia powietrzem i cieczą. Jak szybko zintegrujesz infrastrukturę chłodzenia cieczą z istniejącymi systemami chłodzenia powietrzem dla obciążeń o większej gęstości?
Kto stosuje chłodzenie cieczą i dlaczego?
Chłodzenie cieczą jest już obecne, a jego nieustannie wykorzystanie rośnie.

Kluczowe czynniki napędzające wzrost
Pojawienie się dużych modeli językowych, takich jak ChatGPT, Claude, LLaMA i innych, wzbudziło zainteresowanie przedsiębiorstw tradycyjną i generatywną sztuczną inteligencją (AI) oraz uczeniem maszynowym (ML). Firmy zwiększają wykorzystanie AI i ML w celu optymalizacji procesów i przyspieszenia innowacji.
Najnowsze serwery AI generują obciążenia cieplne w zakresie od 6 kW do 10 kW na jednostkę. Gęstości cieplne chipów, serwerów i szaf rack wykazują tendencję wzrostową.
Potrzebna jest nowa strategia chłodzenia
Dowiedz się, kiedy wdrożyć chłodzenie cieczą w odpowiedzi na rosnące gęstości cieplne w szafach rack.

Plan wdrożenia chłodzenia cieczą
Skorzystaj z poniższego planu działania, aby efektywnie wdrożyć chłodzenie cieczą w istniejącym centrum danych.
Oceń obecne i przewidywane zapotrzebowanie na głębokie uczenie, przetwarzanie języka naturalnego, generowanie czatów AI, szkolenia i analizy.
Kompleksowy audyt lokalizacji
Przeprowadź obliczeniową analizę dynamiki przepływów powietrza, zbadaj możliwości adaptacji istniejącej infrastruktury do nowych obciążeń oraz dokonaj przeglądu przestrzeni fizycznej i dostępności zasobów wodnych.
Modelowanie nowej infrastruktury
Stwórz model planowanej hybrydowej infrastruktury chłodzenia w swoim centrum danych, aby zidentyfikować potencjalne przeszkody. Następnie zoptymalizuj rozmieszczenie sprzętu i wprowadź końcowe udoskonalenia.
Analiza wpływu na bieżące operacje
Oceń, w jaki sposób prace instalacyjne wpłyną na bieżące działania oraz jak nowe obciążenia cieplne oddziaływać będą na istniejące systemy.
Ewaluacja korzyści dla zrównoważonego rozwoju
Przeanalizuj potencjał chłodzenia cieczą w zakresie poprawy efektywności wykorzystania energii (PUE) w centrum danych oraz redukcji emisji z Zakresu 2.
Projektowanie optymalnego rozwiązania
Współpracuj z ekspertami ds. projektowania i partnerami, aby stworzyć rozwiązanie dopasowane do specyfiki lokalizacji i wymagań aplikacji.
Kluczowe aspekty wdrożenia chłodzenia cieczą
Wiele obiektów nie jest zaprojektowanych do chłodzenia cieczą i będzie wymagało modernizacji. Niezależnie od skali projektu, uwzględnij następujące kwestie:
Optymalizacja zasilania
Rozważ lokalizację nowych szynoprzewodów, planowanie redundancji i trasy prowadzenia okablowania.
Dobór technologii chłodzenia cieczą
Wybór odpowiedniej technologii determinuje rodzaj jednostki chłodzenia cieczą, którą możesz wdrożyć.
Wybór odpowiednich szaf rack
Szersze i głębsze szafy rack są niezbędne do obsługi coraz bardziej gęstych środowisk przetwarzania danych.
Projektowanie przestrzeni mechanicznej
Uwzględnij poziomy podłóg, warunki środowiskowe i wymagania konserwacyjne, aby optymalnie rozmieścić sprzęt do chłodzenia cieczą.
Projektowanie przestrzeni technicznej
Rodzaj podłogi w Twoim obiekcie determinuje sposób rozdzielenia instalacji rurowej i rozdziału zasilania. Może zaistnieć potrzeba dostosowania zasilania prądem przemiennym do obsługi aplikacji o zwiększonej gęstości.
Wybór odpowiedniego sprzętu
Dokonaj starannej oceny i wyboru komponentów do systemu chłodzenia cieczą. Zapewnij kompatybilność systemów z planowanymi materiałami oraz ich strategiczne rozmieszczenie dla osiągnięcia optymalnej redundancji.
Wykorzystanie specjalistycznych usług projektowych
Współpracuj z zespołem ekspertów przy projektowaniu, testowaniu, instalacji i uruchomieniu nowych systemów. Opracuj kompleksowy plan zdalnego monitorowania i systematycznej konserwacji.
Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia w tworzeniu strategii i planu implementacji chłodzenia cieczą.
Poznaj zaawansowane rozwiązania Vertiv dla środowisk o wysokiej gęstości
Vertiv zapewnia wiedzę techniczną, aby pomóc Ci w poruszaniu się po technologiach chłodzenia cieczą, chłodzenia powietrzem i zasilania, a następnie wybrać odpowiednie systemy i elementy dopasowane do Twoich potrzeb. Oferujemy również usługi zdalnego monitorowania, konserwacji zapobiegawczej i rozwiązywania problemów, aby utrzymać rozwiązania chłodzenia cieczą na najwyższym poziomie.
Chłodzenie cieczą
Chłodzenie powietrzem
Rozdział zasilania
Usługi
Jednostki dystrybucji chłodziwa Liebert® XDU
Zobacz więcej szczegółówModuły chłodzenia wodnego Liebert® DCD do 50 kW z jednostką pompującą Liebert® DCP 200 kW
Zobacz więcej szczegółówWewnętrzny agregat chłodniczy typu split Liebert® XDM
Zobacz więcej szczegółów
<