The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

W jaki sposób redundancja N+1 wspiera ciągłe chłodzenie centrum przetwarzania danych

4 min. Przeczytaj

Obciążenia związane ze sztuczną inteligencją przekraczają możliwości chłodzenia powietrzem. Redundancja N+1 może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka przerw w działaniu systemu.

W dzisiejszych środowiskach o dużej gęstości nawet krótka przerwa w chłodzeniu może spowodować gwałtowny wzrost temperatury. Ponieważ szafy serwerowe zużywają 100 kilowatów (kW) lub więcej, jest mniej miejsca na błędy i mniej czasu na reakcję.

Chłodzenie stało się kwestią o kluczowym znaczeniu dla niezawodności. Według badania Uptime Institute „2025 Global Data Center Survey” 14% poważnych awarii jest obecnie związanych z usterkami systemów chłodzenia. Kwestie związane z zasilaniem nadal zajmują pierwsze miejsce, ale tuż za nimi plasuje się chłodzenie (patrz rysunek 1).

Wraz z wdrażaniem infrastruktury zoptymalizowanej pod kątem sztucznej inteligencji obiekty osiągają nowy poziom wydajności i gęstości mocy. Na przykład pojedyncza szafa z systemami NVIDIA GB300 NVL72 może pobierać ponad 120 kW, znacznie przekraczając ograniczenia konwencjonalnych rozwiązań chłodniczych. Daje to okazję do ponownego przemyślenia sposobu projektowania systemów chłodzenia.

W tym miejscu pojawia się redundancja N+1.

blobid0.png

Rysunek 1. Według badania przeprowadzonego przez Uptime Institute w 2025 r. awarie dystrybucji energii powodują 45% poważnych przerw w dostawach energii, natomiast systemy chłodzenia odpowiadają za 14% przypadków, co stanowi stałe ryzyko występujące w jednym na siedem przypadków. Wraz ze wzrostem gęstości szaf, wskaźnik awarii chłodzenia może wzrosnąć bez odpowiednich środków zaradczych. Rozwiązaniem są proaktywne środki: redundantne systemy termiczne i architektury chłodzenia wspierane przez zasilacze awaryjne (UPS), zaprojektowane z myślą o przyszłych progach mocy. Źródło: Instytut Uptime

Co oznacza N+1 w systemach chłodzenia

Redundancja N+1 dodaje jedną dodatkową jednostkę chłodzącą ponad to, co jest wymagane do pokrycia pełnego obciążenia termicznego. Jeśli system wymaga czterech agregatów chłodniczych lub jednostek dystrybucji chłodziw (CDU), aby utrzymać wydajność, N+1 oznacza zainstalowanie pięciu. Jeśli jedna jednostka ulegnie awarii, pozostałe mogą nadal obsługiwać obciążenie bez zakłóceń.

Takie podejście ma zastosowanie w całym łańcuchu termicznym, w tym w systemach obsługi powietrza, pętlach chłodzenia cieczą, agregatach chłodniczych, pompach i elementach sterujących. Jednakże redundancja musi być zaprojektowana w systemie.

Zapasowa jednostka CDU nie ma większego znaczenia, jeśli cała pętla jest zasilana przez jeden panel sterowania.

N+1 nie eliminuje awarii. Może pomóc w zarządzaniu przerwami w działaniu systemu.

Co oznacza N w redundancji?

W przypadku redundancji centrum danych, N odnosi się do liczby komponentów lub jednostek potrzebnych do obsługi pełnej wydajności operacyjnej systemu. Jest to podstawowa wielkość wymagana do normalnego działania bez żadnych kopii zapasowych.

Strategie redundancji dla obliczeń o wysokiej wydajności

Wielu operatorów łączy poziomy nadmiarowości. Obiekt może być zasilany napięciem 2N z chłodzeniem N+1. Ta równowaga zależy od obciążenia pracą i tolerancji na ryzyko. Jednak wraz ze wzrostem częstotliwości awarii układów chłodzenia, redundancja N+1 stała się minimalnym standardem branżowym w projektowaniu systemów chłodzenia w nowoczesnych centrach danych.

Poziom redundancji

Konfiguracja

Ochrona przed awarią

Dostosowanie strategii chłodzenia

Typowe przypadki użycia

N

Brak nadmiarowości; wszystkie systemy działają z pełną wydajnością

Brak ochrony; każda awaria powoduje przestoje

Niezalecane w przypadku HPC ze względu na ryzyko wystąpienia odchyleń termicznych

Laboratoria rozwojowe, niekrytyczne środowiska testowe

N+1

Jedna jednostka rezerwowa o większej pojemności niż wymagana

Ochrona przed pojedynczymi awariami

Nadaje się do redundancji CRAC/CDU/pompy na poziomie szafy lub pętli

Podstawowe wdrożenia HPC na małą skalę

N+2

Dwa komponenty zapasowe przekraczające wymaganą pojemność

Ochrona przed dwoma równoczesnymi awariami

Stosowane w przypadku wysokich wymagań dotyczących czasu pracy, ale przy zachowaniu wrażliwości na koszty.


Klastry badawcze, superkomputery akademickie

2N

Pełna duplikacja całego układu chłodzenia

Cały system może ulec awarii bez powodowania zakłóceń


Oddzielne ścieżki zasilania i chłodzenia, często obejmujące w pełni zduplikowane CDU i elementy sterujące

Laboratoria krajowe, komercyjne prace modelarskie

2N+1

Pełne powielanie plus dodatkowy komponent zapasowy

Wytrzymuje wiele awarii w różnych systemach

Wysokiej klasy chłodzenie cieczą z izolowanymi ścieżkami, nadmiarowymi elementami sterującymi i oprzyrządowaniem

Klastry AI w skali chmury, witryny HPC klasy IV

Rozproszone N+1

Nadmiarowość wbudowana w podsystemy modułowe

Lokalne przełączanie awaryjne w ramach każdego modułu

Idealne rozwiązanie dla kontenerowej lub prefabrykowanej infrastruktury HPC

Modułowa technologia HPC, węzły brzegowe AI z wbudowanym chłodzeniem

Korzyści operacyjne wynikające z redundancji N+1

Redundancja N+1 w systemach chłodzenia umożliwia zakładom utrzymanie wydajności w przypadku problemów ze sprzętem, planowanej konserwacji lub przenoszenia obciążeń.

Chroni sprawność chłodzenia podczas awarii sprzętu

W przypadku awarii agregatu chłodniczego lub CDU jednostka rezerwowa może przejąć kontrolę przy minimalnym wpływie na wydajność. Zapobiega to znacznym wahaniom temperatury, które w przeciwnym razie mogłyby spowodować dławienie lub wyłączenie urządzenia.

Umożliwia konserwację bez zakłóceń

Zespoły mogą serwisować lub wymieniać komponenty bez przechodzenia chłodzenia w tryb offline. W środowiskach AI z ciągłymi wysokimi obciążeniami elastyczność jest niezbędna.

Zmniejsza obciążenie dzięki podziałowi obciążeń

W wielu systemach wszystkie agregaty chłodnicze pracują razem przy częściowym obciążeniu, nawet te redundantne. Zmniejsza to obciążenie komponentów i sprawia, że przejścia między awariami przebiegają płynniej.

Poprawia izolację awarii

Jednostki nadmiarowe są często zasilane i sterowane oddzielnie. Pomaga to ograniczyć lokalne usterki, takie jak błędy wyłączników lub sterowników PLC (programowalnych sterowników logicznych), zanim się rozprzestrzenią.

Obsługa walidacji na żywo

Dzięki N+1 można symulować awarie w rzeczywistych warunkach obciążenia. Pozwala to na testowanie czasu reakcji, logiki failover i zachowania termicznego przy mniejszym ryzyku.

Usuwanie luk, zanim spowodują awarię

Redundancja N+1 nie rozwiązuje każdego problemu, ale daje czas, kiedy ma to największe znaczenie: podczas awarii lub okna serwisowego. Jest to obecnie podstawa chłodzenia obciążeń o dużej gęstości, pomagając obiektom wyprzedzać zapotrzebowanie, utrzymywać ciągłość działania i skalować z pewnością.

Co robić dalej:

Przejrzyj swoją architekturę termiczną. Dowiedz się, ile jednostek potrzebujesz, aby pozostać online i czy masz niezbędny bufor. Ten bufor jest twoim +1.

Ocena wymagań dotyczących redundancji podczas wstępnego planowania może pomóc w zapewnieniu wydajności operacyjnej.

Chcesz zoptymalizować chłodzenie pod kątem obciążeń o dużej gęstości? Skontaktuj się z Vertiv i poznaj strategie chłodzenia cieczą dostosowane do potrzeb Twojego centrum danych.


VertivTM AI Hub

Infrastruktura zaprojektowana tak, by już teraz wyprzedzać kilka generacji technologicznych.

Dowiedz się więcej
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja