Co jest potrzebne, aby zbudować infrastrukturę AI, która jest równie bezpieczna, co potężna? Odpowiedź wykracza poza kwestię zgodności z przepisami.
Najbardziej zaawansowane systemy na świecie są tak niezawodne, jak ich najbezpieczniejszy komponent. W związku z tym, że moc szaf serwerowych w centrach danych obsługujących sztuczną inteligencję przekracza 100 kilowatów (kW), a zainstalowana moc infrastruktury informatycznej ma osiągnąć poziom 253,5 megawatów (MW) do 2028 roku, infrastruktura krytyczna charakteryzuje się obecnie większą intensywnością energetyczną i cieplną przy ograniczonej powierzchni zabudowy. W rezultacie bezpieczeństwo w miejscu pracy odnosi się do warunków, które nie istniały jeszcze pięć lat temu. Sztuczna inteligencja i bezpieczeństwo nie są konkurencyjnymi priorytetami – są współzależne. Aby w pełni wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji, branża musi mieć plany bezpieczeństwa, które nie tylko reagują, ale także przewidują.
Vertiv odpowiada na zmieniające się wymagania branży w oparciu o dwie zasady: projektowanie zabezpieczeń skalowalnych z zagęszczeniem technologicznym i traktowanie bezpieczeństwa jako ciągłego procesu, a nie ustalonego standardu. Dla Vertiv rozwój bezpieczeństwa polega na tworzeniu środowisk, w których bezpieczeństwo umożliwia postęp.
Vertiv Operating System (VOS): Bezpieczeństwo stworzone dla rewolucji AI
Vertiv integruje bezpieczeństwo z rdzeniem swojej działalności poprzez Vertiv Operating System (VOS), który łączy wskaźniki bezpieczeństwa z przeglądami na poziomie wykonawczym. Podczas codziennych spotkań na poszczególnych zakładach ocenia się wyniki w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa (EHS) przy użyciu wskaźników wyprzedzających i opóźnionych, a ustalenia są co miesiąc przekazywane dyrektorowi generalnemu i radzie nadzorczej. To ustrukturyzowane podejście jest wzmocnione przez ogólnofirmowe nastawienie, które podnosi bezpieczeństwo ponad zgodność z przepisami. Jak wyjaśnia Bob Marshall, wiceprezes ds. EHS w Vertiv:
„Bezpieczeństwo to nie tylko polityka – to podstawowa wartość i sposób myślenia każdego z nas. Umożliwienie wszystkim dzielenia się i wdrażania tej wizji bezpieczeństwa przede wszystkim wzmacnia naszą kulturę i firmę”.
Etos ten jest osadzony w globalnym systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Vertiv, zgodnym z normą ISO 45001:2018. Zespoły śledzą luki wykryte podczas audytów aż do ich zamknięcia, zapewniając spójny punkt odniesienia w zakresie bezpieczeństwa we wszystkich zakładach.
Wspieranie działań poprzez kulturę i programy
Vertiv wzmacnia nastawienie na bezpieczeństwo poprzez programy dla całej firmy, mające na celu wzmocnienie pozycji pracowników na każdym poziomie. Program „We Lead with Safety” umożliwia pracownikom wstrzymanie pracy w przypadku wykrycia zagrożenia, natomiast program „Good Catch” zachęca do zgłaszania sytuacji potencjalnie wypadkowych, które służą jako informacja zwrotna pozwalająca na wprowadzanie usprawnień systemowych. Razem te inicjatywy promują kulturę wzajemnej odpowiedzialności – od pracowników oczekuje się działania, a liderzy muszą reagować. Ta wspólna odpowiedzialność ma zastosowanie w salach posiedzeń zarządu lub na hali fabrycznej, gdzie ryzyko operacyjne wymaga ciągłej uwagi.
Podnoszenie poprzeczki w zakresie jakości i bezpieczeństwa
Zakłady produkcyjne Vertiv, posiadające certyfikat ISO 9001:2015, wdrażają warstwowe kontrole chemiczne. Każda dostawa substancji chemicznych wiąże się z natychmiastową oceną zagrożeń, a systemy magazynowania i obsługi są zaprojektowane tak, aby spełniały normy rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), dyrektywy w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji (RoHS) oraz ustawy o kontroli substancji toksycznych (TSCA) – co jest weryfikowane poprzez coroczne przeglądy zużycia oraz kontrole na miejscu. Proces ten obejmuje dokładną dokumentację zapasów chemikaliów, proaktywną współpracę z dostawcami oraz ocenę zagrożeń przed wykonaniem jakiegokolwiek zadania. Sprzęt do przechowywania i dostawy jest dostosowywany do wymagań zgodności materiałów, a sprzęt ochronny jest dostosowany do ryzyka operacyjnego.
Zarządzanie ryzykiem przy zaangażowaniu dostawcy
Systemy bezpieczeństwa wykraczają poza zgodność z przepisami. Zespoły ds. zaopatrzenia wstępnie kwalifikują dostawców pod kątem bezpieczeństwa, podczas gdy oceny międzyfunkcyjne oceniają nowe chemikalia lub zmiany procesów. Rezultatem jest podejście zamkniętej pętli, w którym dokładność zapasów i protokoły dotyczące środków ochrony indywidualnej dostosowują się do zmian operacyjnych.
Szkolenie w zakresie zmieniających się zagrożeń
Inicjatywa Vertiv Global Learning przygotowuje pracowników do bezpiecznego reagowania na wyzwania stojące przed nowoczesnymi centrami danych. Nowi pracownicy przechodzą program wdrożeniowy „Moje pierwsze 90 dni w Vertiv”, a wszyscy pracownicy uczestniczą w cyklicznych szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, Kodeksu postępowania Vertiv oraz innych zagadnień związanych z pełnionymi funkcjami.
W 2024 roku firma przeprowadziła około 606 000 godzin szkoleń dla pracowników i partnerów, kładąc nacisk na dogłębną wiedzę techniczną i bezpieczeństwo operacyjne. Vertiv wspiera proces uczenia się poprzez strukturę VOS, platformę cyfrową OpenSesame oraz pomoc w opłacaniu szkoleń certyfikacyjnych, umożliwiając ciągły rozwój zawodowy dostosowany do zmieniających się zagrożeń.
606,000
godzin
szkoleń dla pracowników i partnerów.
5
Globalnych akademii szkoleniowych
zapewniających odpowiednie szkolenia dla techników firmy Vertiv.
26
ośrodków regionalnych,
dla których obliczono okres zwrotu inwestycji.
Źródło: Raport Odpowiedzialnego Biznesu Vertiv 2024
Budowanie wiedzy specjalistycznej w terenie poprzez szkolenia techniczne
Technicy serwisowi przechodzą ukierunkowane szkolenia w celu rozwijania umiejętności technicznych i potwierdzania ich zdolności do bezpiecznego wykonywania zadań w terenie. Wszyscy nowi technicy realizują intensywny program wdrożeniowy. W miarę postępów przechodzą szkolenie, aby pracować nad bardziej złożonymi produktami i systemami.
Vertiv prowadzi pięć globalnych akademii szkoleniowych i 26 regionalnych centrów szkoleniowych, aby zapewnić spójne, aktualne instrukcje. Szkolenie odzwierciedla rzeczywiste warunki i łączy protokoły dotyczące środków ochrony indywidualnej z procedurami dotyczącymi zintegrowanego sprzętu i systemów oprogramowania. To praktyczne podejście zapewnia dokładność i bezpieczeństwo w terenie, szczególnie w środowiskach o dużej gęstości, w których oba te czynniki mają kluczowe znaczenie.
Bezpieczeństwo w każdej warstwie
Bezpieczeństwo odgrywa fundamentalną rolę w rewolucji AI. Po zintegrowaniu z codziennymi operacjami, szkoleniami technicznymi i zaangażowaniem dostawców, dotrzymuje kroku rosnącej złożoności w środowiskach centrów danych AI. W Vertiv bezpieczeństwo jest wbudowane w system operacyjny, wplecione w sposób wykonywania pracy, a nie narzucane po fakcie.
Firma umożliwia zespołom wczesne i spójne reagowanie na ryzyko poprzez wspólną odpowiedzialność, ustrukturyzowaną naukę i wbudowane mechanizmy kontroli. Takie podejście wspiera zarówno wydajność operacyjną, jak i ochronę pracowników w szybko zmieniającej się branży. W końcu najbardziej zaawansowane systemy na świecie są tak silne, jak ludzie za nimi stojący.
Zobacz, jak firma Vertiv dba o bezpieczeństwo
Poznaj One Vertiv, One World: Raport odpowiedzialnego biznesu 2024, aby dowiedzieć się, w jaki sposób firma integruje bezpieczeństwo w ramach operacji, szkoleń i praktyk łańcucha dostaw.