The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Vertiv wprowadza rzędowe, wstępnie zaprojektowane rozwiązanie infrastrukturalne przyspieszające wdrożenia centrów danych typu edge oraz brzegowych centrów danych wykorzystujących AI w Ameryce Północnej

28.7.26

Vertiv™ SmartRow™ 2 zapewnia szafy, zasilanie, chłodzenie i scentralizowane zarządzanie w elastycznej, niezależnej od pomieszczenia konstrukcji

Westerville, Ohio [16 kwietnia 2024 r.] – Brzegowe centra danych są często wdrażane w nietradycyjnych przestrzeniach o niewystarczającej infrastrukturze i środkach bezpieczeństwa chroniących sprzęt IT, co stanowi potencjalną przyczynę powolnych i skomplikowanych wdrożeń. Aby poprawić dostępność tych coraz ważniejszych aplikacji, firma Vertiv (NYSE: VRT) – wiodący dostawca rozwiązań w zakresie krytycznej infrastruktury cyfrowej i zapewnienia ciągłości działania – zaprezentowała Vertiv™ SmartRow™ 2, innowacyjne, gotowe rozwiązanie dla centrów danych typu edge, zaprojektowane w celu skrócenia czasu wdrożenia oraz obniżenia kosztów związanych z tradycyjną budową takich centrów danych odpowiednio o 80% i 30%. System jest idealny do wspierania ekosystemu sztucznej inteligencji na brzegu sieci, zapewniając kompletną infrastrukturę obliczeniową, która zbiera i przesyła dane do przetwarzania AI. SmartRow™ 2 jest teraz dostępny w Ameryce Północnej w wersjach o mocy od 10 kW do 20 kW.

Jako gotowe do wdrożenia rozwiązanie SmartRow 2 obejmuje chłodzenie rzędowe, ochronę i dystrybucję zasilania, szafy IT oraz zdalne zarządzanie na poziomie systemu, minimalizując planowanie i przygotowanie. Aby jeszcze bardziej uprościć wdrożenie, Vertiv oferuje usługi zarządzania projektem, montażu i rozruchu, a także roczną ograniczoną gwarancję na cały system. W miarę zmieniających się potrzeb rozwiązanie może zostać rozbudowane do pięciu szaf IT o mocy od 3,3 kW do 6,6 kW. Ponadto istnieje możliwość wdrożenia redundancji zasilania i chłodzenia 2N, co zapewnia większą odporność na awarie i zmniejsza ryzyko nieoczekiwanych przestojów.

„Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na niskie opóźnienia centra danych typu edge nie tylko zyskują na popularności, ale coraz częściej stają się również ośrodkami, w których realizowane są procesy o kluczowym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstw” – powiedział Joshua Schnack, wiceprezes ds. zarządzania produktami w obszarze globalnych rozwiązań IT w firmie Vertiv. SmartRow 2 oferuje większą szybkość i prostotę niż typowe wdrożenie brzegowe, umożliwiając instalację infrastruktury w czasie krótszym niż tydzień, w porównaniu do typowego wdrożenia, które może trwać do 12 miesięcy. Umożliwia to firmom szybkie dodawanie sprzętu IT i elastyczność niezbędną do łatwego skalowania pojemności w celu przyszłego wzrostu.

SmartRow™ 2 posiada w pełni zamknięte korytarze gorące i zimne, z systemem chłodzenia rzędowego, który cyrkuluje zimne powietrze w szczelnych 19-calowych szafach EIA310. Koncentrując się na chłodzeniu tylko systemu, a nie pomieszczenia, przy jednoczesnym dostosowaniu wydajności w czasie rzeczywistym w oparciu o obciążenie IT, Vertiv™ SmartRow™ 2 może umożliwić zmniejszenie zużycia energii chłodzenia i emisji CO2 średnio o 20% w porównaniu z podobnymi obciążeniami sprzętowymi i infrastrukturą, które nie zostały wdrożone jako wstępnie skonfigurowany, zamknięty system. Wentylatory awaryjne w każdej szafie zapewniają dodatkową ochronę, automatycznie aktywując się w krytycznych sytuacjach w celu usunięcia ciepła z systemu i zapewniając dodatkowy czas na kontrolowane wyłączenie systemu.

Scentralizowany system zarządzania IT i infrastrukturą umożliwia operatorom zdalny dostęp i sterowanie chłodzeniem, zasilaniem i zamkami drzwiowymi SmartRow 2, a także zarządzanie procesorami serwisowymi na sprzęcie IT, a wszystko to za pośrednictwem jednego interfejsu. Opcjonalne oprogramowanie do monitorowania płynnie integruje się ze SmartRow 2 i zapewnia skonsolidowane dane, nawigację 3D, zarządzanie wieloma lokacjami, zarządzanie wieloma systemami, nawigację zasilania, raportowanie i dzienniki historii, dostęp do drzwi i wiele innych.

Firma Vertiv ogłosiła również niedawno wprowadzenie kompleksowej oferty Vertiv™ 360AI przeznaczonej dla wdrożeń w obszarze obliczeń o wysokiej wydajności (HPC) oraz sztucznej inteligencji (AI). Rozwiązania obejmują zasilanie, chłodzenie, obudowy, kompleksowe usługi w całym cyklu życia i zarządzanie cyfrowe.

Więcej informacji na temat Vertiv SmartRow 2 oraz kompleksowej oferty Vertiv w zakresie zasilania, chłodzenia i IT, w tym rozwiązań AI/HPC, można znaleźć na stronie Vertiv.com.

O Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) łączy sprzęt, oprogramowanie, analitykę i usługi w celu zapewnienia ciągłości działania kluczowych aplikacji swoich klientów, ich optymalnej wydajności oraz rozwoju wraz z potrzebami biznesowymi. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed współczesnymi centrami danych, sieciami komunikacyjnymi oraz obiektami komercyjnymi i przemysłowymi, oferując portfolio rozwiązań i usług w zakresie infrastruktury zasilania, chłodzenia i IT, które rozciągają się od chmury po brzeg sieci. Vertiv, z siedzibą w Westerville w stanie USA Ohio, prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Więcej informacji oraz najnowsze wiadomości i treści od Vertiv można znaleźć na stronie Vertiv.com.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., art. 27 ustawy Securities Act oraz art. 21E ustawy Securities Exchange Act. Te stwierdzenia są tylko przewidywaniami. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą znacznie różnić się od tych zawartych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości przedstawionych w niniejszym dokumencie. Czytelnicy są odsyłani do dokumentów składanych przez firmę Vertiv do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym do ostatniego raportu rocznego na formularzu 10-K oraz wszelkich kolejnych raportów kwartalnych na formularzu 10-Q w celu omówienia tych i innych ważnych czynników ryzyka dotyczących firmy Vertiv i jej działalności. Firma Vertiv nie ma obowiązku aktualizowania ani modyfikowania swoich stwierdzeń dotyczących przyszłości – niezależnie od tego, czy wynika to z nowych informacji, przyszłych wydarzeń czy innych czynników – i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

KONTAKT

Brianna Rabe – Ruder Finn
E brianna.rabe@ruderfinn.com

Powiązane artykuły

Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja