Wstępnie zaprojektowana infrastruktura Vertiv™ 360AI do wysokowydajnych obliczeń zostanie przedstawiona podczas trasy Vertiv AI Solutions Innovation Roadshow w Ameryce Północnej
Westerville, Ohio [4 kwietnia 2024 r.] – W związku z tym, że sztuczna inteligencja (AI) i wysokowydajne obliczenia (HPC) w coraz większym stopniu zmieniają oblicze centrów danych, firma Vertiv (NYSE: VRT), globalny dostawca kluczowej infrastruktury cyfrowej i rozwiązań zapewniających ciągłość działania, ogłosiła dzisiaj wprowadzenie nowej oferty rozwiązań infrastrukturalnych o wysokiej gęstości przeznaczonych dla centrów danych, które mają zaspokoić rosnące wymagania w zakresie chłodzenia i zasilania związane z przyspieszonymi obliczeniami w środowisku IT. Nowe rozwiązania Vertiv™ 360AI zostały zaprojektowane z myślą o przyspieszeniu wdrażania sztucznej inteligencji dzięki wstępnie zaprojektowanym rozwiązaniom infrastrukturalnym, zdygitalizowanemu zarządzaniu i kompleksowym usługom, co pozwala skrócić czas wdrożenia nawet o 50% w porównaniu z typową instalacją infrastrukturalną.
Vertiv 360AI zapewnia usprawniony sposób zasilania i chłodzenia obciążeń AI dowolnej wielkości. Rozwiązania obejmują zasilanie, chłodzenie, obudowy, kompleksowe usługi w całym cyklu życia i zarządzanie cyfrowe. Rozwiązania Vertiv 360AI umożliwiają klientom szybsze wdrażanie poprzez eliminację cykli projektowych i minimalizację prawdopodobieństwa wystąpienia problemów podczas instalacji i przekazania do eksploatacji. Rozwiązania te zapewniają elastyczność i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb, a także – w miarę możliwości – ponowne wykorzystanie lub modernizację istniejących systemów chłodzenia, co pozwala obniżyć koszty wdrożenia i ograniczyć jego zakres.
„Celem Vertiv jest przygotowanie naszych klientów do pomyślnego wdrożenia AI” – powiedział Brad Wilson, wiceprezes ds. technologii w Vertiv. „Nasza oferta Vertiv 360AI zapewnia uproszczoną ścieżkę do stworzenia skalowalnej infrastruktury AI, odpowiadając na nowe wyzwania, z którymi zmagają się obecnie specjaliści ds. centrów danych i integratorzy systemów, w tym modernizacje chłodzonych powietrzem centrów danych typu edge i korporacyjnych oraz budowę nowych obiektów hiperskalowych od podstaw”.
Vertiv 360AI oferuje rozwiązania od obsługi pilotażowych testów AI i wnioskowania brzegowego po pełnowymiarowe centra danych AI. Pierwsze modele Vertiv 360AI mogą zapewnić zasilanie i chłodzenie o mocy do 100 kW na szafę. Elastyczne strategie chłodzenia dla systemu Vertiv™ 360AI obejmują modele typu powietrze–ciecz, ciecz–powietrze, ciecz–ciecz oraz ciecz–czynnik chłodniczy. Vertiv 360AI obejmuje również prefabrykowane rozwiązania modularne, w tym moduły IT, moduły chłodzenia i moduły zasilania, które można łączyć i skalować jako bloki konstrukcyjne w celu zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb infrastrukturalnych. Dla klientów, którzy nie mają dostępu do wody lodowej, system Vertiv 360AI może być również wyposażony w wewnętrzne agregaty chłodnicze typu split, zapewniające chłodzenie cieczowe z odprowadzaniem ciepła za pomocą czynnika chłodniczego.
Vertiv oferuje szeroką gamę rozwiązań chłodzenia dla AI i HPC, w tym wymienniki ciepła w tylnych drzwiach, jednostki chłodzenia cieczą typu direct-to-chip i dystrybucji chłodziwa (CDU), wysokowydajne agregaty wody lodowej oraz prefabrykowane modułowe centra danych na bazie wody lodowej o dużej wydajności. Rozwiązania z zakresu zasilania obejmują zasilacze awaryjne (UPS) z akumulatorami litowo-jonowymi, szynoprzewody, aparaturę rozdzielczą oraz systemy magazynowania energii w akumulatorach (BESS) przeznaczone do zastosowań w mikrosieciach.
Rozwiązania Vertiv™ 360AI zostaną zaprezentowane podczas pierwszego zaplanowanego przystanku trasy po Ameryce Północnej w ramach Vertiv AI Solutions Innovation Roadshow, który odbędzie się 10 kwietnia w Westerville w stanie Ohio. W ramach programu poświęconego zagadnieniom merytorycznym eksperci firmy Vertiv omówią wpływ sztucznej inteligencji na projektowanie centrów danych, poruszając kwestie typowych wyzwań oraz przygotowując się na nowe możliwości. Trasa obejmująca 14 miast jest otwarta dla specjalistów z branży centrów danych oraz partnerów handlowych firmy Vertiv. Vertiv organizuje również dyskusje na temat sztucznej inteligencji i centrów danych podczas wydarzeń organizowanych w innych regionach świata.
Aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach Vertiv i Vertiv 360AI, odwiedź stronę Vertiv.com.
O Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) łączy sprzęt, oprogramowanie, analitykę i usługi w celu zapewnienia ciągłości działania kluczowych aplikacji swoich klientów, ich optymalnej wydajności oraz rozwoju wraz z potrzebami biznesowymi. Vertiv podejmuje wyzwania stojące przed współczesnymi centrami danych, sieciami komunikacyjnymi oraz obiektami komercyjnymi i przemysłowymi. Oferuje także rozwiązania i usługi z zakresu infrastruktury zasilania, chłodzenia oraz IT, zarówno w chmurze, jak i na brzegu sieci (edge). Vertiv, z siedzibą w Westerville w stanie USA Ohio, prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Więcej informacji oraz najnowsze wiadomości i treści od Vertiv można znaleźć na stronie Vertiv.com.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości
Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., art. 27 ustawy Securities Act oraz art. 21E ustawy Securities Exchange Act. Te stwierdzenia są tylko prognozą. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą znacznie różnić się od tych zawartych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości przedstawionych w niniejszym dokumencie. Czytelnicy są odwoływani do dokumentów składanych przez Vertiv do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym do ostatniego raportu rocznego na formularzu 10-K oraz wszelkich kolejnych raportów kwartalnych na formularzu 10-Q w celu omówienia tych i innych ważnych czynników ryzyka dotyczących firmy Vertiv i jej działalności. Firma Vertiv nie ma obowiązku aktualizowania ani modyfikowania swoich stwierdzeń dotyczących przyszłości – niezależnie od tego, czy wynika to z pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń czy innych czynników – i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.
Kontakt
Brianna Rabe – Ruder Finn
E. brianna.rabe@ruderfinn.com