Nuestra visión es posibilitar un futuro más responsable con el medio ambiente al proporcionar una infraestructura digital esencial de alta confiabilidad y eficiencia energética e hídrica.



1. El SmartRow 2 de Vertiv reduce la energía necesaria para enfriar el sistema en un 30 % | 2. El SmartRow 2 de Vertiv reduce las emisiones totales de carbono en aproximadamente un 20 %
3. El Vertiv™ Liebert® APM2 ahorra hasta un 72 % de espacio en el piso y a la vez logra el mismo tiempo operativo en comparación con los sistemas UPS convencionales.
Reflector de productos y soluciones responsables
Los productos y soluciones responsables están diseñados con características que pueden contribuir a mejoras en la eficiencia de la energía, del agua, del carbono y de los desechos cuando se implementan correctamente, o que facilitan la integración de fuentes de energía alternativas.
Gerenciamiento térmico
Unidades de distribución de refrigerante XDU Vertiv™ Liebert®
Las unidades de distribución de refrigerante Liebert XDU ofrecen sistemas que funcionan con o sin agua de las instalaciones, lo cual le permite aprovechar los beneficios del enfriamiento líquido de alta eficiencia sin incurrir en el costo de cambios importantes en la infraestructura. Disponible en Norteamérica, Europa, Medio Oriente, África e India.
Enfriador para interiores dividido XDM Vertiv™ Liebert®
Diseñado para eliminar las barreras del enfriamiento líquido en un entorno enfriado por aire, el Enfriador para interiores dividido XDM Liebert es un intercambiador de líquido a líquido para aplicaciones de enfriamiento de puertas traseras que ofrece una implementación sencilla y rentable en cualquier centro de datos. Disponible en Norteamérica.
Enfriadores AFC Vertiv™ Liebert®
Unidades que cumplen con la directiva de diseño ecológico. Opciones de compresores inversores para mejorar la eficiencia de la carga de piezas. Se encuentra disponible en Europa, Medio Oriente, África, China, India y Latinoamérica.
Vertiv™ Liebert® PCW
El Liebert® PCW es la unidad de enfriamiento con agua helada ideal; constituye una solución eficiente de aire acondicionado para centros de datos y salas de servidores. Este sistema de enfriamiento con agua está disponible en una amplia variedad de configuraciones y capacidades, que van de 25 a 220 kW. Se encuentra disponible en Norteamérica, Europa, Medio Oriente, África, China, India y Latinoamérica.
Potencia crítica
Estante de convertidor solar NetSure de Vertiv
Logre sus objetivos de sostenibilidad y reduzca los costos operativos al aumentar su sistema de potencia de CD existente con la excepcional densidad de energía solar del Estante del convertidor solar NetSure de Vertiv, con módulos convertidores solares eSure de 4300W de Vertiv.
Vertiv™ Liebert® APM Plus
El Vertiv™ Liebert® APM Plus es un UPS modular de alta densidad sin transformadores con una eficiencia de doble conversión de hasta un 97% que garantiza un ahorro notable en los costos operativos y reduce tanto el costo total de propiedad (TCO) como el impacto ambiental. Se encuentra disponible en Europa, Medio Oriente y África.
UPS Vertiv™ Liebert® de potencia de litio, 400VA
El Vertiv™ Liebert® de potencia de litio es un UPS de reserva/fuera de línea compacto y liviano que utiliza tecnología de iones de litio para ofrecer una mayor expectativa de vida útil y reducir los costos de reemplazo. Se encuentra disponible en Norteamérica.
UPS Vertiv™ Liebert® GXT5 con baterías de iones de litio de 5000-10000 VA, 120 V/208 V
El UPS Vertiv™ Liebert® GXT5 de doble conversión en línea y de iones de litio ofrece el más alto nivel de acondicionamiento de la potencia y protección del suministro eléctrico para sistemas de TI empresariales críticos, como los equipos de red y los servidores empresariales. Se encuentra disponible en Norteamérica.
Rack y gabinetes
Sistema de microcentro de datos Vertiv™ VRC-S listo para el borde
Coloque fácilmente la infraestructura de TI donde la necesite con el Vertiv™ VRC-S. Este microcentro de datos preintegrado y cerrado está diseñado para funcionar en una aplicación en el borde en cuestión de días. Se encuentra disponible en Norteamérica, Europa, Medio Oriente y África.
Vertiv™ SmartRow™ DCX
SmartRow™ DCX ofrece un centro de datos completo en filas en unas cuantas semanas, no en meses. Combina de cuatro a catorce racks con gerenciamiento térmico de calidad de centros de datos, UPS, gestión de potencia, tecnologías de monitoreo y control y administración de cables, todo en un sistema neutro de sala cerrada. Se encuentra disponible en Norteamérica y Latinoamérica.
Vertiv™ Geist™ SwitchAir™
Por lo general, los conmutadores de red, los equilibradores de carga y los routers se ubican en la parte superior trasera del rack, alejados del flujo de aire del pasillo frío en la parte delantera del gabinete. Se encuentra disponible en Norteamérica, Europa, Medio Oriente, África, Asia, India y Latinoamérica.
Vertiv™ NetSure™
Serie M
Solución sólida y energéticamente eficiente de gabinetes para exteriores, diseñada para equipos de TI en el borde de la red y de radio 5G, con un suministro de energía confiable y batería de respaldo incluida. Se encuentra disponible en Europa, Medio Oriente y África.
Vertiv™ TimberMod™
Vertiv™ TimberMod™ es la variante del Vertiv™ SmartMod™ y Vertiv™ Power Module; utiliza madera en masa como elemento estructural en lugar de acero. Esta alternativa respalda los objetivos de sostenibilidad del cliente mediante el uso de un material más ecológico que puede minimizar el agotamiento de recursos y reducir las emisiones.
Artículos destacados
Artículo
Guía de sostenibilidad
Aprender estrategias para abordar los impactos ambientales a medida que los centros de datos adoptan la IA y amplían el soporte de las innovaciones digitales.