The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Vertiv anuncia un sistema de busway de doble nivel escalable y de alta capacidad que preserva el espacio en sala blanca para las crecientes demandas de centros de datos de IA

5/5/26

La configuración de doble nivel Vertiv™ PowerBar Track ofrece distribución eléctrica aérea flexible para entornos de cómputo modernos

Columbus, Ohio [28 de Abril, 2026] – Vertiv (NYSE: VRT), proveedor global de infraestructura digital crítica, anunció hoy la expansión de la familia de busway Vertiv™ PowerBar Track con la introducción de un diseño compacto de doble nivel y alta capacidad que permite mayor densidad de potencia mientras optimiza el valioso espacio en sala blanca. Diseñado para responder a las cargas de trabajo de IA en rápida evolución en centros de datos de colocation e hiperescala, el sistema escalable ofrece distribución eléctrica de alta capacidad mediante una arquitectura modular flexible que soporta el crecimiento futuro, mejora la eficiencia energética y simplifica la implementación. La solución está diseñada para cumplir con estrictos estándares globales de seguridad y desempeño, con configuraciones de hasta 2000A bajo el estándar UL 857, y hasta 2500A para IEC 61439-6, con variantes en conductores de cobre y aluminio.  

El Vertiv PowerBar Track permite una entrega de energía segura y continua, así como cambios de configuración en vivo sin interrupciones del sistema. Su arquitectura abierta permite a los operadores instalar o reubicar cajas de derivación en cualquier punto del busway, manteniendo la distribución activa de carga. Cada punto de conexión incluye interbloqueos mecánicos y eléctricos integrados para la seguridad del operador, y la medición integrada opcional proporciona visibilidad en tiempo real del consumo energético para mejorar la planificación de capacidad y la gestión energética. La configuración de doble nivel soporta mayor capacidad y más conexiones por caja de derivación, y también puede escalar verticalmente para atender entornos de alta densidad.

“Los sistemas de distribución eléctrica deben avanzar al ritmo de la escala y densidad de los entornos modernos de IA y computación de alto rendimiento”, afirmó Kyle Keeper, vicepresidente senior de la unidad de negocio de energía de Vertiv. “A medida que los clientes enfrentan mayores demandas energéticas, restricciones de espacio y requerimientos de infraestructura en constante evolución, necesitan soluciones que ofrezcan flexibilidad. Vertiv PowerBar Track double stack está diseñado para responder a estos desafíos mediante una expansión compacta y escalable, soporte de cambios en vivo y la confiabilidad requerida en entornos críticos de centros de datos.” 

El sistema de busway se integra perfectamente con el portafolio integral de energía de Vertiv, incluyendo Vertiv™ PowerBoard switchgear, sistemas UPS y racks, formando una infraestructura completa y coordinada para aplicaciones de alta densidad. Respaldado por la red global de manufactura y servicios de Vertiv, Vertiv™ PowerBar Track puede configurarse para facilitar el mantenimiento, ayudando a reducir tiempos de inactividad y permitiendo implementaciones más rápidas y mayor adaptabilidad en centros de datos en expansión. También contribuye al ecosistema de energía Vertiv™ 360AI, que combina tecnologías de distribución, protección y gestión de energía para soportar la próxima generación de infraestructura digital preparada para IA. 

Vertiv PowerBar Track también se integra con Vertiv™ OneCore, una solución escalable de infraestructura prefabricada para centros de datos, y con Vertiv™ SmartRun, un sistema modular de infraestructura TI aérea, permitiendo un enfoque cohesivo en el diseño modular y escalable de centros de datos. 

Para más información sobre Vertiv PowerBar Track y las soluciones integrales de energía y gestión térmica de Vertiv, visite Vertiv.com. 

Acerca de Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) integra hardware, software, analítica y servicios continuos para permitir que las aplicaciones críticas de sus clientes operen de forma continua, funcionen de manera óptima y crezcan junto con las necesidades de su negocio. Vertiv resuelve los desafíos más importantes de los centros de datos actuales, redes de comunicación y entornos comerciales e industriales con un portafolio de soluciones y servicios de energía, enfriamiento e infraestructura TI que se extiende desde la nube hasta el borde de la red. Con sede en Westerville, Ohio, EE. UU., Vertiv opera en más de 130 países. Para más información y contenido actualizado, visite Vertiv.com. 

Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, Sección 27 de la Ley de Valores y Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores. Estas declaraciones son solo predicciones. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los aquí descritos. Se recomienda consultar los informes presentados por Vertiv ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluyendo su informe anual más reciente en el Formulario 10-K y reportes trimestrales en el Formulario 10-Q para conocer factores de riesgo relevantes. Vertiv no asume obligación alguna de actualizar estas declaraciones prospectivas.

 

VERTIV MEDIA CONTACT

Vertiv@ruderfinn.com

Artículos relacionados

Vertiv™ Services Image

Servicios

Vertiv™ Services
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación