The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Producto

Vertiv™ PowerBar Track

Vertiv™ PowerBar Track es un sistema de blindobarras modulares de diseño abierto y capacidades de 250 a 1000 A. Ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de alta potencia de los racks de TI en centros de datos para entornos de computación de alto rendimiento y de IA. Además, se adapta a los cambiantes requisitos de alimentación y ofrece una distribución eléctrica confiable. Cuenta con cajas de conexión intercambiables en caliente, para una instalación segura y flexible en cualquier lugar a lo largo de la barra; esto permite una integración perfecta en cualquier diseño de centro de datos. Su diseño ahorra espacio y es energéticamente eficiente para facilitar la escalabilidad, simplificar la implementación y ofrecer un suministro eléctrico continuo, incluso durante actualizaciones o reconfiguraciones. Además, el sistema cuenta con la certificación UL 857, para cumplir con las estrictas normas y ofrecer calidad y seguridad.

Obtener el folleto
Principales beneficios:
  • ALTA CAPACIDAD DE POTENCIA: Maximiza sus capacidades de distribución eléctrica con capacidades de 250 a 1000 A, para satisfacer la creciente demanda de alimentación para cargas de trabajo de alto rendimiento e impulsadas por la IA.
  • SOLUCIONES ESCALABLES Y FLEXIBLES: Está diseñado para cualquier centro de datos, se adapta a configuraciones de alimentación cambiantes y optimiza el espacio con opciones de implementación en rack o debajo del piso.
  • RENDIMIENTO CONFIABLE: Su diseño compacto ahorra espacio y ofrece un suministro eléctrico continuo en entornos de alta densidad sin comprometer la eficiencia ni la confiabilidad.
  • EFICIENCIA ENERGÉTICA: Se encuentra disponible con conductores de cobre de alta densidad y de aluminio de hasta un 55 % de conductividad, para un rendimiento eléctrico superior y la reducción de los costos operativos.​
  • BARRAMENTO OPEN TRACK DE ALTA CORRIENTE: Presenta nuevas clasificaciones con el Multi Stack Joint Pack y el Double Joint Block, lo que aumenta la capacidad de corriente y mejora el rendimiento para aplicaciones de alta demanda.
Resulta ideal para:
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
Garantía: Este producto incluye una garantía estándar de 12 meses.

Beneficios

  • DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SIMPLIFICADA: Maximiza el espacio y aumenta la eficiencia eléctrica con una innovadora blindobarra abierta y de alto amperaje.​
  • SUMINISTRO ELÉCTRICO CONTINUO: Cuenta con cajas de conexión intercambiables en caliente que se adaptan sin problema a las cambiantes necesidades de alimentación sin interrumpir las cargas críticas, para respaldar operaciones empresariales continuas.
  • DISEÑO MODULAR: Permite una expansión flexible al permitir agregar unidades de conexión en cualquier lugar a lo largo de la barra.
  • DISEÑO PERSONALIZABLE: Permite reconfigurar la capacidad y las conexiones, para una optimización y una adaptación perfectas a lo largo del tiempo con un soporte externo mínimo.
  • SEGURIDAD SUPERIOR: Cumple con la norma UL 857 y el grado de protección IP2X, para reducir los requisitos de mano de obra y a la vez mejorar la protección y la eficiencia de la instalación.​
  • DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA INTEGRADA: Se conecta a la perfección con los productos Vertiv™, incluidos los tableros eléctricos y de conmutación Vertiv™ PowerBoard, como un componente central escalable del portafolio Vertiv 360AI.

Características

  • BARRAMENTO DOUBLE-STACK: Ofrece una mayor capacidad de amperaje en un espacio compacto; esto la convierte en una solución inteligente para la distribución eléctrica de alta densidad en entornos con limitaciones de espacio.​
  • CAJAS DE CONEXIÓN INTERCAMBIABLES EN CALIENTE: Cuentan con el grado de protección IP2X para una instalación segura en cualquier lugar a lo largo de la barra, lo cual maximiza la flexibilidad, la seguridad y el retorno de la inversión.​
  • OPCIÓN DE MEDICIÓN AVANZADA: Permite el monitoreo de la alimentación en tiempo real y la integración de datos a través de conexiones Ethernet RJ45 para una gestión más inteligente del centro de datos.​
  • REVESTIMIENTO DE ALUMINIO: Su construcción ligera permite una instalación y un manejo más rápidos y sencillos.
  • CERTIFICACIÓN UL 857: Cumple con rigurosos estándares eléctricos, ofreciendo mayor seguridad, instalación simplificada y un desempeño confiable.

El Vertiv™ PowerBar Track es un sistema de barramento diseñado para soportar el 100 % de corriente continua, ideal para entornos orientados a IA y computación de alto rendimiento. Ofrece una distribución eléctrica escalable que ahorra espacio y tiene en cuenta el consumo energético, con medición avanzada a través de conexiones Ethernet RJ45 para una integración y un monitoreo perfectos. Ofrece una distribución eléctrica escalable que ahorra espacio y tiene en cuenta el consumo energético, con medición avanzada a través de conexiones Ethernet RJ45 para una integración y un monitoreo perfectos.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para USA Cambiar
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Áreas de interés de producto: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Áreas de interés de producto: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación