The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Vertiv™ Liebert® RXV Distribution Unit

The Liebert® RXV remote power distribution cabinet provides dense power distribution in a small footprint, with up to 400 Amp inputs and 84 poles in a single 24”x12” panelboard.

Learn More

Liebert® TFX Power Distribution Unit

Designed to provide 50-300 kVA power in small to mid-sized data centers, the Liebert® TFX PDU offers reliable and configurable power distribution in a compact unit. .

Learn More

Vertiv™ Liebert® PPC PDU

400-1000kVA

Power conditioning and distribution cabinet that offers the benefits of a custom-tailored system while offering the convenience and cost savings of a pre-packaged, factory-tested solution.

Learn More

Liebert® PPC - Power Distribution Cabinet

Pre-2024 Legacy Models

Power conditioning and distribution cabinet that offers the benefits of a custom-tailored system, with the convenience and cost savings of a pre-packaged, factory-tested system.

Learn More

Liebert® RX Distribution Cabinet

The compact Vertiv™ Liebert® RX cabinet is available with panelboard level or branch circuit level monitoring, and can be used in 1 - 4 unit space-saving configuration blocks.

Learn More

Liebert STS2-PDU Static Transfer Switch

Power Distribution Unit

Provides power distribution and automatic switching between two different AC power sources such as different UPS systems.

Learn More

Partner-Login

Sprache & Standort