Vertiv™ CoolPhase Wall WLM 070A, 7.0kW Wandmontierte Split-Systemkühlung für kleine IT-Räume
Die Vertiv™ CoolPhase Wall WLM 070A ist eine wandmontierte Splitsystem-Kühllösung für kleine technische Räume, Serverräume und Edge-Computing-Anwendungen. Dieses zuverlässige IT-Wärmemanagementgerät bietet eine dedizierte Kühlleistung von 7. 0kW auch unter extremen Bedingungen und ohne die Notwendigkeit einer Luftführung, wodurch das Risiko einer Überhitzung und eines Geräteausfalls reduziert wird. Durch die Nutzung von Null-Grundfläche und die Verwendung eines Kältemittels mit niedrigem GWP erfüllt diese kompakte Einheit die konstanten Anforderungen an die Kühlung und Energieeffizienz von Rechenzentren, die durch die Erhöhung der Gerätelast entstehen, und kann auf Redundanz skaliert werden.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rundfunk/TV und Unterhaltung
- Chemie/Petrochemie (ohne Öl und Gas)
- Anlagen- und Maschinenbau
- Bildung
- Regierung
- Gesundheitswesen
- Produktion
- Militär, Verteidigung, Luftfahrt und Raketen
- Atomkraft
- Öl und Gas
- Stromerzeugung
- Übertragung und Verteilung von Strom/Gas
- Professionelle Serviceleistungen
- Handel und Großhandel
- Telekommunikation
- Transport
Vertiv™ CoolPhase Wall WLM 070A, 7.0kW Wandmontierte Split-Systemkühlung für kleine IT-Räume
Die Vertiv™ CoolPhase Wall WLM 070A ist eine wandmontierte Splitsystem-Kühllösung für kleine technische Räume, Serverräume und Edge-Computing-Anwendungen. Dieses zuverlässige IT-Wärmemanagementgerät bietet eine dedizierte Kühlleistung von 7. 0kW auch unter extremen Bedingungen und ohne die Notwendigkeit einer Luftführung, wodurch das Risiko einer Überhitzung und eines Geräteausfalls reduziert wird. Durch die Nutzung von Null-Grundfläche und die Verwendung eines Kältemittels mit niedrigem GWP erfüllt diese kompakte Einheit die konstanten Anforderungen an die Kühlung und Energieeffizienz von Rechenzentren, die durch die Erhöhung der Gerätelast entstehen, und kann auf Redundanz skaliert werden.
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rundfunk/TV und Unterhaltung
- Chemie/Petrochemie (ohne Öl und Gas)
- Anlagen- und Maschinenbau
- Bildung
- Regierung
- Gesundheitswesen
- Produktion
- Militär, Verteidigung, Luftfahrt und Raketen
- Atomkraft
- Öl und Gas
- Stromerzeugung
- Übertragung und Verteilung von Strom/Gas
- Professionelle Serviceleistungen
- Handel und Großhandel
- Telekommunikation
- Transport
Vorteile
Leistungsmerkmale
Technische Daten
Das Vertiv™ CoolPhase Wall ist ein wandmontiertes Split-System, das eine dedizierte Kühlung von 3,5 kW bis 11 kW für steigende Gerätelasten in kleinen Technikräumen, Serverräumen und Edge-Computing-Anwendungen bietet. Es ermöglicht eine effektive Kühlung in verschiedenen Umgebungen dank seiner Wärmeabfuhrkapazität. Ausgestattet mit Fernüberwachungsfunktionen und intelligenten Vertiv™-Steuerungen optimiert es auch das Wärmemanagement für kritische Geräte. Durch die Unterstützung einer konstanten Temperaturregelung verbessert es die Systemzuverlässigkeit selbst unter extremen Bedingungen.
- Technical Specifications
- Gesamtnennleistung kBtuh [kW]
- 24,000 BTUH (7kW)
- Net Sensible Capacity kBtuh [kW]
- 21,600 BTUH (6033, kW)
- Nennluftstrom [CFM]
- 1,300 CFM
- Gesamtkapazität
- 24,000 BTUH (7.0kW)
- Sensible Nettoleistung
- 21,600 BTUH (6033, kW)
- Eingangsspannung (V/Phase/Frequenz Hz)
- 208–230V / 1Ph / 50–60Hz
- Nennluftdurchsatz
- 1,300 CFM
- Steuerung und Überwachung
- Vertiv™ Liebert® iCOM™ Edge Controller, automatische Inbetriebnahme HTTP, SNMP, Modbus Remote Monitoring
- Wichtige Komponenten
- R-32 Kältemittel, Touchscreen-Display, Alarme, Fernüberwachung
- Zulässige Wärmeabführung
- - 4°F bis 118°F (Standard), - 31°F bis 118°F (niedrige Umgebungstemperatur)
- Physical Characteristics
- Höhe (in/mm)
- 19.29in
- Höhe (in/mm)
- 490mm
- Breite (in/mm)
- 49.8in
- Breite (in/mm)
- 1265mm
- Tiefe (in/mm)
- 15.35
- Tiefe (in/mm)
- 390mm
- Vertiv™ CoolPhase Condensing Unit 3.5-11 - Installer User Guide - English
- Vertiv™ CoolPhase Wall - Installation, Maintenance and User Manual - English
- Vertiv™ CoolPhase Condensing Unit 3.5-11 - Wind Baffle Quick Installation Guide
- Vertiv™ CoolPhase Condensing Unit 3.5-11 - Hail Guards Quick Installation Guide
- Vertiv™ CoolPhase Condensing Unit 3.5-11 - Duct Kit Quick Installation Guide - English
- Vertiv™ CoolPhase Condensing Unit 3.5-11 - Handling and Unpacking Instructions - English
- Vertiv™ CoolPhase Wall Condensate Pump Kit Quick Installation Guide SL-71205
- Vertiv™ CoolPhase Wall Handling and Unboxing Instructions SL-71244
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.