The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv™ Liebert® DCD Water Based Cooling Modules up to 50 kW

The Liebert® DCD chilled water-based cooling family was designed specifically for high heat density applications where the challenges of reducing energy consumption and increasing processing capabilities are the top priority for data center managers and by delivering cooling directly at the source, the Liebert DCD Rear Door Heat Exchanger provides a room-neutral environment.

Broschüre anfordern

Services Spotlight

Check out
Vertiv’s Liquid
Cooling Services!

Übersicht Modellspezifikationen
Liebert® DCD Water-Cooled Active Rack Door, 47kW
76 7/8 in   23 5/8 in   13 3/5 in    
Liebert® DCD Water-Cooled Passive Rack Door, 50kW
76 7/8 in   31 1/2 in   6 in   230 lbs  
Liebert® DCD Water-Cooled Passive Rack Door, 35 kW
       
Liebert® DCD Water-Cooled Active Rack Door, 35kW
76 7/8 in   23 5/8 in   9 in    
Liebert® DCD Water-Cooled Active Rack Door, 50kW
76 7/8 in   31 1/2 in   9 1/8 in   318.2 lbs  

Leistungsmerkmale

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für USA Änderung
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Thermal Management
Partner-Login

Sprache & Standort