The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Liebert CRV

A self-contained data center cooling unit that is ideally suited and designed for cooling server rack cabinets in small and medium data centers. Liebert CRV features Liebert iCOM and PACC controls and a digital scroll compressor, for high reliability and optimized data center heat management.​​​​​

Broschüre anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Am besten geeignet für::
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Government
  • Healthcare

Leistungsmerkmale

Flexibility
Horizontal airflow cooling design is suitable for non-raised or raised floors.
Adjustable airflow baffles maximize cooling to rack equipment, allowing the system to be positioned within the row or at the end of the row.
Air, water, glycol, and chilled water systems available.
Caster mounted for easy placement.
Multiple units communicate with each other to improve system performance and reduce energy consumption.
Can be used with Liebert SmartAisleâ„¢ containment system.  
 
Lowest Total Cost of Ownership
 Designed for higher return air tempurature to maximize cooling capacity and increase efficiency.
Only front and back access required, resulting in minimized installation and service time.
Digital Scroll compressor and varialbe speed EC fans operate efficienctly to reduce energy consumption and provide longer component life.
Compact cabinet minimizes floor space requirements.
 
High Availability    
Self-adapts to changing conditions to provide 24/7 precision environmental control: cooling, humidity control and air filtration.
Liebert iCOM control provides alerts for preventive maintenance before issues occur.
Varialbe capacity Digital Scroll compressor adapts to load and eliminates compressor cycling, greatly increasing compressor life.
 
Ideal Applications    
Small to medium-sized data centers
    - From 2 to 24 racks
    - Optimal for cold/hot aisle configurations
Heat density up to 10kW/rack without containment. 
Raised and  non-raised floors.
Rooms with a low ceiling where air cannot be ducted.
SmartAisle containment system.
Spot cooling in large data centers. 
 
Broschüren und Datenblätter

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Thermal Management
Partner-Login

Sprache & Standort