The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

VertivContent

Computer

Vermeiden Sie Schäden an Ihren Computern durch unerwartete Unterbrechungen im Stromnetz, Überspannungen und sogar Blitzschlag. Unsere Batterie-Backups bieten Schutz und Kontinuität für die wichtigsten Geräte bei Ihnen zu Hause.

Was Sie dafür brauchen

Liebert PSA USV, 500–1.500VA

Kostengünstige line-interactive USV, die einen umfassenden Schutz der Stromversorgung für kleine Bürocomputer und elektronische Geräte bietet.

Liebert PSP USV, 500–650VA

Eine kostengünstige USV mit vollem Funktionsumfang, die preiswerten Leistungsschutz in einem kompakten Paket bietet.

Vertiv™ Edge-USV

Vertiv™ Edge ist eine Familie hochzuverlässiger, effizienter, verwaltbarer und flexibler Line-Interactive-Sinuswellen-USV, mit Modellen von 500VA bis 3.000VA in den Formfaktoren 1U, 2U, 3U, Mini-Tower, Rack/Tower und Rack-Mount (je nach Modell).

Vertiv™ Edge Lithium-Ionen-USV, 1.500–3.000VA

Die Line-interactive Lithium-Ionen-USV Vertiv Edge bietet Spannungsaufbereitung und ein Batterie-Backup für kritische IT-Geräte wie Server und Netzwerkgeräte. Sie sorgt so dafür, dass Ihre geschäftskritischen Anwendungen im Fall eines unvorhergesehenen Stromausfalls oder bei plötzlichen Leistungsspitzen geschützt sind.

Vertiv™ Geist™ Basis-Rack-PDU

Eine Basis-Rack-PDU, die eine zuverlässige Energieverteilung an kritische IT-Netzwerkgeräte in einem Rack oder Schrank erlaubt.

Liebert itON USV, 400–2.000VA

Liebert® itON ist eine zuverlässige Line-Interactive-USV, die für den Schutz von Desktop-Computern und unabhängigen IT-Netzwerkgeräten entwickelt wurde.

Partner-Login

Sprache & Standort