The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Expand as they need to

Edge is an evolution, not a revolution

Adding a couple of racks to scaling to new locations across the world, your customers are planning their next Edge deployments now. They need IT infrastructure that can keep up as their business grows. No matter how your customer is looking to scale, here are some tips for helping them through the process:

 

Their Edge Challenges: Selling Tips: Solutions that can help:

Limited space for expansion

Maximize usable space by recommending racks that will fit as much equipment as they can fit.

VR Rack – 42U, 45U and 48U

Recommend rack PDUsthat can handle more capacity than is needed today to allow for powering additional equipment in the future.

Vertiv Geist rPDU

Vertiv Geist UPDU

Rapidly expanding locations

Recommend products that have a reliable reputation and can be quickly shipped and installed.

Vertiv VR Rack

Liebert GXT5 UPS, 5 -20 kVA

Liebert GXT5 UPS, 750-3000 VA

Vertiv Geist rPDU

Vertiv Geist UPDU

Consider integrated solutions to take some of the installation headaches

Pre-integrated VR Racks

Look for products that reduce the total cost of ownership (TCO)

Liebert GXT5 UPS, 5 -20 kVA

Liebert GXT5 UPS, 750-3000 VA

Scaling quickly with limited on-site resources

Find a remote monitoring & management solution that allows them to not only view data but set alarms and make changes while not physically being there.

Avocent ACS 800

ACS 8000

Avocent Local Rack Access Console

 

Helpful Talking Points

 

Find a remote monitoring & management solution that allows them to not only view data but set alarms and make changes while not physically being there.

  

600x600-297954-Whats-Your-Edge-Scalability_299622_0.jpg

600x600-236523-whatsyouredge-scalability_299621_0.jpg

Here are some ways your customers are planning for expected growth now:

  • Efficiently adding compute capacity in new locations
  • Choosing site locations strategically
  • Tailoring availability to service requirements
  • Mitigating higher energy consumption with economization
  • Ensuring infrastructure scalability while minimizing capex
  • Enabling remote management

Need more information?   Visit our Partner Portal

Optimieren Sie Edge-Lösungen mit Infrastruktur von Vertiv


Das Geschäft Ihrer Kunden erwartet von der IT, dass sie neue Edge-Anwendungen unterstützt und die Datenverarbeitung und -speicherung näher an Kunden, Partner und Geräte verlagert. Aber sie schaffen es nicht allein.

Als „Architects of Continuity“™ bietet Vertiv ein breites Portfolio an intelligenten Infrastruktursystemen, -Software und -Services. Damit bewältigen Sie die Herausforderungen an Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Management, denen Ihre Kunden sich im Laufe ihrer Edge-Entwicklung gegenübersehen. Unabhängig von ihren Herausforderungen, Vertiv hat die richtige Lösung.

Bewegen Sie den Mauszeiger über jeden Indikator im Bild und klicken Sie auf den hervorgehobenen Bereich, um weitere Informationen zu erhalten.

Hardware-Management

Erfahren Sie, wie Sie Ausfallzeiten verringern und Ihre Rechenzentrumssicherheit verbessern können, indem Sie Fernzugriff und -kontrolle durch Avocent einsetzen

Avocent ACS 800 Serielle Konsole

Avocent ACS 8000 Advanced Konsolenserver

Avocent Local Rack Access Konsole

Avocent MergePoint Unity KVM-Switches

Avocent AutoView Serie KVM

Avocent DSView Management-Software

Racks und Gehäuse

Wir bieten Ihnen flexible und kostengünstige Rack- und Einhausungsprodukte sowie sichere integrierte Systeme für Ihr Rechenzentrum.

Vertiv VR-Rack

Thermalmanagement

Die Grundlage des Luftstrommanagements für Rechenzentren ist das Kaltgang-/Warmgang-Design, bei dem die Schränke in abwechselnden Reihen angeordnet sind. Dabei stehen sich die IT-Lufteinlässe (Kaltgänge) und die IT-Luftauslässe (Warmgänge) gegenüber. Mit dieser Konfiguration können Rechenzentrumsbetreiber den Kühlluftstrom ausschließlich dort konzentrieren, wo er benötigt wird – in den IT-Lufteinlässen – und unnötige Kosten und Ineffizienzen vermeiden.

Vertiv VRC rackbasierte Kühlung bis zu 3.500 W

Vertiv CRV reihenbasierte Kühlung bis zu 33 kW

Fernüberwachung

Unabhängig davon, ob es sich um Batterieüberwachung, Leckerkennungssysteme, Temperaturüberwachung, Überwachung auf Sensorebene für raue Industrieumgebungen oder komplexe Überwachungssysteme für Rechenzentren handelt: all dies zusammen ist ein wesentlicher Teil der Zukunftssicherheit und des Schutzes einer kritischen Einrichtung.

Vertiv Environet Alert – demnächst erhältlich

Trellis Power Insight – demnächst erhältlich

Rack-Energieverteilung

Das Vertiv Rack-PDU-Portfolio erfüllt die unterschiedlichen Anforderungen von IT- und Umgebungsanwendungen an die Energieverteilung.​​

Vertiv Geist Rack-PDU

Vertiv Geist UPDU

Fernzugriff und Kontrolle Racks und Gehäuse Rack-Kühlung Fernüberwachung Einphasige USV Rack-Energieverteilung

Mark Your Calendars

Keep your edge by attending our upcoming events designed for our partners.

 

Edge-bezogene Artikel

VR Rack Image Alt Text
Fallstudien

Infocrossing Manages Its Dynamic Data Centers with Feature-Rich V...

Februar 18, 2020 Erfahren Sie mehr
Partner-Login

Sprache & Standort