Vertiv™ SmartRow™ 2 bietet Racks, Stromversorgung, Kühlung und zentralisierte Verwaltung in einem flexiblen, raumneutralen Design
Westerville, Ohio [16. April 2024] – Edge-Rechenzentren werden oft in nicht traditionellen Räumen mit unzureichender Infrastruktur und Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der IT-Ausrüstung eingesetzt, was eine potenzielle Ursache für langsame und komplizierte Bereitstellungen darstellt. Um die Verfügbarkeit für diese zunehmend kritischen Anwendungen zu verbessern, hat Vertiv (NYSE: VRT), ein führender Anbieter kritischer digitaler Infrastruktur- und Kontinuitätslösungen, Vertiv™ SmartRow™ 2 vorgestellt, eine innovative, vorgefertigte Edge-Rechenzentrumslösung, die entwickelt wurde, um die Bereitstellungszeit und die Kosten für herkömmliche Edge-Rechenzentrumsaufbauten um bis zu 80 % bzw. 30 % zu reduzieren. Das System ist ideal für die Unterstützung des KI-Ökosystems an der Edge und bietet eine vollständige Infrastruktur für die Rechenleistung, die Daten für die KI-Verarbeitung sammelt und überträgt. SmartRow™ 2 ist jetzt in Nordamerika mit Kapazitäten von 10 kW bis 20 kW erhältlich.
SmartRow 2 ist eine einsatzbereite Lösung und umfasst In-Row-Kühlung, Stromschutz und -verteilung, IT-Racks und Remote-Management auf Systemebene, wodurch Planung und Vorbereitung minimiert werden. Um die Bereitstellung noch weiter zu vereinfachen, bietet Vertiv Projektmanagement-, Montage- und Inbetriebnahmedienste sowie eine einjährige eingeschränkte Garantie auf das gesamte System. Je nach Bedarf kann die Lösung erweitert werden, um bis zu fünf IT-Racks mit einer Leistungskapazität pro Rack von 3,3 kW bis 6,6 kW aufzunehmen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, 2N-Strom- und Kühlredundanz zu integrieren, was eine verbesserte Fehlertoleranz ermöglicht und das Risiko unerwarteter Ausfallzeiten reduziert.
„Da die Nachfrage nach niedriger Latenz steigt, gewinnen Edge-Rechenzentren nicht nur an Beliebtheit, sondern sind auch zunehmend ein Knotenpunkt für geschäftskritische Prozesse“, sagte Joshua Schnack, Vice President of Global IT Solutions Product Management bei Vertiv. „SmartRow 2 bietet eine höhere Geschwindigkeit und Einfachheit als eine typische Edge-Bereitstellung und ermöglicht die Installation der Infrastruktur in weniger als einer Woche im Vergleich zu einer typischen Bereitstellung, die bis zu 12 Monate dauern kann. Dies ermöglicht es Unternehmen, IT-Ausrüstung schnell hinzuzufügen und die Agilität, die erforderlich ist, um die Kapazität für zukünftiges Wachstum einfach zu skalieren.“
Der SmartRow™ 2 verfügt über vollständig enthaltene Warm- und Kaltgänge, wobei das In-Row-Kühlsystem kalte Luft in den versiegelten 19-Zoll-Racks EIA310 zirkuliert. Durch die Konzentration auf die Kühlung nur des Systems anstelle eines Raums und die Anpassung der Kapazität in Echtzeit basierend auf der IT-Last kann Vertiv™ SmartRow™ 2 eine Reduzierung des Kühlenergieverbrauchs und der CO2-Emissionen um durchschnittlich 20 % im Vergleich zu ähnlichen Gerätelasten und Infrastrukturen ermöglichen, die nicht als vorkonfiguriertes, geschlossenes System bereitgestellt werden. Die Notlüfter in jedem Rack bieten zusätzlichen Schutz, werden in kritischen Situationen automatisch aktiviert, um Wärme aus dem System zu entfernen, und bieten zusätzliche Zeit für eine kontrollierte Systemabschaltung.
Das zentralisierte IT- und Infrastrukturmanagementsystem ermöglicht es Betreibern, auf SmartRow 2-Kühl-, Strom- und Türschlösser aus der Ferne zuzugreifen und diese zu steuern, und ermöglicht auch die Verwaltung von Serviceprozessoren auf der IT-Ausrüstung über eine einzige Schnittstelle. Optionale Überwachungssoftware lässt sich nahtlos in SmartRow 2 integrieren und bietet konsolidierte Daten, 3D-Navigation, Multi-Site-Management, Multi-System-Management, Stromnavigation, Berichterstattungs- und Verlaufsprotokolle, Türzugriff und mehr.
Vertiv hat kürzlich auch sein End-to-End-Portfolio für High Performance Compute (HPC) und KI-Bereitstellungen, Vertiv™ 360AI, bekannt gegeben. Die Lösungen umfassen Strom, Kühlung, Gehäuse, End-to-End-Lebenszyklus-Services und digitalisiertes Management.
Weitere Informationen zu Vertiv SmartRow 2 und Vertivs umfassendem Leistungs-, Kühl- und IT-Angebot, einschließlich KI/HPC-Lösungen, finden Sie unter Vertiv.com.
Über Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) vereint Hardware, Software, Analysen und laufende Services, damit die wichtigsten Anwendungen seiner Kunden kontinuierlich laufen, optimal arbeiten und mit ihren Geschäftsanforderungen wachsen können. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen sich Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Einrichtungen von heute gegenübersehen, mit einem Portfolio an Lösungen und Dienstleistungen für Strom-, Kühl- und IT-Infrastruktur, die sich von der Cloud bis zum Rand des Netzwerks erstrecken. Vertiv tätigt von seinem Hauptsitz in Westerville, Ohio, USA aus Geschäfte in mehr als 130 Ländern. Weitere Informationen und die neuesten Nachrichten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen sind nur eine Vorhersage. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können wesentlich von denen in den hierin dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Leser werden auf die Einreichungen von Vertiv bei der Securities and Exchange Commission verwiesen, einschließlich des jüngsten Jahresberichts auf Formular 10-K und aller nachfolgenden Quartalsberichte auf Formular 10-Q, um diese und andere wichtige Risikofaktoren in Bezug auf Vertiv und seine Geschäftstätigkeit zu besprechen. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, ob infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, und lehnt diese ausdrücklich ab.
KONTAKT
Brianna Rabe – Ruder Finn
E brianna.rabe@ruderfinn.com