Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Vertiv SmartMod™ und Power Module ermöglichen die schnelle Bereitstellung von Rechenzentren in der richtigen Größe und Stromkapazität – Fokus auf Edge-Computing

München, Deutschland [21. Januar 2019] – Vertiv erweitert sein Angebot an modularen Rechenzentren um zwei Produktfamilien. Vertiv SmartMod™, SmartMod MAX und Power Module sind ab sofort in der EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika)-Region erhältlich. Sie wurden entwickelt, damit Kunden noch einfacher, effizienter und schneller  Rechenzentrumskapazität für Kernrechenzentren und/oder bis an den Netzwerkrand implementieren können.

Vertiv SmartMod™ und SmartMod MAX

Die Vertiv SmartMod-Produktserie ist einfach zu konfigurieren, kann vorkonfiguriert bestellt werden und kommt als vorgefertigte, modulare Einheit in Containerbauweise. So kann neuer Rechenzentrums-Whitespace mit wesentlich geringerem vor-Ort-Installationsaufwand geschaffen werden als mit traditionell gebauten Rechenzentren. Der ‚Plug and Play‘-Ansatz verkürzt nicht nur den Zeitaufwand für die Inbetriebnahme und den Aufbau von Wochen oder Monaten auf wenige Tage. Auch potenzielle Qualitätsprobleme lassen sich reduzieren, da die eingebauten Komponenten schon vorher bei Vertiv getestet wurden. Das vorkonfigurierte Design gibt den Kunden auch mehr Kostensicherheit, weil vor Ort kaum Anpassungen notwendig sind. Außerdem vereinheitlicht und erleichtert es die Wartung und den laufenden Betrieb, wenn Kunden mehrere gleiche oder ähnliche Einheiten von SmartMod an verschiedenen Standorten installieren.

SmartMod kann mit IT-Lastkapazitäten von zwei bis zwölf Racks (600 mm oder 800 mm), mit bis zu 90 kW IT-Last und Redundanzarchitekturen bis zu 2N konfiguriert werden. Zu den Optionen gehören unterschiedliche Backup-Zeiten der integrierten unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) Liebert® APM und redundante Schemata für Elektrik und Kühlung, einschließlich der Liebert CRV Reihenkühlung. Für Kunden, die mehr Kapazität benötigen, besteht Vertiv SmartMod MAX aus der doppelten Kapazität der SmartMod-Hauptproduktreihe mit bis zu 180 kW IT-Last und 24 Racks.

Vertiv Power Module

Zusätzlich bringt Vertiv auch Power Module auf den Markt, eine Produktfamilie, die eine vorintegrierte Strominfrastruktur umfasst, die für die Außenaufstellung konzipiert wurde. Die Hochleistungs-USV Liebert® EXL S1 ist für die Erfüllung einer sicheren Stromversorgung in diesem Konzept mit den notwendigen Batterien implementiert. Das eingebaute Liebert PDX Temperatur-Management-System stellt sicher, dass das Equipment unter optimalen Bedingungen arbeiten kann und erhöht damit seine Lebensdauer. Wie das SmartModMax ist auch die Kühlungslösung für das Power Module basierend auf Direktverdampfertechnologie mit Liebert MC Mikrokanal-Außenkondensatoren ausgestattet. Dadurch entfällt die Installation einer externen Kühlung vor Ort und die Zeit von der Lieferung bis zur Inbetriebnahme der Systeme wird verkürzt.

Power Module wurde für den Einsatz in neuen oder bestehenden Anlagen entwickelt, die eine schnelle und flexible Lösung zur Vergrößerung der Stromverteilung und Ausfallsicherheit erfordern. Durch die Möglichkeit der Aufstellung im Außenbereich benötigt dieses Konzept so keinen Platz, der für IT-Equipment benötigt wird. Außerdem ist das Modul flexibel skalierbar: Neue Kapazität kann durch das Hinzufügen weiterer Einheiten oder einer modularen USV geschehen, ohne dass dabei kritische Lasten offline gehen müssen. Das System ist mit einer über USV geschützten Leistung von bis zu 600 kVA für skalierbare oder modulare Lösungen erhältlich und mit bis zu 1200 kVA für Systeme mit fester Kapazität.

Modulares Wachstum

Vertiv SmartMod and Power Module sind darauf ausgelegt, die steigende Kundennachfrage nach neuen PFM (prefabricated modular)-Formfaktoren für Rechenzentren, die den Bedarf an traditionell gebauten Anlagen ergänzen und in einigen Fällen vollständig ersetzen können, zu erfüllen.

„Flexible Rechenzentrumsinfrastruktur, welche Unternehmen und Rechenzentrumsbetreiber schnell, modular und standardisiert an verschiedenen Standorten implementieren und betreiben können, wird vor allem aufgrund des Edge-Computing-Trends immer stärker nachgefragt", sagt Reinhard Purzer, Vice President und Managing Director DACH bei Vertiv. „Mit SmartMod und Power Module erweitert Vertiv sein Portfolio an individuell vorkonfigurierbaren, modularen Rechenzentren für genau diese Anforderungen. Kunden profitieren dabei von zusätzlichen Vorteilen wie einer stärkeren Standardisierung, Kosten- sowie Planungssicherheit und letztendlich einer positiven Kundenerfahrung."

Laut den Branchenanalysten von 451 Research wird der Markt für PFM-Rechenzentren bis 2021 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14,4 Prozent über einen Zeitraum von fünf Jahren wachsen und dann 3,9 Milliarden Euro erreichen. „Die PFM-Methodik wird immer mehr zum bevorzugten Weg, um neue Rechenzentrumskapazitäten, schlüsselfertige oder kritische Subsysteme zu erweitern oder aufzubauen. Unterstützt durch industrielle Prozesse hat das entscheidende Vorteile in Bezug auf Qualitätskontrolle, Installationsgeschwindigkeit und Konsistenz des Aufbaus", sagt Daniel Bizo, Chefanalyst bei 451 Research. „Vertiv hat sich als Lieferant von kundenspezifischen PFM-Rechenzentren etabliert. SmartMod und Power Module ergänzen dieses Angebot zu einer Zeit, in der die Nachfrage nach zuverlässiger und effizienter Rechenzentrumsinfrastruktur jeder Größe zunimmt."

Weitere Informationen zu den Funktionen der Vertiv-Lösung, einschließlich Vertiv Power Module, SmartMod und SmartMod MAX, finden Sie unter: www.VertivCo.com/Solutions-DE

Über Vertiv

Vertiv bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind, mit seinem Portfolio an Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Columbus, Ohio, in den USA. 20.000 Mitarbeiter arbeiten für Vertiv in mehr als 130 Ländern weltweit. Weitere Informationen, Neuigkeiten und zusätzliche Inhalte finden Sie unter VertivCo.de.


Pressekontakt
Christine Wildgruber, Lisa Mitschak
T +49 (0)89 / 41 95 99 27/-55
E vertiv@maisberger.com

Infos zum Download
Partner-Login

Sprache & Standort